DA
Land: DA (Danmark)
Vælg land/region

Sprog

  • Engelsk
  • Dansk
qc-completness-check-stage-teaser-image-webx

Løsninger til fuldstændighedskontrol

Fuldstændighed og korrekt montage

Højere produktkvalitet med løsninger til fuldstændighedskontrol

Fuldstændighedskontrollen sikrer, at alle dele af en emballageenhed er til stede, eller at elementerne i et modul er fuldstændige og installeret i den korrekte position. Automatiske kontrolprocedurer giver her en lang række fordele. De sikrer, at der forekommer betydeligt færre fejl og kassationer. Desuden øger de produktionseffektiviteten, da de eliminerer behovet for potentielt efterarbejde. Ved at bruge teknologier som for eksempel billedgenereringsmetoder, KI og Deep Learning-software kan fuldstændighedskontroller hurtigt og pålideligt identificere, om der mangler nogen komponenter. Automatiske løsninger til fuldstændighedskontrol kan også bruges, hvor andre kontrolmetoder har deres begrænsninger. Der anvendes forskellige teknologier afhængigt af produkternes art og beskaffenhed samt produktionsforholdene. Når man skal vælge en passende automatiseringsløsning, er det vigtigt at tage højde for forskellige faktorer. Det omfatter komponenternes position, orientering, farve, kontrast og andre fysiske egenskaber samt produktionslinjens hastighed. Se nedenfor, hvordan SICK-løsninger kan hjælpe dig med den automatiske fuldstændighedskontrol.

DIN PERSONLIGE RÅDGIVNING

Er du interesseret i kvalitetskontrolløsninger fra SICK? Har du spørgsmål hertil? Vores eksperter hjælper dig gerne med at finde den rigtige løsning til dine behov.

Kontaktformular med konvolutsymbol

Kontakt os

SICKs løsningsportefølje til kvalitetskontrol ved fuldstændighedskontrollen

Som en kompetent partner tilbyder SICK dig en bred vifte af løsninger bestående af produkter, system- og softwareløsninger samt serviceydelser – verden over og fra én og samme leverandør. Den omfatter innovative løsninger til kvalitetskontrol i en lang række industrier og sikrer større effektivitet og bedre kvalitet i automatiske produktionsmiljøer. Nedenfor kan du se, hvilke løsninger der kan fås til applikationer på området fuldstændighedskontrol.

Vælg løsninger
SICKs produktløsninger til fuldstændighedskontrol.