DA
Land: DA (Danmark)
Vælg land/region

Sprog

  • Engelsk
  • Dansk
asf-qc-defect-detection-stage-teaser-defect-detection-image-webx

Løsninger til optisk fejlfinding

Finde fejl og sænke produktionsomkostningerne

Højere produktkvalitet med løsninger til optisk fejlfinding

Fejlfindingen omfatter alle applikationer, der har til formål at finde fejl og markere de pågældende produkter som “ikke OK” (NIO). Med proaktiv, automatisk fejlfinding i realtid kan producenter forbedre produktkvaliteten ved at opdage defekte produkter og varer på et tidligt tidspunkt og sortere dem fra eller omarbejde dem. Processen reducerer nedetid, forbedrer kapacitetsudnyttelsen og sænker produktionsomkostningerne.

Automatiske løsninger til kvalitetskontrol er kendetegnet ved stor pålidelighed og en bred vifte af anvendelsesmuligheder. De opdager ridser i overflader såvel som brudte kanter eller forkert placerede etiketter og elementer. Det gælder også i situationer, hvor manuelle inspektioner har deres begrænsninger.

Der anvendes forskellige teknologier afhængigt af produkternes art og produktionsforholdene. Der er mange faktorer, der skal tages i betragtning for at kunne vælge den rigtige automatiseringsløsning – fejlens kontrast, dimensioner og position samt produktionslinjens hastighed. Se nedenfor, hvordan SICKs løsninger kan hjælpe dig med automatisk fejlfinding.

Chain Watch-system

Chain Watch-systemet overvåger kædeleddenes tilstand i transportsystemer og opdager kritiske fejl, før der opstår et brud. Denne forebyggende kontrol kan forhindre produktionsafbrydelser, øge sikkerheden for mennesker, miljø og materialer og øge effektiviteten. 

Lær, hvordan Chain Watch-systemet opdager fejl.

Karosseridele i bilproduktionen er ophængt på et kædetransportsystem

DIN PERSONLIGE RÅDGIVNING

Er du interesseret i kvalitetskontrolløsninger fra SICK? Har du spørgsmål hertil? Vores eksperter hjælper dig gerne med at finde den rigtige løsning til dine behov.

Kontaktformular med konvolutsymbol

Kontakt os

SICKs løsningsportefølje til kvalitetskontrollen i forbindelse med fejlfinding

Som en kompetent partner tilbyder SICK dig en bred vifte af løsninger bestående af produkter, system- og softwareløsninger samt serviceydelser – verden over og fra én og samme leverandør. Den omfatter innovative løsninger til en lang række industrier og sikrer forbedret effektivitet og kvalitet i automatiske produktionsmiljøer. Nedenfor kan du se, hvilke løsninger der findes til brug på området fejlfinding.

Vælg løsninger
Produktløsninger fra SICK til fejlfinding.