DA
Land: DA (Danmark)
Vælg land/region

Sprog

  • Engelsk
  • Dansk
digitalsolutions-quality-innovative-process-control-stage-teaser-component-image

Kvalitetskontrol under forandring:

Udfordringer ved detektionen af gennemsigtige skeer på reflekterende metaloverflader

Kundens udfordring er at kunne detektere gennemsigtige skeer pålideligt på reflekterende metaloverflader for at forbedre kvalitetskontrollen

Det pulver, som en fødevareproducent har fremstillet, fyldes på aluminiumsdåser. Derefter lukkes dåserne og forsynes hver især med en måleske. Under kvalitetskontrollen kontrolleres bl.a., om der medfølger en ske til hver dåse. Da man som en forbedring af genbrugskvoten indførte en gennemsigtig ske, var selv den særlige sensorbaserede billedbehandling ikke længere i stand til at detektere den pålideligt på den bølgede, stansede og reflekterende metaloverflade.

For at klare kundens udfordring vælges et 2D-snapshot-kamera, der lærer ved hjælp af den indbyggede Deep Learning-software dStudio. Med denne webservice kan man indlære neurale netværk. I det foreliggende tilfælde sker det ved hjælp af billeder af den medfølgende ske i forskellige positioner. Ved en hurtig kontrol af hver dåse konstaterer kameraet pålideligt, om den nødvendige ske er til stede. Når kameraet registrerer et “billede uden ske”, standser systemet automatisk. Når den manglende ske så er blevet tilføjet, fortsætter systemet automatisk uden manuel genstart.

Lysende, neuralt netværk på blå baggrund

Fordele:

Den pålidelige, præcise og automatiske kvalitetskontrol sparer både tid og penge for producenten. Stilstandstider undgås. Kvalitetsmangler på grund af ukomplet emballage hører fortiden til. Kunden kan selv foretage en fornyet indlæring af det neurale netværk og på den måde ganske enkelt tilpasse kameraet til nye produkter. Systemet kan betjenes intuitivt uden særlig viden om KI- eller billedbehandling.

En mand med en hjelm står i produktionsomgivelserne med en tablet i hånden

KONTAKT OS!

Har du spørgsmål til vore digitale løsninger, interesse i en applikation, eller vil du aftale en dato med vores lokale ekspert?

Kontakt via e-mail

Contact