Mobilitet, infrastruktur, logistik eller produktion. Automatiseringen vinder uophørligt frem på alle områder. Med helt fremme: Afstandsmålere og måle- og detekteringsløsninger fra SICK. Som intelligente datakilder leverer de præcise informationer til stort set alle applikationer. Over alle afstande, i alle omgivelser. Baseret på højtudviklede teknologier og mange forskellige interfaces. Opdag en verdensomspændende portefølje af ydelser, som kombinerer overordnet branchekendskab og enestående innovationskraft i alle dimensioner. Koncentreret styrke og grænseløs fleksibilitet - alt i samme pakke, så du får succes.
Rækkevidde i alle dimensioner, præcise resultater i alle omgivelser
Den passende løsning til din applikation
Til applikationer med forskellige måleområder indendørs og udendørs kan SICK levere individuelle løsninger med forskellige rækkevidder baseret på ultralyd, lys eller radar. I den sammenhæng er integrationsteknologien fleksibel: Analog eller seriel, via feltbus, IO-Link eller Ethernet - det er kundens ønske og omgivelsesbetingelserne, der afgør det
Innovationer fra SICK - vinder på alle afstande, i alle dimensioner
3D-LiDAR-sensorer med stor punktdensitet, individuelle sensorløsninger med SICK AppSpace eller afstandsmålemetoden HDDM+, som vi selv har udviklet – vi laver nye opfindelser hver dag.
Rækkevidde i aktion - udvalgte artikler
Hochmoselbrücke – spektakulær anvendelse af long-range-afstandsmålerne
På Europas største brobyggeplads - Hochmoselbrücke - kontrollerer et team fra Hochschule Trier med long-distance-sensorerne DML40 og DL1000 deformationerne af de op til 150 meter høje stålbetonpiller mens opbygningen af broens overbygning skrider frem.
Flere lag åbner op for flere perspektiver
Førerassistentsystemer baseret på 3D-LiDAR-sensorer eller 3D-vision-sensorer fra SICK detekterer pålideligt de blinde zoner omkring mobile arbejdsmaskiner og advarer rettidigt operatøren mod kilder til fare og uheld.
Førerassistentsystemet forhindrer uheld og kollisioner
Lufthansa LEOS GmbH satser på SICK's erfaringer med laserscannere for at forhindre skader under bugseringen af fly og afprøver SICK's APS-førerassistentsystem i forbindelse med deres bugseringsflåde.
LD-MRS UAV detekterer pingvinen, også når den er iklædt sort smoking
Registrering af pingviner i Antarktis ved hjælp af droner og integrerede 3D-LiDAR-sensorer LD-MRS.
Port of Tallinn – automatisk trafikmanagement i havnen
For at kunne styre den stadigt tiltagende trafikmængde i Tallinns gamle havn og forbedre de rejsendes komfort har havneoperatøren Port of Tallinn fået udviklet et automatisk trafikmanagementsystem.
Omfattende sensorportefølje fra markeds- og teknologiføreren - altid den bedste løsning
Vore afstandsmålere
Vore måle- og detekteringsløsninger
Yderligere informationer om afstandsmålere og LiDAR-sensorer
Short-range-afstandsmålere (displacement) til kvalitetskontrol