Innovationer i forbindelse med afstandsmålere og LiDAR-sensorer

From micron to mile. In all dimensions.

3D-LiDAR-sensorer med stor punktdensitet, individuelle sensorløsninger med SICK AppSpace eller afstandsmålemetoden HDDM+, som vi selv har udviklet – på basis af vores innovationsstyrke laver vi nye opfindelser hver dag. Takket være vore højt udviklede teknologier på områderne ultralyd, radar og lys finder vi en passende løsning til alle applikationer.

Find flere oplysninger her

3D-LiDAR-sensorer scanner ved stor punktdensitet pr. scanningssegment og sikrer dermed komplet registrering i rummet.

Detektion af forandringer i real-tid

2D-LiDAR-sensorer registrerer detaljerne i den frit flydende trafik og reagerer særdeles hurtigt på forandringer i scanningsfeltet. 2D-LiDAR-sensoren LMS1000 arbejder ved en scanningsfrekvens på op til 200 Hz. Vore enheder har en klar fordel, når der er tale om registrering og klassifikation af køretøjer.

Individuelle sensorløsninger

Med SICK AppSpace er det applikationsudvikleren selv, der bestemmer løsningen. Vort eco-system kombinerer software, programmerbare sensorer og et dynamisk udvikler-fællesskab og muliggør dermed helt nye og adaptive automatiseringstiltag.

Video: Hvad er HDDM+

Stærk både inde og ude

Med den alsidigt anvendelige og innovative afstandsmålemetode HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) detekterer afstandsmålere og LiDAR-sensorer pålideligt afstandene.

Har du flere spørgsmål?

Kontakt vores eksperter

Den passende løsning til din applikation

Læs mere