From micron to mile. In all dimensions. Rækkevidde i alle dimensioner, præcise resultater i alle omgivelser.

Afstandsmålere
Målingen af afstande er en af de vigtigste opgaver inden for industriproduktionen. Der er imidlertid så mange forskellige anvendelsesområder, at en enkelt sensor ikke er nok til at løse alle opgaver. SICK har et omfattende sortiment af produkter til afstandsmåling, som dækker en mangfoldighed af måleopgaver. Optoelektronik og ultralydsteknik udgør funktionsgrundlaget for afstandsmåling.

Analyseløsninger
SICK analyseløsninger omfatter fremtidsorienterede koncepter til måleopgaver inden for emissions- og procesmåleteknikken. Typiske anvendelsesområder er emissions- og procesmålinger i kraftværker, affaldsforbrændingsanlæg, cementværker og den kemiske industri.

Array-sensorer
Array-sensorer arbejder efter det aftastende princip. De ser selv ganske små kanter ved hjælp af forskelle i gråværdierne i synsfeltet. Positionering af f.eks. en papirbane ved hjælp af banekanten eller en kontrastlinje er kun en af mange anvendelser. Ligeledes kan den detektere bredder, diametre og spalter. I reflektordrift registrerer array-sensorerne selv gennemsigtige materialer.

Automationslysgitre
Todimensionel overvågning eller tælling er kerneopgaver inden for automation. Automationslysgitrene fra SICK anvendes i utallige løsninger såsom registrering af objekter, personer og køretøjer samt tilstedeværelses- og overhøjde-/kontrol. Opgaverne er så alsidige, at der ikke findes noget lysgitter, der kan anvendes universelt til alle applikationer. SICK tilbyder med automationslysgitrene et omfattende udvalg af overvågningshøjder, husstørrelser, rækkevidder og opløsninger og forenkler dermed integrationen.

Encoder
Bevægelse, position, vinkel - en encoder er det bedste valg, når der skal foretages præcise positionsmålinger inden for industriautomation. Det gælder også, når der skal måles omdrejninger og omdrejningstal, hastighed og acceleration. Højtopløselige optiske og særdeles pålidelige magnetencodere supplerer hinanden perfekt og muliggør nøjagtige målinger i forbindelse med de mest forskelligartede applikationer. Roterende encodere fås som inkrementelle encodere eller absolutencodere. Inden for den lineære måleteknik fås både wire encodere og lineære encodere med måleanordning.


Nem parametrering og fleksible programmeringsmuligheder er vigtige egenskaber for SICKs encodere. I årtier har encodere fra SICK har imponeret på mange anvendelsesområder.


Nem parametrering og fleksible programmeringsmuligheder er vigtige egenskaber for SICKs encodere. I årtier har encodere fra SICK har imponeret på mange anvendelsesområder.

Farvesensorer
Farvesensorer registrerer en overflades farve. Sensorerne sender lys (rødt, grønt, blåt) mod objekterne, der skal kontrolleres, beregner farvesammensætningen ud fra det reflekterede lys og sammenligner denne med tidligere lagrede referencefarveværdier. Hvis farveværdierne ligger inden for det indstillede tolerancebånd, aktiveres en transistor udgang.

Flowmåleteknik
Flowmåleteknik anvendes i stort set alle brancher. SICK tager denne alsidige udfordring op og tilbyder en portefølje af innovative sensorer. Uanset om det er som kalibreringspligtig tæller eller som måler til overvågning og styring – på basis af de mest moderne teknologier arbejder flowmåleteknik fra SICK altid pålideligt og sikkert – også under vanskelige proces- og omgivelsesbetingelser.

Fotoceller
Sensor Intelligence – ved brug af topmoderne SIRIC®- og LED-teknologier leverer disse sensorer størst mulig funktionssikkerhed, uanset evt. forstyrrelser. Yderligere sensoroplysninger kan anvendes til at forenkle moderne produktionsprocesser.
Det store sortiment af optiske sensorer sikrer effektivt og pålideligt mange applikationsløsninger inden for automationsteknik verden over.
Højteknologisk automation kræver intelligent objektgenkendelse. Fotoceller og lysbomme fra SICK er den perfekte løsning til et bredt og krævende applikationsområde, der stiller forskellige krav, uanset hvor komplekse dine krav end måtte være.
Vore styrker
Gaffelsensorer
Gaffelsensorer fra SICK kombinerer sender og modtager i ét hus og er derfor hurtige at justere. Takket være det præcise lysbundt og den store detektionsnøjagtighed registrerer sensorerne selv meget små forskelle i lysintensiteten. Det store udvalg af gaffelstørrelser, den enkle montage og den meget store ufølsomhed over for fremmedlys er kun nogle af gaffelsensorernes fordele.

Gasanalysatorer
SICK tilbyder en bred portefølje af gasanalysatorer med forskellige effektive måleprincipper. Til udstyring af komplette anlæg leverer SICK med in-situ- og ekstraktivmåleteknik desuden løsninger til forskellige anlæg og komplekse måleopgaver.

Glanssensorer
Glanssensoren detekterer og skelner glansen på plane overflader. Og den giver det bedste regnskab med hensyn til ydelse, pålidelighed og udgiftsbesparelse. Glans på objektoverflader har hidtil været anset som en fejlfaktor og har jævnligt givet ingeniørerne sved på panden. Nu regnes skinnende egenskaber med som værende et sondringskriterium for processtyringen – uafhængigt af farve, gennemsigtighed eller mønster. Så ingeniørerne får nu snarere skinnende øjne end en blank pande. Glare er, udstyret med intelligent Delta-S-teknologi, endnu en milepæl i den kundeorienterede sensorudvikling. Og SICK befæster endnu en gang sin førende position på området optoelektroniske sensorer til detektering af de mest forskelligartede objekter.

Identifikationsløsninger
Grundlaget for at kunne spore produkter tilbage og beskytte imod produktpirateri er en pålidelig automatisk identifikation. SICK tilbyder industrielle læseenheder til de tre mest gængse identifikationsteknologier: laserscannere til 1D-koder, kamerabaserede kodelæsere til 1D- og 2D-koder og RFID-læseenheder. Indbyggede interfaces tillader integration i alle relevante industrinetværk, og intelligente komfortfunktioner letter idriftsættelse og betjening.
Der findes ikke noget standardsvar på spørgsmålet om den bedste teknologi til identifikationsopgaver Valget af den bedste løsning afhænger af din udfordring. Hos SICK har du valget.
Klik for at se videoen
Induktive sensorer
Millioner af induktive sensorer er i brug i næsten alle industrielle områder. De detekterer metalobjekter berøringsfrit og udmærker sig ved en lang levetid og en ekstrem robusthed. Med den mest moderne ASIC-teknologi tilbyder sensorerne fra SICK maksimal præcision og pålidelighed. Fra cylindriske eller kvadratiske sensorer med enkel, dobbelt eller tredobbelt detekteringsafstand til specielle sensorer til ATEX-klassificerede områder eller rå omgivelser – SICK tilbyder altid en løsning, der passer til dine krav. Dermed løser SICK branchespecifikke og individuelle automationsopgaver intelligent og pålideligt.

Industriel Billedbehandling
Vision-løsninger er ideelle til automatiserede test- og måleopgaver. SICK's 2D- og 3D-vision-kameraer er velegnede til en bred vifte af applikationer, hvor der skal måles, lokaliseres, testes og identificeres. Vore vision-produkter er omhyggeligt udviklet til industrimiljøer og baseret på over 60 års erfaring med industrisensorer.
Når den bedste teknologi efterspørges til inspektionsopgaver, findes der ikke noget standardsvar. Hvilken løsning, der vælges til positionering, registrering, inspektion og kvalitetskontrol, afhænger af din udfordring.
Vore 2D- og 3D-vision-sensorer
Integrationsprodukter
Integrationsprodukter fra SICK sikrer nem tilslutning og netværksdannelse (med kabel eller optisk) mellem forskellige sensorer på feltniveau såvel som transmission af sensordata til Cloud. I den sammenhæng stilles dataene til rådighed, direkte eller allerede forbehandlet, i henhold til Industri 4.0 for at kunne betjene overordnede processer som f.eks. forebyggende vedligeholdelse, track and trace eller kvalitetskontrol.

Intertisensorer
Data om objekters position er et absolut must ved automatiseringen af processer, især ved krævende og mobile applikationer. Til det formål tilbyder SICK en bred vifte af intertisensorer – både til nemme statiske og højdynamiske applikationer.

Kapacitive sensorer og magnetsensorer
Afstandssensorer detekterer berøringsfrit alle mulige forskellige objekter og medier. Sensorerne fra SICK er perfekt afstemte til industrielle anvendelser og krav. Dette viser sig ved en lang levetid, ekstremt høj robusthed, maksimal præcision og pålidelighed. Som teknologier er kapacitive og magnetiske afstandssensorer til rådighed. SICK løser branchespecifikke og individuelle automationsopgaver intelligent og pålideligt.

Kontaktfri bevægelsessensorer
Berøringsløse bevægelsessensorer registrerer bevægelser direkte på objektoverfladerne. Der er hverken brug for måleelement eller skala til registreringen. Derfor forbliver overflader rene og ubeskadigede og objekter slitagefri.
Bevægelsen kan ske i en vilkårlig retning; den kan være lineær eller roterende. Desuden sker registreringen uafhængigt af, om objektet eller sensoren bevæger sig.

Kontrastsensorer
Kontrastsensorer anvendes primært i emballerings-/trykkerimaskiner til detektering af mærker. Kontrastsensorerne KT fra SICK registrerer selv de mindste kontraster ved maksimale hastigheder, f.eks. trykmærker på folier eller emballager. De registrerer svage forskelle i gråværdier mellem mærke og baggrund på matte, skinnende eller gennemsigtige overflader. Til forskellige krav er der et stort antal sensortyper med forskellige metoder til kontrastopløsning og forskellige teach-in-varianter til rådighed.

Lokaliserings- og positioneringsløsninger
Logistikprocesserne i lager- og produktionsområder skal være effektive. Ved at registrere skinnekøretøjers og frie applikationers position og hastighed kan sporbarheden af objekter, lokalisering af mobile platforme og flåden af førerløse transportsystemer resultere i en markant stigning af effektiviteten. SICK tilbyder mange lokaliserings- og positioneringsløsninger til den slags opgaver.

Luminescenssensorer
Luminescenssensorer detekterer synlige og usynlige markeringer, der lyser under UV-lys. Fluorescerende materialer og markeringer detekteres pålideligt på et vilkårligt baggrundsmateriale uafhængigt af mønster, farver eller overfladebeskaffenhed. Luminescenssensorer udsender UV-lys med en bølgelængde på ca. 375 nm. Fluorescerende stoffer transformerer UV-lyset til langbølget synligt lys. Det således reflekterede lys modtages og analyseres af luminescenssensoren.

Lysleder-sensorer og lysledere
Når montagepladsen er begrænset, eller meget små objekter skal detekteres, er lysleder-sensorer den ideelle løsning til registrering af objekter. Stilles der derudover større krav, f.eks. til rækkevidde, temperaturbestandighed, materialebestandighed eller en fleksibel montage, er det den intelligente kombination af sensor og lysleder, der skaber den perfekte løsning. Et bredt udbud af lysledere med applikationstilpassede optiske hoveder kan dække alle tænkelige behov.

Magnetcylindersensorer
Innovative cylindersensorer fra SICK. Egenskaber som den enkle håndtering, rådigheden over en analog udgang, optimale koblingsegenskaber, anvendelighed i fødevare- og drikkevareindustrien, understøttelse af den mest moderne IO-Link-teknologi eller universelle montagemuligheder takket være det omfattende udbud af adaptere gør det tydeligt: Magnetcylindersensorer fra SICK er rustede til alle anvendelsessteder og forhold.

Motor-feedbacksystemer
Tidligere skulle man bruge tre sensorer til kommutering og positions- og omdrejningstalmåling; i dag har SICK motor-feedbacksystemer samlet disse funktioner i én enhed. Et fælles mekanisk interface giver stor fleksibilitet. De sætter også standarderne for elektriske interfaces som HIPERFACE® og HIPERFACE DSL® og opfylder vigtige krav som temperaturbestandighed, høj opløsning og multiturn-konstruktion. Som følge af SIL2-certificeringen er det muligt at opfylde Maskindirektivet iht. EN ISO 13849.

Måle- og detekteringsløsninger
Lasermåleteknikken LiDAR (Light Detection and Raging) omfatter løsninger til en bred vifte af applikationer. De registrerede to- eller flerdimensionale konturdata kan behandles både eksternt og internt. Teknikken egner sig perfekt til både indendørs og udendørs applikationer, herunder kollisionsafværgelse i havneområder, klassifikation i trafikken, detektion inden for bygningsautomation og positionsbestemmelse i forbindelse med navigation.
From micron to mile. In all dimensions. Rækkevidde i alle dimensioner, præcise resultater i alle omgivelser.
From micron to mile. In all dimensions. Rækkevidde i alle dimensioner, præcise resultater i alle omgivelser.

Pattern-sensorer
Pattern-sensoren er en aftastende optoelektronisk sensor. Markante billedmønstre fungerer som reference for efterfølgende præcis genkendelse og positionering af objekter. Ved hjælp af en intelligent algoritme til signalbearbejdning genereres et stabilt koblingssignal ved høj hastighed og uafhængigt af referencemærker. Typiske anvendelsesområder findes inden for emballageindustrien.

sens:Control – sikre styringsløsninger
Det intelligente maskindesign har fokus på øget produktivitet, men sørger også for maksimal kvalitet og sikkerhed. sens:Control – sikre styringsløsninger fra SICK opfylder disse krav. Produktporteføljen omfatter sikker seriekobling, sikkerhedsstyringer og sikkerhedsrelæer. Produkterne overbeviser med den nemme idriftsættelse, den modulære opbygning og den optimale indbygning i automationsprocesserne - og sikrer optimal interaktion mellem menneske og maskine.
Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.
Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

SICK AppSpace
Eco-systemet SICK AppSpace giver frihed og fleksibilitet til at implementere kundespecifikke krav ved hjælp af skræddersyede sensor-apps. Det muliggør helt nye og adaptive løsninger inden for den industrielle automation. Hardwaren udgøres af programmerbare enheder . Softwaretoolene SICK AppStudio og SICK AppManager er beregnet til udvikling og administration af sensor-appene. SICKs AppSpace Developers Club yder support og fremmer netværksdannelsen blandt udviklere.

SICK IntegrationSpace
SICK IntegrationSpace® er varemærket for SICKs Digital Solutions og giver adgang til både Digital Services (SaaS) og softwaren. Med dine forretningskompetencer og vores industrielle og digitale viden. Sammen øger vi din effektivitet.
Kombinér de modulært opbyggede produkter til din helt egen kundespecifikke totalløsning (Digital Solution).

Sikkerhedsafbrydere
Der hvor der stilles krav om sikkerhed for menneske og maskine, er sikkerhedsafbrydere en absolut nødvendighed. De anvendes til at sikre bevægelige afskærmninger, positionsregistrering af farlige bevægelser og sikker stop-funktion. Porteføljen er opdelt i elektromekaniske og kontaktfrie sikkerhedsafbrydere, sikkerhedstilholdere og sikkerhedskommandoenheder.
I forbindelse med sikre styringsløsninger kan SICK tilbyde ideelle totalløsninger fra en og samme producent.
Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Sikkerhedslaserscanner
SICKs sikkerhedslaserscannere kombinerer viden og erfaring med maksimal performance. Den omfattende portefølje indeholder en økonomisk pakke til alle krav, uanset om der er tale om mobile eller stationære løsninger, områdesikring eller adgangsovervågning, indendørs eller udendørs. De kompakte enheder scanner deres omgivelser og måler afstande efter time-of-flight-måleprincippet. Det indbyggede roterende spejl genererer en todimensional overvågning af frit definerbare beskyttelsesområder.

Sikkerhedslysbomme
Sikkerhedslysbomme overvåger pålideligt adgange over store afstande. Deres standardiserede og kompakte hus sikrer hurtig idriftsættelse. Desuden er diagnosen nem. Den sikre sondring mellem menneske og materiale understøtter materialeflowet, hvilket igen sørger for færre stilstandstider og problemfri processer – også under barske omgivelsesbetingelser.

Sikkerhedslysgitre
Sikkerhedslysgitre anvendes overalt, hvor farlige steder og farlige områder skal sikres pålideligt og økonomisk. Afhængigt af varianten er der indbygget forskellige maskinfunktioner, eller der kan vælges via sikre styringsløsninger. Spektret omfatter små og kompakte byggeformer eller ekstremt robuste og modstandsdygtige varianter til særlige omgivelsesbetingelser.
Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Sikkerhedssystemer
Sikkerhedssystemer fra SICK forbinder personsikkerhed og produktivitet. De består af soft- og hardware, der er specifikt tilpasset forskellige applikationer, og kan nemt indbygges i anlæg med den pågældende dokumentation. Sikkerhedssystemer kan f.eks. dimensioneres til løsningen af følgende applikationer: Robotter, automatiske materialeflows, AGV’er og AMR’er.
Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Sikre flerstrålescannere
Sikre flerstrålescannere fra SICK kombinerer sikkerhedslysgitterets og sikkerhedslaserscannerens fordele. Takket være den sikre Solid-State-teknologi, som LiDAR-sensorerne er baseret på, er sender-/modtagerenhederne indbygget kompakt i enheden på lidt plads og uden bevægelige dele. Resultatet: En helt ny grad af innovation.

Sikre kamerasystemer
De sikre kamerasystemer fra SICK er berøringsfrit virkende beskyttelsesanordninger, der er baseret på et princip svarende til billedbehandling. Sender og modtager er integreret i ét hus. De kompakte kamerasystemer kræver ingen ekstra software og kan sættes i drift ved betjening med én knap.
Den automatiske justering muliggør en maksimal grad af fleksibilitet ved indretning af beskyttelsesfeltet. Den høje frihedsgrad ved maskindesignet tilbyder operatøren maksimal ergonomi.

Sikre radarsensorer
Sikre radarsensorer fra SICK betyder pålidelig person- og objektdetektion ved maskiner med stor driftssikkerhed – også under barske produktionsforhold. Uanset om der er gnister, træspåner, støv, varme, kulde eller andre forstyrrende faktorer, så sikrer SICKs pålidelige radarteknologi stor maskin- og anlægsproduktivitet.

Støvmålere
SICK sætter nye standarder inden for støvmåleteknikken: Pålidelige måleenheder, der er nemme at vedligeholde, til registrering og overvågning af støvkoncentrationen. Alle støvmålere er nemme at integrere i eksisterende applikationer - med nem installation og idriftsættelse samt bekvem betjening.

Systemløsninger
Vi anvender teknologisk førende komponenter til implementering af vore systemløsninger til fabriks-, logistik- og procesautomation. Vores udbud af ydelser går fra idé og rådgivning over implementeringen til eftersalgsservice hos kunden.
Vore komponenters høje kvalitet og vore medarbejderes entusiasme og ekspertise sikrer det, som navnet SICK står for, nemlig førsteklasses løsninger til krævende opgaver.

Tilbehør
Fra elektrisk stik, via reflektorer til mekaniske beslag tilbyder SICK et omfattende katalog af tilbehør for at garantere en optimal løsning af applikationen. Det er perfekt afstemt til sensorerne, muliggør en økonomisk attraktiv integration i anlæggene og leveres hurtigt. SICK realiserer også på kort tid kundespecifikke udviklinger og tilpasninger.

Trafiksensorer
Større sikkerhed – færre køer. Det er de væsentligste krav, som udbyderne af transportydelser stiller. Her er intelligente trafiksensorer en forudsætning for moderne trafikstyringsteknik. SICK bidrager til løsningen af disse opgaver med højt udviklede måleenheder til synsvidde, nedsat sigtbarhed, vindhastighed og overhøjde.

Væskesensorer
Optimal overvågning af de relevante procesparametre er en vigtigt forudsætning for øget effektivitet og ressourcebesparelser. SICK tilbyder en bred vifte af løsninger til processtyring, opbevaring og niveauovervågning af væsker, gasser og bulkmateriale, uanset om der er tale om tryk, temperatur, niveau eller flow. I den sammenhæng lægger SICK vægt på pålidelige sensorer, som universelt kan registrere de pågældende målestørrelser uafhængigt af omgivelsesbetingelserne.