Mobilní platformy

Mobile Plattformen
Mobile Plattformen

Industry 4.0 umožňuje také mobilitu. Pomocí individuálně přizpůsobených senzorových a navigačních systémů mohou autonomní transportní systémy v intralogistice továrny odbourat výrobní bariéry a mnohem flexibilněji uspořádat procesy.

Použití automaticky řízených vozíků (FTF/AGV) a autonomních vozidel (FTC/AGC) v jakémkoli průmyslovém prostředí

Automaticky řízené vozíky (FTF/AGV) a autonomní transportní systémy (FTS/AGVS) se v současnosti používají téměř v každém průmyslovém prostředí. Ať už se jedná o zásobování výroby, transportní platformu v pásové výrobě nebo nedílnou součást skladové logistiky, technické možnosti a z nich vyplývající možnosti použití autonomních transportních systémů v posledních letech výrazně vzrostly. Jejich význam jako flexibilního, hospodárného a progresivního řešení je enormní. Individuální požadavky se silně mění. Proto musí být možné senzorová řešení rozšířit a modulárně přizpůsobit. Úkoly přepravy jsou tak bezpečnější, rychlejší a transparentnější. Také se tak systematicky eliminují nebezpečí a zdroje chyb a zrychlují se četné procesní kroky.

Portfolio firmy SICK zde sahá od senzorových řešení pro malé automaticky řízené vozíky, takzvaná autonomní vozidla (FTC/AGC), až po specializované AGV.

Bezkolizní spolupráce

Cenově výhodná autonomní vozidla mají bez rizika pro osoby, stroje a přepravované výrobky projíždět často úzkými výrobními uličkami. Senzorová a systémová řešení od firmy SICK přitom pomáhají bezpečně chránit osoby a materiál před kolizemi. Současně sbírají veškerá potřebná data pro spolehlivou a flexibilní navigaci malých vozidel. Díky přepínání ochranných polí zvládají autonomní vozidla vysoké rychlosti i při jízdách do zatáčky. Bezpečné snímání rychlosti a směru jízdy v rámci bezpečnostních řešení od firmy SICK přitom snižuje počet komponentů, a tím i potřebný konstrukční prostor v autonomních vozidlech.

Výběr produktů

Kamerové čtečky kódů
Rastrová lokalizace na bázi 2D kódu a vedení v dráze pomocí kompaktní kamery pro AGV
GLS6
Kontrastní snímače
Senzor pro optické vedení v dráze
OLS
Magnetické senzory
Senzor pro magnetické vedení v dráze
MLS

Máte otázky?

Kontaktujte odborníka