CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
asf-s-safety-competence-stage-teaser-image-webx

Bezpečné. Kompetentní. SICK.

Naše odborné znalosti pro vaši bezpečnost

Globální odborné znalosti a bezpečná řešení pro moderní výzvy

Inovativní technologie otevírají širokou škálu možností, jak zvýšit efektivitu a produktivitu v moderním výrobním a produkčním prostředí.  V tomto stále složitějším technologickém prostředí má pro společnosti zásadní význam používání inteligentních bezpečnostních řešení.  Ta umožňují minimalizaci bezpečnostních rizik, vytvoření bezpečného produkčního prostředí a zároveň plné využití nových přístupů.

Se společností SICK máte na své straně spolehlivého partnera, který vám poradí a podpoří vás komplexními odbornými znalostmi při řešení vašich problémů.

VAŠE VÝHODY

Síť lidí

Od poradenství po realizaci

Zkušení odborníci na bezpečnost ze společnosti SICK vás doprovodí na cestě k vyšší bezpečnosti a produktivitě – kdekoli na světě.

Otevřená dlaň s ozubeným kolečkem a zaškrtnutím uvnitř

Svěřte bezpečnost svých zařízení do důvěryhodných rukou

Naši certifikovaní odborníci jsou obeznámeni s globálními i místními bezpečnostními požadavky a poskytnou vám spolehlivou podporu.

Dvě osoby, které jsou navzájem propojené

Spolehněte se na know-how společnosti SICK

Využijte našich cílených školení a rozvíjejte své vlastní odborné znalosti v oblasti bezpečnosti.

NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI

Bezpečně i u vás

Jako přední výrobce senzorů a senzorových řešení pro průmyslové aplikace působí společnost SICK po celém světě a má mezinárodní zastoupení. V současné době je do sítě v 80 zemích zapojeno více než 200 zkušených odborníků na bezpečnost. V rámci udržitelných projektů dbají na bezpečnost strojů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Regionální kompetenční centra v Evropě, Americe a Asii podporují odborníky při realizaci projektů na místě.

Čtyři lidé promítají rukama zeměkouli před sebe

Doma ve světě norem

Společnost SICK je se svými odborníky na bezpečnost zastoupena v mnoha důležitých normalizačních a standardizačních komisích po celém světě. Svými odbornými znalostmi podporují práci výborů. Důležité inovace tak mohou být rychle předány odborníkům společnosti SICK přímo na místě. O tyto znalosti se s vámi podělíme také v rámci četných školení, abyste se mohli včas připravit na nadcházející změny.

Rozhovor dvou lidí v průmyslové hale. Virtuální ozubené kolečko symbolizuje paragraf a zaškrtnutí

Další vzdělávání s certifikací

Společnost SICK dále vzdělává své odborníky na bezpečnost v certifikovaném kurzu o funkční bezpečnosti.  Jejich znalosti jsou aktualizovány a ověřovány na pravidelných školeních. To znamená, že například odborníci na bezpečnost společnosti SICK v Asii mají stejnou úroveň znalostí jako jejich kolegové v Severní Americe. Je to tím, že řízení kompetencí společnosti SICK poskytuje potřebné odborné znalosti a informace specifické pro danou zemi – kdekoli na světě.

Futuristické vyobrazení hlavy z profilu, složené ze síťových struktur

Staňte se také odborníkem na bezpečnost

Ať už se jedná o seminář o způsobilosti, nebo produktové školení – přibližně 50 vysoce kvalifikovaných školitelů společnosti SICK čerpá své znalosti z práce se zákazníky přímo na místě, a proto optimálně rozumí vašim požadavkům v průběhu všech fází životnosti vašeho stroje. Po absolvování školení vám společnost SICK nabízí možnost prohloubit si získané znalosti prostřednictvím webinářů a workshopů.

Čtyři lidé na schůzce

KONTAKTUJTE NÁS!

Chcete se dozvědět více o bezpečnostních řešeních a odborných znalostech společnosti SICK?  Nebo potřebujete konkrétní poradenství? 

Naši odborníci jsou vám k dispozici a rádi vám poradí s efektivní organizací vašich procesů.  Společně najdeme rychlé a inovativní řešení!

Kontaktní formulář se symbolem obálky

Kontakt

ČASTO KLADENÉ DOTAZY – VEŠKERÉ INFORMACE O ŽIVOTNOSTI