CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
safe-robotics-guide-rich-paragraph-support-image-3-webx

Bezpečná robotika podle normy ISO 10218-2:2025

Bezpečnost v robotice začíná správnými znalostmi – stáhněte si nyní „Návod pro bezpečné robotické aplikace“.

Navrhování bezpečných robotických aplikací v souladu s normami

ISO 10218-2:2025 je mezinárodní norma, která se zabývá bezpečnostními požadavky na robotické aplikace a buňky v průmyslovém prostředí. Tato norma byla v únoru 2025 zveřejněna v novém znění, které koresponduje s nejnovějším technologickým vývojem a bezpečnostními požadavky.

Na našich webových stránkách najdete přehled nejdůležitějších novinek normy ISO 10218-2:2025 a přínosy této normy pro vaši společnost. Chceme vám pomoci optimalizovat bezpečnost a efektivitu vašich robotických aplikací a zajistit dodržení mezinárodních norem.

Co se v únoru 2025 změnilo?

Nová verze normy zahrnuje rozšířené bezpečnostní požadavky, mimo jiné i aspekty kybernetické bezpečnosti, za účelem zlepšení ochrany před digitálními hrozbami. Technické specifikace a reporty, které dosud doplňovaly požadavky na integrátory, byly nyní zahrnuty do přepracované verze, stejně jako testovací metody pro měření síly a tlaku. Jsou definovány bezpečnostní funkce, resp. dílčí bezpečnostní funkce a jako alternativu k obecnému požadavku získáte konkrétní pomoc při stanovení potřebného výkonu Safety. Kromě toho byly konkretizovány spolupracující aplikace, a to z hlediska definice a použití.

Žena ukazuje na slovo „Standards“, které je vyobrazeno s mnoha dalšími hologramy.

Jaké jsou výhody pro integrátory a provozovatele?

Pro integrátory poskytuje norma ISO 10218-2:2025 jasné technické specifikace, které výrazně zjednodušují plánování a realizaci robotických aplikací. Norma vytváří jednotný základ pro plánování, design a realizaci průmyslových robotických aplikací se zohledněním různých úrovní interakce. Klade však také požadavky na poskytované informace pro uživatele, a podporuje tak provozovatele při zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu poskytnutých pracovních prostředků po celý jejich životní cyklus. Zohlednění současného technologického vývoje a moderní bezpečnostní funkce zajišťují udržitelnost a progresivitu investic pro uživatele.

Odborník na bezpečnost kontroluje funkčnost bezpečnostního zařízení

Společnost SICK vám poskytne podporu při implementaci nové normy

Na základě svých dlouholetých praktických zkušeností vytvořili odborníci na bezpečnost ze společnosti SICK návod pro navrhování bezpečných robotických aplikací v souladu s normami. Návod podrobně vysvětluje, co musíte vzít v úvahu z hlediska bezpečnosti, pokud chcete do výroby integrovat robotickou aplikaci.

Kromě toho nabízí společnost SICK četná školení pro zákazníky, kde můžete neustále rozšiřovat své znalosti.

Žena stojí před aplikací s několika roboty a čte něco na displeji tabletu

KONTAKTUJTE NÁS!

Máte nějaké dotazy k implementaci požadavků z normy ISO 10218-2:2025? Naši odborníci vám rádi pomohou a najdou pro vás správná řešení.

Kontaktní formulář se symbolem obálky

Contact

Návod pro bezpečné robotické aplikace

Tento návod vám pomůže porozumět bezpečnostním opatřením pro průmyslové roboty a implementovat je bezpečně, efektivně a v souladu s normami. Obsahuje užitečné informace pro výrobce zařízení, systémové integrátory, vývojáře robotických buněk, aplikační inženýry a provozovatele robotických aplikací.

Stáhnout nyní
Návod se zobrazuje na monitoru tabletu a notebooku jako náhled

Webinář: Podívejte se na záznam

Bezpečnostní požadavky pro robotiku – Co je nového v normě ISO 10218 2:2025?

Zjistěte v záznamu webináře, jak norma 10218 2:2025 přizpůsobuje bezpečnostní postupy moderním průmyslovým podmínkám. Objevte také, jak vám SICK pomáhá zajistit soulad s normou a podporovat robustní bezpečnostní kulturu ve vaší společnosti.
Záznam webináře je v angličtině.

Zhlédnout nyní