Bezpečnost od plánování až po přejímku
Hledáte spolehlivé, inteligentní a na míru šité kompletní řešení pro bezpečnost vašich strojů a zařízení? S bezpečnostními řešeními na klíč od společnosti SICK nejen zvýšíte produktivitu svých strojů: Naši certifikovaní bezpečnostní experti vám pomohou také s efektivním projektovým managementem, který se odvíjí od přesně definovaných procesů.
Od koncepce přes provedení až po přejímku – ať už jde o aktualizaci stávajících zařízení nebo zabezpečení nových: pečeť kvality SICK VERIFIED SAFETY zajišťuje naprostou transparentnost celého procesu.

Od začátku na vaší straně: bezpečnostní řešení na klíč se společností SICK
V případě bezpečnostního řešení na klíč vás certifikovaní bezpečnostní experti provázejí od fáze projektování až po validaci. Průběh projektu je přitom přesně definován. Nejprve se vyjasní stanovený cíl a rozsah projektu. Základem bezpečnostních řešení na klíč je posouzení bezpečnosti stroje, které identifikuje existující rizika. Na této bázi společnost SICK posoudí nedostatky, které je nutno odstranit, a navrhne podrobný koncept řešení. Bezpečnostní experti ze společnosti SICK se následně postarají o výrobu a instalaci řešení do vašeho stroje, stejně jako o jeho verifikaci a validaci.
Jednou vyvinuté – mezinárodně použitelné
Společnost SICK vám nabízí možnost efektivně modernizovat stroje stejného druhu v různých mezinárodních pobočkách. Prostřednictvím cenově výhodného posouzení rizika a vývoje individuálních bezpečnostních řešení na referenčním stroji stanovuje společnost SICK vysoké standardy. Po úspěšné implementaci na pilotním stroji lze osvědčené bezpečnostní řešení přenést na další stroje tohoto typu také v mezinárodním měřítku.

Efektivní realizace projektu
Bezpečnostní experti jsou vám k dispozici od začátku až po dokončení projektu, aby zajistili jeho úspěšnou realizaci. Společnost SICK nabízí kompetentní, rychlé a na řešení orientované odpovědi na vaše individuální požadavky. Definovaný rozsah projektu je rozdělen na několik částí projektu, pro každou z nich se provádí samostatný výpočet cenové nabídky. Zachováte si tak přehled o nákladech. Při změnách v průběhu projektu se kontaktní osoba ze společnosti SICK postará o nezbytné kroky a úpravy v projektové zakázce.

Brožura: bezpečnostní řešení na klíč od společnosti SICK
Zvýšení produktivity na základě bezpečnosti strojů: doprovodíme vás na cestě k bezpečnému stroji – od individuálního poradenství přes projektování a realizaci až po přejímku. V této brožuře se dozvíte více o průběhu projektu a odborných znalostech, které vám společnost SICK nabízí jako pomoc a podporu.