Privacy policy of a collision avoidance system

Společnost SICK těší Vaše návštěva našich webových stránek a Váš zájem o naši firmu, naše výrobky a naše služby. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás prioritou a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Proto zde uvádíme informaci, které údaje zpracováváme během Vaší návštěvy na našich webových stránkách.

Responsible SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
Purpose of processing Development and validation of a collision avoidance system
Categories of data
  • Image data
  • Video data
  • 3D information
  • Geoposition data
  • Time of recording
  • Weather data
The quality of the video material only allows people to be identified if they are within 3.8m of the camera.
Legal basis GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests
Legitimate interest SICK processes images and videos in combination with time, geoinformation and weather data for the training and validation of AI systems. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them.   By developing such a system for the protection of persons, there is a justified company interest in the general welfare of all persons. Due to the purpose of the system's accident prevention, the future protection in the interest of all people therefore outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection.
Consequences of failure to provide the data The data is provided fully automatically via the recording system.
Retention time As a product to be classified as a high-risk AI system in accordance with EU AI Act Article 6 is also to be developed on the basis of this data, it is necessary to store the data. Based on the data, the accuracy and robustness of the product is to be evaluated and improved throughout the product life cycle. In order to safeguard product liability in accordance with Section 13 (1) ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. 
Data source We process data generated by the recording system.
Recipients of the data Certifying bodies
Transmission in third countries We do not transfer any personal data to third countries.
Logic of the automated decision We do not make automated decisions.

 

Vaše práva

Máte právo

  • žádat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme;
  • na opravu svých osobních údajů, které zpracováváme;
  • na výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  • na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají;
  • na zrušení Vašeho souhlasu s účinky do budoucna, pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu;
  • na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud jste toho názoru, že zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, byly porušeny předpisy na ochranu osobních údajů.

Obraťte se, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Budeme adekvátně reagovat na všechny podněty.

SICK AG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Německo

datenschutz@sick.de

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv přizpůsobit prohlášení o ochraně osobních údajů platným požadavkům. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů je Vám k dispozici na našich webových stránkách.