Společnost SICK těší Vaše návštěva našich webových stránek a Váš zájem o naši firmu, naše výrobky a naše služby. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás prioritou a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Proto zde uvádíme informaci, které údaje zpracováváme během Vaší návštěvy na našich webových stránkách.
| Responsible | SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany |
| Purpose of processing | Development and validation of a system for safeguarding hazardous areas |
| Categories of data |
|
| Legal basis | GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests |
| Legitimate interest | SICK processes image, video and 3D data in combination with the above-mentioned additional information for the training and validation of AI systems and for the validation of deterministic algorithms. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them. By developing such a system for the protection of persons, there is a justified corporate interest in the general welfare of all persons. The purpose of the system's accident prevention therefore means that future protection in the interests of all people outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection. |
| Consequences of failure to provide the data | None. |
| Storage duration | On the basis of the data, the accuracy and robustness of the product are to be assessed and improved over the product life cycle. In order to comply with product liability in accordance with §13 para. 1 ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. The data subject may object to the processing of personal data within one week, specifying the time and place of recording. In this case, SICK will delete the data. |
| Data source | Direct collection of data through image / video recording. |
| Recipients of the data | Certifying bodies |
| Transmission in third countries | For manual completion and to check characteristics, the data is transmitted to a subsidiary of SICK AG in Vietnam. The data is displayed there and characteristic information is supplemented or corrected, but the data is not stored. |
| Logic of the automated decision | We do not make automated decisions that may have consequences for data subjects. |
Vaše práva
Máte právo
- žádat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme;
- na opravu svých osobních údajů, které zpracováváme;
- na výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů;
- na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
- na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají;
- na zrušení Vašeho souhlasu s účinky do budoucna, pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu;
- na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud jste toho názoru, že zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, byly porušeny předpisy na ochranu osobních údajů.
Obraťte se, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Budeme adekvátně reagovat na všechny podněty.
SICK AG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Německo
Změna prohlášení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo kdykoliv přizpůsobit prohlášení o ochraně osobních údajů platným požadavkům. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů je Vám k dispozici na našich webových stránkách.