Inovace u snímačů pro měření vzdálenosti a LiDAR senzorů

From micron to mile. In all dimensions.

3D-LiDAR senzory s vysokou hustotou bodů, individuální řešení senzorů pomocí SICK AppSpace nebo naše vlastní metoda měření vzdálenosti HDDM+ – díky naší inovační síle přinášíme každý den nové nápady a objevy. Na bázi našich špičkových technologií v oblastech ultrazvuku, radaru nebo světla nabízíme vhodné řešení pro každou aplikaci.

Více detailů

3D-LiDAR senzory snímají s vysokou hustotou bodů každého snímaného segmentu, a umožňují tak plynulé snímání v prostoru.

Detekce změn v reálném čase

2D-LiDAR senzory snímají detaily v plynulém silničním provozu a mimořádně rychle reagují na změny ve skenovacím poli. 2D-LiDAR senzor LMS1000 pracuje s frekvencí snímání až 200 Hz. Při snímání a klasifikaci vozidel jsou naše přístroje jasnou výhodou.

Individuální řešení senzorů

SICK AppSpace určuje řešení sám aplikační vývojář. Náš ekosystém kombinuje software, programovatelné senzory a dynamickou komunitu vývojářů, a umožňuje tak zcela nová a adaptivní řešení v oblasti automatizace.

Na videu: Co je HDDM+

Výkonné při použití uvnitř i venku

Pomocí univerzálně použitelné a inovativní metody měření vzdálenosti HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) snímače pro měření vzdálenosti a LiDAR senzory spolehlivě zjišťují vzdálenosti.

Vhodné řešení pro vaši aplikaci

Více...

Snímače pro měření vzdálenosti a LiDAR senzory od společnosti SICK: více informací o našich inovacích ve formě dokumentu

Senzory měření vzdálenosti pro krátký dosah za účelem kontroly kvality

HDDM+ – inovativní technologie pro měření vzdálenosti

Způsob funkce a varianty LiDAR senzorů