Na otázku, jaká je nejlepší technologie pro identifikační úkoly, neexistuje standardní odpověď. Výběr nejlepšího řešení závisí na Vašich požadavcích. S firmou SICK máte možnost volby.
Naše řešení pro identifikaci
Analyzátorové systémy
Analyzátory SICK nabízejí perspektivní koncepty pro technické úlohy měření emisí a procesů. Typickými oblastmi použití jsou měření emisí a procesů v elektrárnách, spalovnách odpadů, cementárnách a v chemickém průmyslu.

Analyzátory plynů
Společnost SICK nabízí široké portfolio plynových analyzátorů s různými výkonnými principy měření. Měřící technickou in situ a extrakční měřící technikou k vybavení kompletních systémů poskytuje společnost SICK také řešení pro různé systémy a komplexní úlohy měření.

Automatická identifikace
Základem zpětné dohledatelnosti výrobků a ochrany před padělky ve vztahu k výrobkům je spolehlivá automatická identifikace. Společnost SICK nabízí pro tři nejběžnější identifikační technologie průmyslové čtecí produkty: laserové skenery pro 1D kódy, čtečky na bázi kamery pro 1D a 2D kódy a čtecí přístroje RFID. Vestavěná rozhraní umožňují integraci do všech relevantních průmyslových sítí, chytré komfortní funkce usnadňují uvedení do provozu a obsluhu.

Automatizační optické mříže
Základní úlohou v automatizaci je dvojrozměrné monitorování nebo počítání. Světelné mříže pro automatizační techniku SICK se používají v celé řadě řešení: detekce objektů, osob a vozidel, kontrola přítomnosti a přesahu. Úlohy jsou tak rozmanité, že žádnou světelnou mříž nelze použít univerzálně pro všechny aplikace. Společnost SICK nabízí rozsáhlý výběr světelných mříží pro automatizační techniku s různými monitorovacími výškami, velikostmi pouzdra, snímacími dosahy a rozlišením, a zjednodušuje tak jejich integraci.

Bezkontaktní snímače pohybu
Bezkontaktní snímače pohybu snímají pohyby přímo z povrchů objektů. Pro snímání není nutný žádný měřicí prvek nebo stupnice. Povrchy tak zůstanou čisté a nepoškozené a objekty se neopotřebují.
Pohyb může probíhat v jakémkoli libovolném směru a může být lineární nebo rotační. Snímání je přitom nezávislé na tom, zda se objekt nebo senzor pohybuje.

Bezpečnostní kamerové systémy
Bezpečné kamerové systémy od firmy SICK jsou elektrická snímací ochranná zařízení, která pracují na principu zpracování obrazu. Vysílače a přijímače jsou integrované v jednom pouzdře. Kompaktní kamerové systémy nevyžadují žádný další software a lze je uvést do provozu jedním stisknutím tlačítka.
Automatické seřízení umožňuje maximální možnou flexibilitu při vytváření ochranného pole. Neomezené možnosti při konstruování stroje poskytují operátorovi maximální ergonomii.

Bezpečnostní laserové skenery
Bezpečnostní laserové skenery společnosti SICK kombinují know-how a zkušenosti s maximálním výkonem. Ať už se jedná o mobilní nebo stacionární aplikaci, zabezpečení prostoru nebo kontrolu vstupu, použití v interiéru nebo v exteriéru – rozsáhlé portfolio nabízí pro každý požadavek ekonomické řešení. Kompaktní přístroje snímají své okolí a měří vzdálenosti na principu měření doby letu paprsku. Pomocí integrovaného otočného zrcadla dochází k dvojrozměrnému monitorování volně definovatelných ochranných polí.

Bezpečnostní světelné závory
Bezpečnostní světelné závory spolehlivě monitorují přístupy na velkou vzdálenost. Jejich standardizované a kompaktní pouzdro umožňuje rychlé uvedení do provozu. Rovněž diagnostika je snadná. Bezpečné odlišení člověka od materiálu podporuje tok materiálu, což zajišťuje kratší prostoje a bezproblémové procesy, a to i v náročných okolních podmínkách.

Bezpečnostní světelné závěsy
Bezpečnostní světelné závěsy se používají všude tam, kde je nutné spolehlivě a ekonomicky výhodně zabezpečit nebezpečná místa a nebezpečné prostory. V závislosti na variantě jsou integrované různé funkce stroje nebo je lze zvolit prostřednictvím bezpečných řešení řízení. Spektrum zahrnuje malé a kompaktní konstrukční tvary nebo extrémně robustní a odolné varianty pro zvláštní podmínky okolního prostředí.
Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.
Zvyšte svoji produktivitu – pomocí bezpečnostních řešení od společnosti SICK

Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní systémy od společnosti SICK kombinují bezpečnost osob a produktivitu. Sestávají ze softwaru a hardwaru speciálně přizpůsobeného pro různé aplikace a mohou být snadno integrovány do zařízení pomocí příslušné dokumentace. Bezpečnostní systémy lze navrhnout například pro řešení následujících aplikací: roboty, automatizované toky materiálu, AGV nebo AMR.
Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.
Zvyšte svoji produktivitu – pomocí bezpečnostních řešení od společnosti SICK

Bezpečné vícepaprskové skenery
Bezpečné vícepaprskové skenery od společnosti SICK kombinují výhody bezpečnostního světelného závěsu s výhodami bezpečnostního laserového skeneru. Díky bezpečné technologii Solid State LiDAR senzorů jsou vysílací a přijímací jednotky bez pohyblivých dílů kompaktně integrované v přístroji. Výsledek: inovace v nové dimenzi.

Blokovací zařízení
Tam, kde je požadována bezpečnost osob i strojů, jsou nepostradatelným komponentem bezpečnostní spínače. Používají se pro zajištění pohyblivých ochranných krytů, snímání polohy nebezpečných pohybů a pro funkci bezpečného zastavení. Portfolio se dělí na elektromechanická a bezdotyková blokovací zařízení (bezpečnostní spínače), blokovací zařízení s jištěním (bezpečnostní zámky) a bezpečnostní ovladače.
Ve spojení s bezpečným řešením řízení nabízí společnost SICK ideální kompletní řešení z jednoho zdroje.
Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.
Zvyšte svoji produktivitu – pomocí bezpečnostních řešení od společnosti SICK

Dopravní senzory
Větší bezpečnost – méně dopravních zácp: to jsou hlavní požadavky na poskytovatele dopravních služeb. Inteligentní dopravní senzory jsou přitom předpokladem pro moderní techniku řízení dopravy. Špičkové přístroje firmy SICK pro měření viditelnosti, snížené viditelnosti, rychlosti větru a nadměrné výšky přispívají k řešení těchto úloh.

Encodéry
Dráha, poloha, úhel – v případě potřeby přesného určení polohy v průmyslové automatizaci je vhodným řešením enkodér. To platí také pro měření otáček a počtu otáček, rychlosti a zrychlení. Optické systémy s vysokým rozlišením a velmi robustní magnetické enkodéry se ideálně doplňují a umožňují přesné měření v nejrůznějších aplikacích. Rotační enkodéry se dělí na inkrementální a absolutní enkodéry. V lineární měřicí technice jsou k dispozici lankové a lineární enkodéry.


Důležitými vlastnostmi enkodérů SICK jsou snadná parametrizovatelnost a flexibilní možnosti programování. Již po celá desetiletí přesvědčují enkodéry od firmy SICK v četných oblastech použití.


Důležitými vlastnostmi enkodérů SICK jsou snadná parametrizovatelnost a flexibilní možnosti programování. Již po celá desetiletí přesvědčují enkodéry od firmy SICK v četných oblastech použití.

Fluidní senzorika
Optimální kontrola relevantních procesních parametrů má zásadní význam pro zvýšení efektivity a úspory zdrojů. Ať se jedná o tlak, teplotu, výšku hladiny nebo průtok – společnost SICK nabízí širokou paletu řešení pro kontrolu kapalin, plynů a sypkého materiálu, proti přeplnění a chodu naprázdno. Společnost SICK zde klade důraz na robustní senzoriku, která zaznamená danou veličinu co nejuniverzálněji a nezávisle na okolních podmínkách.

Indukční snímače
Indukční senzory se hojně používají téměř ve všech průmyslových oblastech. Bezdotykově detekují kovové objekty a vyznačují se dlouhou životností a maximální odolností. Senzory od firmy SICK používající nejmodernější technologii ASIC zaručují maximální přesnost a spolehlivost. Ať už se jedná o senzory tvaru válce nebo kvádru s jednoduchou, dvojnásobnou nebo trojnásobnou spínací vzdáleností nebo o speciální senzory pro oblast ohroženou explozí a pro použití v náročném prostředí s nepříznivými podmínkami, firma SICK nabízí vždy vhodné řešení pro vaše požadavky. Dokáže tak inteligentně a spolehlivě vyřešit specifické a individuální úlohy automatizace.

Inerciální senzory
Pro automatizaci procesů jsou nepostradatelné údaje o poloze objektů, především v náročných a mobilních aplikacích. Společnost SICK k tomu nabízí široké spektrum inerciálních senzorů – pro jednoduché statické i pro vysoce dynamické aplikace.

Integrační produkty
Integrační produkty od firmy SICK umožňují jednoduché připojení a síťové propojení (kabelové nebo optické) nejrůznějších senzorů na provozní úrovni a přenos dat senzoru do cloudu. Data jsou přitom poskytována ve smyslu Industry 4.0 přímo nebo již předběžně zpracovaná pro jejich využití v nadřazených procesech, jako je například prediktivní údržba, track-and-trace nebo kontrola kvality.

Kapacitní a magnetické detekční snímače
Tyto senzory bezdotykově detekují nejrůznější objekty a média. Senzory od společnosti SICK jsou dokonale přizpůsobené pro průmyslové aplikace a požadavky. Výsledkem je dlouhá životnost, maximální odolnost, velmi vysoká přesnost a spolehlivost. Pokud jde o technologii, jsou k dispozici kapacitní a magnetické přibližovací senzory. Společnost SICK nabízí inteligentní a spolehlivé řešení pro specifické a individuální úlohy automatizace.

Kontrastní snímače
Kontrastní senzory se používají převážně v balicích/tiskařských strojích pro detekci značek. Senzory KT značky SICK detekují i nepatrné kontrasty při velmi vysokých rychlostech, např. kontrastní značky na fóliích nebo obalech. Rozpoznají jemné rozdíly odstínu šedé mezi značkou a pozadím na matném, lesklém nebo transparentním povrchu. Pro rozmanité požadavky je k dispozici velký výběr typů přístrojů s různými metodami pro rozlišení kontrastu a různými variantami funkce teach-in.

Liniové snímače
Liniové snímače fungují na principu snímání. Detekují i velmi malé hrany podle rozdílů odstínů šedé ve svém světelném poli. Jednou z mnoha možností použití je stanovení pozice např. pásu papíru podle hrany pásu nebo podle kontrastní linie. Rovněž lze detekovat šířky, průměry a mezery. Při provozu s odrazkou detekují liniové snímače i transparentní materiály.

Lokalizační a polohovací řešení
Logistické procesy v oblasti skladování a výroby musejí být efektivní. Výrazného zvýšení efektivity lze dosáhnout snímáním pozice a rychlosti v aplikacích vedených v dráze a ve volných aplikacích, sledováním objektů, lokalizací mobilních platforem a vozových parků AGV. Společnost SICK k tomu nabízí rozsáhlá řešení pro lokalizaci a polohování.

Luminiscenční snímače
Luminiscenční senzory detekují viditelné a neviditelné značky, které svítí pod UV světlem. Fluorescenční materiály a značky jsou spolehlivě detekovány nezávisle na vzoru, barvě nebo vlastnostech povrchu na jakémkoli libovolném podkladovém materiálu. Luminiscenční senzory vysílají UV světlo o vlnové délce cca 375 nm. Fluorescenční látky přeměňují UV světlo na dlouhovlnné viditelné světlo. Luminiscenční senzor přijímá a vyhodnocuje takto zpětně vyzařované světlo.

Magnetické senzory polohy válců
Inovativní senzory polohy válců od firmy SICK Výhody jako jednoduchá manipulace, analogový výstup, nejlepší spínací vlastnosti, použitelnost v potravinářském a nápojovém průmyslu, podpora nejmodernější technologie IO-Link nebo univerzální možnosti montáže díky rozsáhlé nabídce adaptérů zajišťují, že jsou magnetické senzory polohy válců od společnosti SICK vhodné pro veškeré oblasti a podmínky použití.

Motor feedback systémy
Dříve bylo nutné pro komutaci a měření polohy a otáček použít tři senzory, dnes nabízejí motor feedback systémy od firmy SICK tyto funkce v jednom zařízení. Jednotné mechanické rozhraní umožňuje vysokou flexibilitu. Tyto systémy rovněž stanovují standardy u elektrických rozhraní, jako je HIPERFACE® a HIPERFACE DSL®, a splňují důležité požadavky jako je teplotní odolnost, vysoké rozlišení a víceotáčkové dimenzování. Motor feedback systémy SICK splňuji mezinárodni normu SIL až do úrovně 3.

Měření TZL (prachových částic)
Společnost SICK určuje nová měřítka v technice pro měření prachu: robustní a bezúdržbové měřicí přístroje pro měření a kontrolu koncentrace prachu. Všechny prachoměry lze snadno integrovat do stávajících aplikací – při jednoduché instalaci a uvedení do provozu a komfortní obsluze.

Optoelektronické snímače
Sensor Intelligence – za využití nejmodernějších technologií SIRIC® a LED nabízí tyto senzory nejvyšší funkční spolehlivost bez ohledu na všechny myslitelné rušivé vlivy. Ke zjednodušení moderních výrobních procesů lze využít signály od senzorů k tomu určených.
Rozsáhlé portfolio optických senzorů řeší mnoho automatizačních aplikací na celém světě efektivně a účinně.
Technicky vyspělá automatizace vyžaduje inteligentní detekci objektů. Nezáleží na tom, jak složité jsou vaše požadavky: optoelektronické snímače od firmy SICK jsou spolehlivým řešením pro širokou a náročnou oblast použití s nejrůznějšími nároky.
V čem je naše síla
Pattern senzory
Pattern senzor je snímací optoelektronický senzor. Markantní vzory obrazu slouží jako reference pro následnou přesnou detekci a polohování objektů. Nezávisle na referenčních značkách se pomocí inteligentního algoritmu pro zpracování signálu generuje při vysoké rychlosti stabilní spínací signál. Typickým použitím jsou aplikace v obalovém průmyslu.

Průmyslové zpracování obrazu
Řešení Vision jsou ideální pro automatizované úkoly kontroly a měření. 2D a 3D kamery Vision od společnosti SICK se hodí pro širokou škálu aplikací, v nichž se provádí proměřování, lokalizace, kontrola a identifikace. Naše výrobky Vision jsou dimenzovány pro průmyslová prostředí a jsou svědomitě vyvinuty se zkušeností více než 60 let v oblasti průmyslových senzorů.
Na otázku, jaká je nejlepší technologie pro inspekční úkoly, neexistuje univerzální odpověď. Výběr nejlepšího řešení pro polohování, zjišťování, inspekci a kontrolu kvality závisí na vašich požadavcích.
Naše 2D a 3D kamerové systémy
Příslušenství
Ať už se jedná o elektrickou připojovací techniku, reflektory nebo mechanická upevňovací řešení: společnost SICK nabízí rozsáhlé příslušenství, jež zaručuje dostupnost aplikačních řešení. Je perfektně přizpůsobeno senzorům, umožňuje jejich cenově výhodnou integraci do zařízení a je dodáváno rychle. I vývoj a přizpůsobení na přání zákazníka uskutečňuje společnost SICK neodkladně.

sens Control - bezpečnostní řídící systémy
Inteligentní konstrukce stroje se zaměřuje na zvýšení produktivity, poskytuje však také maximální kvalitu a bezpečnost. sens:Control – bezpečná řešení řídicí techniky od společnosti SICK tyto požadavky splňují. Produktové portfolio zahrnuje bezpečné sériové zapojení, bezpečnostní jednotky a bezpečnostní relé. Produkty zaujmou především jednoduchým uvedením do provozu, modularitou a optimální integrací do automatizačních procesů – pro optimální interakci osoby se strojem.
Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.
Zvyšte svoji produktivitu – pomocí bezpečnostních řešení od společnosti SICK
Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.
Zvyšte svoji produktivitu – pomocí bezpečnostních řešení od společnosti SICK

Senzory lesku
Senzor lesku Glare detekuje a rozlišuje lesk na rovném povrchu. Nabízí přitom skvělý poměr mezi spolehlivostí a úsporou nákladů. Lesk na povrchu objektu byl dosud považován za rušivý faktor a inženýrům z něj pravidelně vyrážel pot na čele. Nyní se lesk stává rozlišovacím kritériem pro řízení procesů – nezávisle na barvě, transparentnosti nebo vzorování. Inženýrům se tak místo lesklého čela mohou nyní lesknout oči, a to nadšením. Senzor Glare, vybavený inteligentní technologií Delta-S, je dalším milníkem ve vývoji senzorů zaměřených na potřeby zákazníků. Společnost SICK tak znovu upevnila svoji vedoucí pozici v oboru optoelektronických senzorů pro detekci nejrůznějších objektů.

Senzory s optickými vlákny a optická vlákna
Ve stísněných prostorových podmínkách pro montáž nebo při detekci miniaturních předmětů jsou ideálním řešením ke snímání objektů senzory s optickými vlákny. Jsou-li zároveň kladeny zvýšené požadavky např. na snímací dosah, odolnost vůči vysokým teplotám, odolnost materiálu nebo na flexibilní montáž, vytváří ideální řešení teprve inteligentní kombinace senzoru a optických vláken. Široká nabídka optických vláken s optickými hlavami přizpůsobenými pro danou aplikaci dokáže splnit jakékoliv požadavky.

SICK AppSpace
Ekosystém SICK AppSpace nabízí vysokou flexibilitu při realizaci specifických požadavků zákazníka pomocí individuálně přizpůsobených senzorových aplikací. Umožňuje zcela nová a adaptivní řešení v průmyslové automatizaci. Hardware tvoří programovatelné přístroje. Softwarové nástroje SICK AppStudio a SICK AppManager slouží k vývoji a správě senzorových aplikací. SICK AppSpace Developers Club poskytuje technickou podporu a zajišťuje síťové propojení vývojářů.

SICK IntegrationSpace
SICK IntegrationSpace® je ochranná známka pro Digital Solution od společnosti SICK a poskytuje digitální služby (SaaS) i software. S vaší obchodní kompetencí a naším průmyslovým a digitálním know-how. Společně zvýšíme vaši efektivitu.
Zkombinujte modulární produkty a vytvořte si vlastní individuální kompletní řešení (Digital Solution).

Snímače barev
Snímače barev snímají barvu povrchu. Senzory vysílají světlo (červené, zelené, modré) na kontrolované objekty, vypočítají z odraženého záření podíly barevných hodnot a porovnají je s předem uloženými referenčními barevnými hodnotami. Pokud se barevné hodnoty nacházejí v nastaveném tolerančním pásmu, aktivuje se výstupní spínací prvek.

Snímače měření vzdálenosti
Jedním z nejdůležitějších úkolů v průmyslové výrobě je měření vzdáleností. Zde jsou však aplikace tak rozmanité, že žádný ze senzorů není pro všechny úkoly použitelný univerzálně. Společnost SICK nabízí k měření vzdáleností široký program výrobků pro širokou škálu úkolů měření. Princip měření vzdáleností je založen na optoelektronice a ultrazvukové senzorice.
From micron to mile. In all dimensions. Snímací dosah ve všech dimenzích, přesné výsledky v jakémkoli prostředí.

Systémová řešení
K realizaci našich systémových řešení pro výrobní, logistickou a procesní automatizaci používáme technologicky nejvyspělejší produkty. Rozsah naší servisní činnosti sahá od návrhu a poradenství přes realizaci až po poprodejní servis.
Vysoká kvalita našich komponent a nadšení a odbornost našich pracovníků garantují to, co název společnosti SICK symbolizuje: vynikající řešení pro náročné úlohy.

Technika pro měření průtoku
Technika pro měření průtoku se používá téměř v každém odvětví. Společnost SICK čelí této rozmanité výzvě a nabízí rozsáhlé produktové portfolio inovativní senzoriky. Jako povinně cejchovaný čítač nebo jako měřicí přístroj pro monitorování a řízení: technika měření průtoku od společnosti SICK funguje na bázi nejmodernějších technologií vždy spolehlivě a bezpečně – také v komplikovaných procesních a okolních podmínkách.

Vidlicové snímače
Vidlicové snímače od firmy SICK sdružují vysílač a přijímač v jednom pouzdru, proto je seřízení velmi rychlé. Díky přesnému fokusovanému světelnému paprsku a vysoké přesnosti detekce rozpoznají senzory i nepatrné rozdíly v zeslabení světla. Mnoho různých velikostí vidlice, snadná montáž a obzvláště vysoká odolnost vůči okolnímu světlu – to je jen malý výčet některých výhod těchto vidlicových snímačů.

Zabezpečené radarové senzory
Bezpečné radarové senzory od společnosti SICK ručí za spolehlivou detekci osob a objektů při velmi vysoké využitelnosti strojů – také v náročných výrobních podmínkách. I při výskytu poletujících jisker, dřevěných pilin, prachu, vysokých teplot, chladu nebo jiných rušivých vlivů zajišťuje robustní radarová technologie od společnosti SICK vysokou produktivitu strojů a zařízení.

Řešení měřících a detekčních aplikací
Laserová měřicí technika LiDAR (Light Detection and Ranging) nabízí řešení pro velké spektrum aplikací. Zaznamenaná dvourozměrná nebo vícerozměrná data obrysu lze zpracovat jak externě, tak i interně. Technika se perfektně hodí pro vnitřní a venkovní aplikace jako např. k ochraně proti kolizi v přístavech, pro klasifikaci v dopravě, k detekci v oblasti automatizace budov nebo určování polohy v oblasti navigace.
From micron to mile. In all dimensions. Snímací dosah ve všech dimenzích, přesné výsledky v jakémkoli prostředí.
From micron to mile. In all dimensions. Snímací dosah ve všech dimenzích, přesné výsledky v jakémkoli prostředí.