Kontakt
Komentář

Produktové portfolio

Zobrazit vše Skrýt vše
Automatizační optické mříže

Automatizační optické mříže

Základní úlohou v automatizaci je dvojrozměrné monitorování nebo počítání. Světelné mříže pro automatizační techniku SICK se používají v celé řadě řešení: detekce objektů, osob a vozidel, kontrola přítomnosti a přesahu. Úlohy jsou tak rozmanité, že žádnou světelnou mříž nelze použít univerzálně pro všechny aplikace. Společnost SICK nabízí rozsáhlý výběr světelných mříží pro automatizační techniku s různými monitorovacími výškami, velikostmi pouzdra, snímacími dosahy a rozlišením, a zjednodušuje tak jejich integraci.

Zobrazit vše Skrýt vše
Bezpečnostní systémy a řešení

Bezpečnostní systémy a řešení

Pro zabezpečení strojů a zařízení nabízí společnost SICK vedle spolehlivých bezpečnostních komponent také služby zaměřené na řešení a certifikované bezpečnostní systémy připravené k montáži. Při realizaci svých projektů se mohou provozovatelé zařízení spolehnout na zkušené bezpečnostní odborníky z firmy SICK a objednat si komplexní, ekonomicky výhodná bezpečnostní řešení od jednoho dodavatele.

Zobrazit vše Skrýt vše
Blokovací zařízení

Blokovací zařízení

Tam, kde je požadována bezpečnost osob i strojů, jsou nepostradatelným komponentem bezpečnostní spínače. Používají se pro zajištění pohyblivých ochranných krytů, snímání polohy nebezpečných pohybů a pro funkci bezpečného zastavení. Portfolio se dělí na elektromechanická a bezdotyková blokovací zařízení (bezpečnostní spínače), blokovací zařízení s jištěním (bezpečnostní zámky) a bezpečnostní ovladače.

Ve spojení s bezpečným řešením řízení nabízí společnost SICK ideální kompletní řešení z jednoho zdroje.

Zobrazit vše Skrýt vše
Detekční snímače

Detekční snímače

Tyto senzory bezdotykově detekují nejrůznější objekty a média. Senzory od společnosti SICK jsou dokonale přizpůsobené pro průmyslové aplikace a požadavky. Výsledkem je dlouhá životnost, maximální odolnost, velmi vysoká přesnost a spolehlivost. Pokud jde o technologii, jsou k dispozici indukční, kapacitní a magnetické přibližovací senzory. Společnost SICK nabízí inteligentní a spolehlivé řešení pro specifické a individuální úlohy automatizace.

Zobrazit vše Skrýt vše
Enkodéry a snímače náklonu

Enkodéry a snímače náklonu

Dráha, poloha, úhel – v případě potřeby přesného určení polohy v průmyslové automatizaci je vhodným řešením enkodér. To platí také pro měření otáček a počtu otáček, rychlosti a zrychlení. Optické systémy s vysokým rozlišením a velmi robustní magnetické enkodéry se ideálně doplňují a umožňují přesné měření v nejrůznějších aplikacích. Rotační enkodéry se dělí na inkrementální a absolutní enkodéry. V lineární měřicí technice jsou k dispozici lankové a lineární enkodéry.

Portfolio završují snímače náklonu, které bezkontaktně snímají úhel v jedné nebo dvou osách.

Zobrazit vše Skrýt vše
Integrační produkty

Integrační produkty

Produkty pro integraci od firmy SICK umožňují jednoduché připojení a síťové propojení nejrůznějších senzorů na provozní úrovni a přenos dat senzoru do cloudu. Data jsou přitom poskytována ve smyslu Industry 4.0 přímo nebo již předběžně zpracovaná pro jejich využití v nadřazených procesech, jako je například prediktivní údržba, track-and-trace nebo kontrola kvality.

Zobrazit vše Skrýt vše
Kamerové systémy

Kamerové systémy

Řešení Vision jsou ideální pro automatizované úkoly kontroly a měření. 2D a 3D kamery Vision od společnosti SICK se hodí pro širokou škálu aplikací, v nichž se provádí proměřování, lokalizace, kontrola a identifikace. Naše výrobky Vision jsou dimenzovány pro průmyslová prostředí a jsou svědomitě vyvinuty se zkušeností více než 60 let v oblasti průmyslových senzorů.

Zobrazit vše Skrýt vše
Magnetické senzory polohy válců

Magnetické senzory polohy válců

Inovativní senzory polohy válců od firmy SICK Výhody jako jednoduchá manipulace, analogový výstup, nejlepší spínací vlastnosti, použitelnost v potravinářském a nápojovém průmyslu, podpora nejmodernější technologie IO-Link nebo univerzální možnosti montáže díky rozsáhlé nabídce adaptérů zajišťují, že jsou magnetické senzory polohy válců od společnosti SICK vhodné pro veškeré oblasti a podmínky použití.

Zobrazit vše Skrýt vše
Motor feedback systémy

Motor feedback systémy

Dříve bylo nutné pro komutaci a měření polohy a otáček použít tři senzory, dnes nabízejí motor feedback systémy od firmy SICK tyto funkce v jednom zařízení. Jednotné mechanické rozhraní umožňuje vysokou flexibilitu. Tyto systémy rovněž stanovují standardy u elektrických rozhraní, jako je HIPERFACE® a HIPERFACE DSL®, a splňují důležité požadavky jako je teplotní odolnost, vysoké rozlišení a víceotáčkové dimenzování. Motor feedback systémy SICK splňuji mezinárodni normu SIL až do úrovně 3.

Zobrazit vše Skrýt vše
Optoelektronická ochranná zařízení

Optoelektronická ochranná zařízení

Optoelektronická ochranná zařízení, první volba pro dosažení maximální produktivity strojů a zařízení. Na rozdíl od plotů a dveří neomezují manipulaci nebo transport materiálu a umožňují lepší výhled do prostoru stroje. Široké portfolio produktů pokrývá požadavky na zabezpečení nebezpečných míst, vstupů do nebezpečného prostoru i kontrolu nebezpečného prostoru. Specifické (EFI) rozhraní společnosti SICK umožňuje další optimalizaci výrobních procesů.

Zobrazit vše Skrýt vše
Registrační snímače

Registrační snímače

Univerzální použití v automatizovaných výrobních procesech, např. u balicích strojů, klade maximální nároky na senzoriku. Typickým použitím je snímání tiskových značek, detekce etiket a rozlišení barevných povrchů při velmi vysokých rychlostech. Přitom lze rozpoznat velmi malé součásti nebo přesně stanovit pozici objektů. Společnost SICK nabízí široký program produktů kontrastních snímačů, markless senzorů, snímačů barev, luminiscenčních snímačů, vidličkových senzorů a liniových kontrastních snímačů pro řešení rozmanitých úkolů.

Zobrazit vše Skrýt vše
Sens Control - bezpečnostní řídící systémy

Sens Control - bezpečnostní řídící systémy

Inteligentní konstrukce stroje se zaměřuje na zvýšení produktivity, poskytuje však také maximální kvalitu a bezpečnost. sens:Control – bezpečná řešení řídicí techniky od společnosti SICK tyto požadavky splňují. Produktové portfolio zahrnuje bezpečné sériové zapojení, bezpečnostní jednotky a bezpečnostní relé. Produkty zaujmou především jednoduchým uvedením do provozu, modularitou a optimální integrací do automatizačních procesů – pro optimální interakci osoby se strojem.

Zobrazit vše Skrýt vše
Senzory pro vedení v dráze

Senzory pro vedení v dráze

Vedení v dráze je jednoduchá a cenově výhodná forma navigace pro automaticky řízené vozíky (AGV) a mobilní platformy. Senzor na vozidle přitom detekuje a sleduje dráhu na zemi a oznamuje odchylku řídicímu systému vozidla. Vždy podle požadavků lze použít optické nebo magnetické senzory pro vedení v dráze.

Zobrazit vše Skrýt vše
SICK AppSpace

SICK AppSpace

Ekosystém SICK AppSpace nabízí vysokou flexibilitu při realizaci specifických požadavků zákazníka pomocí individuálně přizpůsobených senzorových aplikací. Umožňuje zcela nová a adaptivní řešení v průmyslové automatizaci. Hardware tvoří programovatelné přístroje. Softwarové nástroje SICK AppStudio a SICK AppManager slouží k vývoji a správě senzorových aplikací. SICK AppSpace Developers Club poskytuje technickou podporu a zajišťuje síťové propojení vývojářů.

Zobrazit vše Skrýt vše
Snímače měření vzdálenosti

Snímače měření vzdálenosti

Jedním z nejdůležitějších úkolů v průmyslové výrobě je měření vzdáleností. Zde jsou však aplikace tak rozmanité, že žádný ze senzorů není pro všechny úkoly použitelný univerzálně. Společnost SICK nabízí k měření vzdáleností široký program výrobků pro širokou škálu úkolů měření. Princip měření vzdáleností je založen na optoelektronice a ultrazvukové senzorice.

Zobrazit vše Skrýt vše
Systémová řešení

Systémová řešení

K realizaci našich systémových řešení pro výrobní, logistickou a procesní automatizaci používáme technologicky nejvyspělejší produkty. Rozsah naší servisní činnosti sahá od návrhu a poradenství přes realizaci až po poprodejní servis.

Vysoká kvalita našich komponent a nadšení a odbornost našich pracovníků garantují to, co název společnosti SICK symbolizuje: vynikající řešení pro náročné úlohy.

Zobrazit vše Skrýt vše
Ultrazvukové průtokoměry plynu

Ultrazvukové průtokoměry plynu

S různými ultrazvukovými průtokoměry plynu nabízí společnost SICK řešení pro nejrůznější úkoly měření a branže. Jedno ale tyto přístroje spojuje: nejmodernější ultrazvuková technologie společnosti SICK. Pro aplikace s povinnou kalibrací v plynárenství, určování objemového toku v procesech, kontrolu emisí na průmyslových zařízeních, měření proudění v tunelech a mnoho dalšího.

Zobrazit vše Skrýt vše
Řešení měřících a detekčních aplikací

Řešení měřících a detekčních aplikací

Laserová měřicí technika LiDAR (Light Detection and Ranging) nabízí řešení pro velké spektrum aplikací. Zaznamenaná dvourozměrná nebo vícerozměrná data obrysu lze zpracovat jak externě, tak i interně. Technika se perfektně hodí pro vnitřní a venkovní aplikace jako např. k ochraně proti kolizi v přístavech, pro klasifikaci v dopravě, k detekci v oblasti automatizace budov nebo určování polohy v oblasti navigace.

Nahoru