距离传感器与 LiDAR 传感器的创新之处

From micron to mile. In all dimensions.

具有高点密度的 3D LiDAR 传感器、具有 SICK AppSpace 的个性化传感器解决方案或我们自主开发的距离测量方法 HDDM+——我们以创新力实现日日新、又日新。我们可以凭借在超声波、雷达或光领域掌握的先进技术为任何应用找到合适的解决方案。

更多详情

3D LiDAR 传感器在每个扫描段中以高点密度进行扫描,从而在空间中实现无缝检测。

实时识别变化

2D LiDAR 传感器在流动的道路交通中检测细节,并对扫描区域内的变化作出极为迅速的响应。2D LiDAR 传感器 LMS1000 以高达 200 Hz 的扫描频率工作。对于车辆检测和分级,我们的设备具有显著优势。

个性化传感器解决方案

应用程序开发者在 SICK AppSpace 中自行确定解决方案。我们的生态系统将软件、可编程传感器和活跃的开发者社区相结合,从而实现全新的适应性自动化方法。

视频:什么是 HDDM+

在内部和外部区域同样强大

距离传感器LiDAR 传感器凭借应用方式多样的创新型位移测量方法 HDDM+(升级型高分辨率距离测量)可靠测定距离。

为您的应用提供合适的解决方案

了解更多

SICK 的距离传感器与 LiDAR 传感器:以白皮书形式进一步展示我们的创新

用于质量管理的位移传感器

HDDM+——距离测量的创新技术

LiDAR 传感器工作方式及其变型