sens:Control——安全控制解决方案
智能机器设计的重点在于不仅要提高生产效率,同时还能提供最高质量和安全性。SICK 的 sens:控制 – 安全控制解决方案能够满足这些要求。该产品组合包括安全串联、安全控制器和安全继电器。该产品具备调试简单、模块化和最优集成到自动化流程等特性,可实现最佳人机交互,因而令人信服。
我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。
我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

SICK AppSpace
凭借生态系统 SICK AppSpace 能够以定制化传感器应用程序灵活自由地实现客户特定要求。由此可在工业自动化领域中实现前所未有的调整型解决方案。硬件由可编程设备组成。软件工具 SICK AppStudio 和 SICK AppManager 用于开发和管理传感器应用程序。SICK AppSpace Developers Club 提供支持并促进开发者交互。

SICK IntegrationSpace
SICK IntegrationSpace® 是 SICK 数字解决方案的商标,提供数字服务 (SaaS) 和软件。您的业务能力结合我们的工业和数字专有技术,必定能够提高您的效率。
将模块化安装的产品组合到您的客户定制式整体解决方案(数字解决方案)中。

伺服反馈编码器
早期需要三个传感器测量换向、位置和转速,如今 SICK 伺服反馈编码器将这些功能集成于同一设备。统一的机械接口可实现高灵活性。它符合电气接口标准,如 HIPERFACE® 和 HIPERFACE DSL®,并且可满足重要的需求,例如耐温性、高分辨率和多圈的设计。通过 SIL2 认证,可按照 EN ISO 13849 标准执行机械指令。

光泽传感器
Glare 光泽传感器检测并区分平面的光泽度。它确保在可靠性和成本节省上获得完美平衡。迄今为止,光泽物体表面作为干扰因素常常让工程师头疼不已。现在光泽度特征也会作为关键区别点用于工序控制-不受颜色、透明度和外形设计影响。现在工程师豁然开朗。配置智能的 Delta-S-技术是 Glare 在客户定制传感器发展历程中的另外一个里程碑。由此 SICK 在用于不同物体检测的光电传感器应用领域内奠定了了新的领导地位。

光电传感器
智能传感器——由于应用了最新的 SIRIC® 和 LED 技术,我们的传感器无论在多大的干扰条件下都能为客户提供最可靠的服务。传感器所提供的额外信息可为简化现代化生产流程服务。
我们所提供的全面的光学传感器方案为全世界的客户快速有效地解决了众多自动化技术的应用问题。
高科技的自动化需要智能的物体检测。无论您的要求多么复杂:SICK 光电传感器均是针对具有各种要求的广泛和高要求应用领域的可靠解决方案。
我们的优势
光电保护装置
光电防护设备是实现机器与设备最高生产效率的首选。相比于防护栏与防护门,光电防护设备在操作及材料运输过程中并不会限制人员的行动自由并且保障了机房内良好的视野。多样化的产品组能全面满足您对作业危险点、通道及危险区域的安全保护要求。借助 SICK 专属接口可构成相互协调的完整系统。
我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。
我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

光纤传感器和光纤
对于安装空间有限或微小物体不容忽略的场合,光纤传感器是物体检测的理想解决方案。随着人们对扫描范围、耐温性、材料电阻或灵活安装要求的日益增加,只有传感器和光纤的智能组合才能提供完美的解决方案。种类齐全的光纤与专用光学头满足一切需求。

安全开关
要求人机安全之处绝对必需设置安全开关。其可用于保护可移动物理防护设备、检测危险运动的位置和安全停止功能。该产品组合分为电机和非接触式安全开关、安全锁定装置和安全指令装置。
结合安全控制解决方案,SICK 提供来自单一来源的理想完整解决方案。
我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

安全系统和安全解决方案
针对机器和设施的安全防护,SICK 不仅提供可靠的安全部件,也提供针对解决方案的服务和经过认证、可直接安装的安全系统。在落实项目时,SICK 旗下经验丰富的专家值得设施运营方信赖,可为其一站式提供全面、经济的安全解决方案。
我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。
我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

定位解决方案
仓库和生产区域的物流过程必须是高效的。可以通过采集轨道和自由应用中的位置和速度、跟踪物体、定位移动平台以及 自动导引系统 队列来明显提高效率。SICK 为此提供了全面的定位解决方案。

工业图像处理
图像解决方案完美适用于自动化的检测和测量任务。二维和三维图像相机适用于很多应用情况,如测量、定位、检测和识别。我们的图像产品设计用于工业环境,凭借在工业传感器领域 60 多年的经验细致地研发而成。
用于检查任务的最好技术是什么?对于这一问题并没有标准答案。用于定位、识别、检查和质量管理的最佳解决方案选择取决于您所面临的挑战。
SICK 2D 与 3D 视觉传感器
惯性传感器
在流程自动化中,特别是在移动式应用中,对于物体位置的了解不可或缺。SICK 为此提供范围广泛的惯性传感器。产品系列涵盖传统的静态倾斜传感器直至动态倾斜传感器,而后者在加速应用中也可始终测出精确的位置信息。

槽形传感器
SICK 槽型传感器将发射器和接收器集成于一个外壳内并因此得到快速校准。由于检测精度高,光束高度集中,传感器同样能够识别出极其微弱的光线衰减。此款槽形传感器具有槽形尺寸丰富多样、安装简单以及对环境光抗扰度高等优势。

流体传感器
对重要过程参数的最佳监控是提高效率和充分利用资源的最重要的基础。无论压力、温度、液位、流量等条件如何,SICK 永远为您奉上针对过程控制、仓储及液体、气体、散装物料监控的最多样化的解决方案。SICK 向来非常重视为您提供可靠的传感器,尽可能不受环境条件影响,满足您对所有被测量的测量需求。

流量测量技术
流量测量技术用于几乎所有行业。SICK 应对这一多样化挑战,提供广泛的创新传感器系列。无论是作为贸易交接计量表还是作为用于监控和管理的测量装置:SICK 的流量测量技术装置采用最先进的技术,始终可靠又安全地工作——即使在艰难的流程与环境条件下。

测量和检测解决方案
激光测量技术 LiDAR(Light Detection and Ranging,光检测与测距)提供用于广泛应用的解决方案。所采集的二维或多维轮廓数据既可以外部、也可以内部处理。该技术完美用于室内和室外应用,如用于港口防碰撞保护、交通分类、建筑自动化检测或导航定位。
From micron to mile.In all dimensions.适合所有维度的扫描范围、在任何环境中提供精确结果。
From micron to mile.In all dimensions.适合所有维度的扫描范围、在任何环境中提供精确结果。

特征传感器
模式传感器是一种扫描式光电传感器。图像的醒目图案用作为随后精确检测和定位物体的参考。无论何种参考标记,借助信号处理的智能算法均能在高速下生成稳定切换新号。通常应用于包装工业。

电容及磁性接近传感器
接近传感器非接触式地检测不同的物体和介质。SICK 传感器完美地匹配各类工业应用和要求。具有长使用寿命、极佳的坚固性,高精度和可靠性等优点。 该产品技术上分为电容接近传感器和磁性接近传感器。SICK 传感器可以智能而且可靠地解决特定领域和个性化的自动化任务。

电感式接近传感器
电感式接近传感器几乎在所有的工业领域中都以百万数计地投入使用。它们无接触式地识别金属物体,具有使用寿命长、超坚固等特点。借助现代化的专用集成电路技术,SICK传感器提供一流的准确度和可靠度。无论是圆柱型的还是方形传感器,带有一个,两个或者三个触发感应距离,还是用于防爆区域或者恶劣环境的特殊传感器 - SICK一直提供最适合于您要求的产品。所以 SICK 传感器可以智能而且可靠地解决特定领域或者个性化的自动化任务。

磁性气缸传感器
创新的 SICK 气缸传感器。简易的操作,带有模拟量输出,最好的开关特性,在食品和饮料工业可投入使用,最现代化的 IO-Link 技术或使用多种接头实现广泛的安装可能性,所有这些都说明:SICK 磁性汽缸传感器适用于任何应用地点和场合。

系统解决方案
为实现我们为工厂、物流及过程自动化提供的系统解决方案,我们使用具有领先科技的设备。我们的服务覆盖从理念及咨询到实施直至售后上门服务的很大范畴。
我们产品的高质量及员工的工作积极性和专业性都是我们品牌的保证:为棘手的问题提供出色的解决方案。

编码器
路径、位置、角度——工业自动化中需要精确定位时,编码器无疑是您的绝佳解决方案。它同样也是测量旋转与转速、速度与加速度的不二之选。高清光学系统与坚固的磁性编码器能互为良好的补充,在不同的应用中实现精确的测量。旋转编码器分为增量型编码器和绝对值型编码器。在线性测量技术中我们为您提供拉线编码器与线性编码器。


全新 SICK 编码器 App 通过交互式编码器(选取工具)为您提供支持,展示各种产品的所有详细信息,其中包括订购信息、示意图、产品信息以及 CAD 数据。此外,您可以通过 App 的集成式读码器轻松调用产品信息。为此可简单扫描编码器的条形码,就已获得各个产品的所有相关详细信息。


全新 SICK 编码器 App 通过交互式编码器(选取工具)为您提供支持,展示各种产品的所有详细信息,其中包括订购信息、示意图、产品信息以及 CAD 数据。此外,您可以通过 App 的集成式读码器轻松调用产品信息。为此可简单扫描编码器的条形码,就已获得各个产品的所有相关详细信息。

自动化光栅
二维监控或计数是自动化的核心任务。SICK 自动化光栅可以应用于物体、人和车辆识别,存在检测和超限检测等各种解决方案。任务之多样化致使没有一种测量光栅可以胜任所有的应用需要。SICK 为您提供广泛而多样的自动化光栅选择,包括不同的监控高度、外壳大小、扫描范围和分辨率,并且简化集成。

色标传感器
色标传感器主要用在包装 / 印刷机器,用来识别标签。SICK 的 KT 色标传感器高速计算最小的对比度,比如在薄膜或者包装上的印刷标签。它们在粗糙,光滑或透明的表面上识别在标签和背景之间稍微的灰度偏差。对于多样化的要求,我们提供不同的灰度测量方式和不一样的示教功能变型。

荧光传感器
荧光传感器识别可见和不可见的标记,其中一些只有在 UV 灯下才可见。无论图案,颜色或表面光洁度上的任何衬底,都可以可靠地检测荧光材料和标签。发光传感器发出波长 375 nm 的UV光线。荧光材料将 UV 灯转化为长波可见光。这个返回光线被荧光传感器吸收和计算。

识别解决方案
可靠地自动识别是产品追踪和侵权保护的基础。SICK 为您提供工业领域中三种主流的识别技术:一维条码激光扫描仪、用于一维和二维码读取的基于图像的读码器和无线射频识别读码器。内置的接口使设备能被集成至所有相关工业网络中,智能便利功能简化了调试与操作工作。
用于识别任务的最好技术是什么?对于这一问题并没有标准答案。最佳解决方案的选择取决于您所面临的挑战。SICK 为您提供选择。
识别解决方案
距离传感器
工业生产中最重要的任务之一就是测量距离。但是这里的应用情况复杂多样,没有一款传感器能通用于所有任务。SICK 为测量距离提供全面丰富的产品系列用于各种各样的测量任务。光电子学和超声波传感技术是测量距离的工作原理。
From micron to mile.In all dimensions.适合所有维度的扫描范围、在任何环境中提供精确结果。

配件
无论是电气连接技术还是反射器或是机械安装解决方案:SICK 为您提供全面的零配件产品,以保障所有应用解决方案的可用性。他们与传感器完全匹配,实现了将传感器以较低成本集成于设施和快速发货。客户特殊的开发与适配要求我们也会迅速满足。

阵列型传感器
阵列式传感器采用扫描原理。根据视域范围内的灰度差别,它甚至可识别极小边缘。基于幅面边缘或对比线定位纸幅等只是广泛应用中的一项用例。同样还可检测宽度、直径和间隙。在反射器运行中,阵列式传感器甚至能够识别透明材料。

集成产品
SICK 的集成产品能够在现场层级简便连接与联网(有线或光学)不同的传感器,也可将传感器数据传输至云端。这些符合工业 4.0 标准的数据可以直接使用或在经过预处理后使用,以便服务于更高级别的流程,例如预见性维护、跟踪和追溯或质量控制。

非接触式运动传感器
非接触式运动传感器直接从物体表面检测运动。无需感应标尺或刻度尺便可进行检测。因此可以保持表面干净无损以及物体无磨损。
不论线性还是旋转,运动可在任何方向发生。此外,无论物体或传感器是否运动都可以进行检测。

颜色传感器
颜色传感器识别表面的颜色。传感器发射光线(红,绿,蓝)在需要检查的物体,根据反射光进行计算颜色的成分,然后和存储的参照颜色值比较。如果颜色的值符合设定的颜色带范围,就会已启用一个开关量输出。