ES
País: ES (Chile)
Seleccione país/región

Idioma

  • Inglés
  • Español
digitalsolutions-theme-based-teaser-component-value-drivers-resource-image

Recursos

Reduzca los costes de producción y optimice el consumo de material: refuerce sus sistemas con automatización, análisis de datos, IA y robótica.

Reduzca sus costes de producción

Mejorar los procesos para optimizar el consumo de material, la velocidad, la flexibilidad o el rendimiento de la producción aumenta la creación de valor, ya que reduce los costes de material, acelera la adaptación al cambio y aumenta la producción para obtener más ingresos.

Los principales motores de la optimización de procesos son la automatización, el análisis de datos, los algoritmos inteligentes, la inteligencia artificial y la robótica.

Resumen de los factores para la creación de valor haciendo hincapié en los recursos

El AGV LiDAR-LOC de SICK redefine la precisión y la eficiencia en intralogística

LiDAR son las siglas de “Light Detection and Ranging" y se trata de una avanzada tecnología de sensores que permite al vehículo de guiado automático percibir con precisión su entorno y localizarse en tiempo real. El sistema es muy flexible y puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde la automatización de procesos de fabricación hasta la manipulación de materiales y la gestión de almacenes.

Vehículos autónomos en el entorno laboral

Viejas máquinas, nueva vida

El sistema de reequipamiento Hermes de SICK actualiza sus instalaciones con tecnología de sensores de última generación.

En la línea de producción pueden verse puntos de datos verdes en la parte superior. De esta forma se visualiza la implementación del reequipamiento.

Actualice sus máquinas al estándar de la industria 4.0

Facilidad y rentabilidad con la solución de reequipamiento IO-Link de SICK

Un hombre atraviesa la planta de producción con una tablet en la mano. A la derecha de la imagen se encuentran las soluciones de datos digitales.