ES
País: ES (Chile)
Seleccione país/región

Idioma

  • Inglés
  • Español
digitalsolutions-inventories-smartshelf-theme-based-teaser-component-use-cases-lidar-image

El vehículo de guiado automático LiDAR-LOC de SICK redefine la precisión y la eficiencia en intralogística

LiDAR son las siglas de “Light Detection and Ranging" y se trata de una avanzada tecnología de sensores que permite al vehículo de guiado automático percibir con precisión su entorno y localizarse en tiempo real. El sistema es muy flexible y puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde la automatización de procesos de fabricación hasta la manipulación de materiales y la gestión de almacenes.

Los AGV o vehículos de guiado automático se han convertido en una parte indispensable de la industria de manipulación de materiales debido a su eficacia y fiabilidad. Para maximizar su rendimiento en aplicaciones individuales, los AGV combinan las tecnologías de guiado lineal y localización de contornos. También están equipados con ajuste de trazado virtual, que permite crear y ajustar fácilmente rutas sin necesidad de bandas físicas. Están diseñados para funcionar en entornos dinámicos y son resistentes a los cambios de contorno, lo que los hace ideales para la manipulación de materiales en entornos difíciles. Además, los AGV utilizan la navegación por líneas virtuales y tecnologías de localización LiDAR para garantizar un movimiento preciso y eficaz. 

La interrupción del suministro de producción debido al funcionamiento inestable de un vehículo de guiado automático (AGV) constituye todo un reto. Un AGV con guiado magnético sólo funciona de forma fiable en la planta de producción si el sensor MLS puede seguir una pista magnética ininterrumpida. En recorridos muy transitados, la banda magnética se desprende con el tiempo. En este caso, el AGV se detiene y debe volver a arrancarse manualmente. Esto provoca tiempos de parada innecesarios e interrumpe el suministro de piezas a la línea de producción.

La solución es una combinación de hardware de seguimiento magnético y software de localización LiDAR que utiliza los datos de los sensores de los escáneres láser de seguridad existentes en el AGV. En cuanto el MLS pierde la pista magnética, el software toma el relevo y proporciona un recorrido virtual. De este modo, el vehículo puede seguir circulando sin interrupciones y se evitan costosos tiempos de parada.

Un hombre con casco azul está en la planta de producción con una tablet en la mano, algunos sistemas AGV en segundo plano

El AGV puede navegar de forma más fiable y, gracias a las rutas virtuales, cambiar fácilmente de ruta a través de un navegador web en caso necesario. Unos sensores con un campo visual de hasta 360° y una excelente detección de contornos proporcionan datos de localización precisos y garantizan una mayor seguridad gracias a la prevención fiable de colisiones. Además, dado que se utiliza hardware compatible con los sensores LiDAR estándar de SICK, la solución puede instalarse en la infraestructura existente sin necesidad de adaptación alguna.

Hombre arrodillado en el suelo mirando hacia un AGV

Lo más importante sobre LiDAR-LOC en pocas palabras:

  • Localización precisa: gracias a la tecnología LiDAR, LiDAR-LOC puede localizar y navegar con gran precisión en tiempo real, lo que se traduce en una mayor eficacia.
  • Flexibilidad: LiDAR-LOC es capaz de automatizar diversas aplicaciones de la industria intralogística, desde la manipulación de materiales hasta la gestión de almacenes.
  • Seguridad: el sistema está diseñado para detectar y evitar automáticamente los obstáculos con el fin de prevenir colisiones y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo.

¡CONTACTE CON NOSOTROS!

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras soluciones digitales, le interesa algún caso de uso o desea concertar una cita con nuestro experto local?

Contacto por correo electrónico

Contact