Privacy policy of a collision avoidance system

SICK ringrazia per la consultazione delle pagine web e per l'interesse dimostrato per l'azienda, i prodotti e i servizi forniti. La protezione dei dati personali è un aspetto fondamentale per noi e desideriamo garantire agli utenti la massima sicurezza durante l’utilizzo delle nostre pagine web. A tal fine riportiamo qui di seguito il tipo di informazioni da noi rilevate durante la visita alle nostre pagine web.

Responsible SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
Purpose of processing Development and validation of a collision avoidance system
Categories of data
  • Image data
  • Video data
  • 3D information
  • Geoposition data
  • Time of recording
  • Weather data
The quality of the video material only allows people to be identified if they are within 3.8m of the camera.
Legal basis GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests
Legitimate interest SICK processes images and videos in combination with time, geoinformation and weather data for the training and validation of AI systems. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them.   By developing such a system for the protection of persons, there is a justified company interest in the general welfare of all persons. Due to the purpose of the system's accident prevention, the future protection in the interest of all people therefore outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection.
Consequences of failure to provide the data The data is provided fully automatically via the recording system.
Retention time As a product to be classified as a high-risk AI system in accordance with EU AI Act Article 6 is also to be developed on the basis of this data, it is necessary to store the data. Based on the data, the accuracy and robustness of the product is to be evaluated and improved throughout the product life cycle. In order to safeguard product liability in accordance with Section 13 (1) ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. 
Data source We process data generated by the recording system.
Recipients of the data Certifying bodies
Transmission in third countries We do not transfer any personal data to third countries.
Logic of the automated decision We do not make automated decisions.

 

Diritti dell’utente

L’utente ha il diritto

  • di informazione sui dati personali pertinenti;
  • di correzione dei dati personali pertinenti;
  • di eliminazione e/o di blocco dei dati personali pertinenti;
  • di opposizione all’elaborazione dati personali pertinenti;
  • di trasmissione dei dati personali pertinenti;
  • di revoca della propria autorizzazione con effetto per il futuro, purché un’elaborazione dei dati personali pertinenti si svolga il base alla propria autorizzazione; nonché
  • di reclamo presso un´autorità di protezione dei dati, purché l’utente sia dell´avviso che un’elaborazione dei dati personali pertinenti violi il diritto di protezione dei dati.

Rivolgersi al nostro responsabile della protezione dei dati. Risponderemo adeguatamente a tutte le richieste.

SICK AG
Responsabile della protezione dei dati
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Germania

datenschutz@sick.de

Modifica della dichiarazione sulla protezione dei dati

Ci riserviamo il diritto di adattare in qualsiasi momento la dichiarazione di protezione dei dati alle esigenze applicabili. L'attuale dichiarazione sulla protezione dei dati personali è disponibile in qualsiasi momento sulle nostre pagine web.