SICK ringrazia per la consultazione delle pagine web e per l'interesse dimostrato per l'azienda, i prodotti e i servizi forniti. La protezione dei dati personali è un aspetto fondamentale per noi e desideriamo garantire agli utenti la massima sicurezza durante l’utilizzo delle nostre pagine web. A tal fine riportiamo qui di seguito il tipo di informazioni da noi rilevate durante la visita alle nostre pagine web.
| Responsible | SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany |
| Purpose of processing | Development and validation of a system for safeguarding hazardous areas |
| Categories of data |
|
| Legal basis | GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests |
| Legitimate interest | SICK processes image, video and 3D data in combination with the above-mentioned additional information for the training and validation of AI systems and for the validation of deterministic algorithms. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them. By developing such a system for the protection of persons, there is a justified corporate interest in the general welfare of all persons. The purpose of the system's accident prevention therefore means that future protection in the interests of all people outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection. |
| Consequences of failure to provide the data | None. |
| Storage duration | On the basis of the data, the accuracy and robustness of the product are to be assessed and improved over the product life cycle. In order to comply with product liability in accordance with §13 para. 1 ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. The data subject may object to the processing of personal data within one week, specifying the time and place of recording. In this case, SICK will delete the data. |
| Data source | Direct collection of data through image / video recording. |
| Recipients of the data | Certifying bodies |
| Transmission in third countries | For manual completion and to check characteristics, the data is transmitted to a subsidiary of SICK AG in Vietnam. The data is displayed there and characteristic information is supplemented or corrected, but the data is not stored. |
| Logic of the automated decision | We do not make automated decisions that may have consequences for data subjects. |
Diritti dell’utente
L’utente ha il diritto
- di informazione sui dati personali pertinenti;
- di correzione dei dati personali pertinenti;
- di eliminazione e/o di blocco dei dati personali pertinenti;
- di opposizione all’elaborazione dati personali pertinenti;
- di trasmissione dei dati personali pertinenti;
- di revoca della propria autorizzazione con effetto per il futuro, purché un’elaborazione dei dati personali pertinenti si svolga il base alla propria autorizzazione; nonché
- di reclamo presso un´autorità di protezione dei dati, purché l’utente sia dell´avviso che un’elaborazione dei dati personali pertinenti violi il diritto di protezione dei dati.
Rivolgersi al nostro responsabile della protezione dei dati. Risponderemo adeguatamente a tutte le richieste.
SICK AG
Responsabile della protezione dei dati
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Germania
Modifica della dichiarazione sulla protezione dei dati
Ci riserviamo il diritto di adattare in qualsiasi momento la dichiarazione di protezione dei dati alle esigenze applicabili. L'attuale dichiarazione sulla protezione dei dati personali è disponibile in qualsiasi momento sulle nostre pagine web.