IT
Paese: IT (Svizzera)
Seleziona un Paese/regione

Lingua

  • Tedesco
  • Francese
  • Italiano
  • Inglese
asf-ir-position-feedback-stage-teaser-image-webx

Feedback di posizione

Controllo efficiente dei robot basato su dati precisi di velocità e posizione

Smart Motor Sensors: la base per i movimenti robotici più precisi

I robot devono eseguire movimenti con precisione millimetrica, ad es. per equipaggiare i vassoi o per lavorare i pezzi. Precisi sistemi di Motorfeedback forniscono dati sulla velocità, sulla posizione e sullo stato degli azionamenti al drive e all’unità di controllo. Essi costituiscono quindi la base sensoriale di tutti i movimenti del robot. Dati aggiuntivi sullo stato degli azionamento evitano disturbi e assicurano cicli efficienti. Gli Smart Motor Sensors di SICK sono parte integrante del sistema robotico e forniscono i dati necessari.

I TUOI VANTAGGI

Robot in cerchio con orologio

Rapida messa in servizio

La targhetta elettronica del motore per l'identificazione dell'asse consente il rilevamento automatico del motore e la parametrizzazione.

Assi X e Y che si incontrano

Elevata accuratezza di misura

Grazie a una tecnologia di sensori intelligente e altamente integrata, il sistema robotico viene posizionato con precisione.

Banconote e monete

Economicità elevata

L'innovativa soluzione a cavo singolo nel braccio robotico riduce i costi di connessione, lo sforzo di cablaggio e il consumo energetico e consente una facile integrazione anche in spazi ristretti.

INSIEME VINCEREMO OGNI SFIDA

Robotica industriale classica

Grazie alla loro struttura robusta e all'elevata dinamica, i robot industriali lavorano in modo rapido e affidabile e gestiscono pezzi grandi e pesanti. I sistemi Motorfeedback compatti assicurano un'esecuzione ripetibile e continua di movimenti e compiti.

Selezionare le soluzioni
Robotica industriale classica

Robot collaborativi

L'interazione sicura tra esseri umani e robot collaborativi richiede una valutazione affidabile e continua dei parametri della macchina. I sistemi Motorfeedback misurano lo stato effettivo dell'asse di trasmissione e trasmettono queste informazioni al robot. Anche il passaggio interno dei cavi nel braccio del robot contribuisce ad aumentare la sicurezza e la manovrabilità del robot.

Selezionare le soluzioni
Robot collaborativi

Asse lineare

L'asse lineare estende l’area di lavoro dei robot. Lo spostamento del robot sul suo asse ne aumenta la distanza di lavoro nello spazio e la flessibilità. I sistemi Motorfeedback registrano i movimenti lineari dinamici, controllano il robot e consentono movimenti precisi e ripetibili.

Selezionare le soluzioni
Asse lineare con robot SCARA

Tracking del nastro trasportatore

La velocità precisa del nastro trasportatore e la posizione dell'oggetto consentono al robot di adattare i movimenti con precisione all'oggetto e alla sua velocità per eseguire processi di presa e manipolazione o di etichettatura. A seconda delle esigenze, la velocità del nastro trasportatore può essere misurata in modo flessibile: direttamente sul motore, su un asse mobile o sulla superficie.

Selezionare le soluzioni
Tracking del nastro trasportatore

GLI INSIDER NE SANNO DI PIÙ: DRITTI AL CUORE DEL PROCESSO CON GLI SMART MOTOR SENSORS

Gli Smart Motor Sensors rendono gli utenti degli insider. Più insider di così, non si può! Con gli Smart Motor Sensors, SICK mette a disposizione informazioni direttamente dal cuore della produzione. Queste informazioni sullo stato delle macchine e dei servomotori aiutano a riconoscere per tempo anomalie di funzionamento e a eliminarle rapidamente o a evitarle completamente. Per offrire ai clienti l’accesso a queste informazioni e consentire così una manutenzione predittiva, SICK ha sfruttato di nuovo tutto il suo know-how.

Gli Smart Motor Sensors vanno oltre le possibilità dei tradizionali sistemi Motorfeedback. Inoltre, l'interfaccia monocavo HIPERFACEDSL® per i sistemi Motorfeedback, ormai consolidata a livello mondiale, consente di raggruppare altri dati dei sensori. Nasce così una vera e proprio fusione di sensori, che è il requisito indispensabile per un feedback davvero intelligente.

Smart Motor Sensors

Con HIPERFACE DSL® , il leader tecnologico SICK presenta un protocollo di Motorfeedback puramente digitale che gestisce con un minimo di cavi di collegamento l'inverter e il sistema di Motorfeedback.

HIPERFACE DSL

LA TUA CONSULENZA PERSONALE

Ti interessano le soluzioni di robot di SICK? Desideri avere maggiori informazioni sulla robotica o una consulenza concreta? Il nostro team di esperti di robotica sarà lieto di aiutarti a trovare la soluzione giusta per la tua applicazione.

Modulo di contatto con il simbolo della busta

Contattaci