IT
Paese: IT (Svizzera)
Seleziona un Paese/regione

Lingua

  • Tedesco
  • Francese
  • Italiano
  • Inglese
qc-completness-check-stage-teaser-image-webx

Soluzioni per i controlli di completezza

Completezza e correttezza del montaggio

Maggiore qualità del prodotto con soluzioni per i controlli di completezza

Il controllo di completezza assicura che tutte le parti di un contenitore siano presenti o che gli elementi di un assemblato siano completi e installati nella posizione corretta. Le procedure di test automatizzate offrono una serie di vantaggi. Garantiscono una riduzione significativa degli errori e degli scarti e aumentano l’efficienza della produzione, in quanto eliminano la necessità di potenziali rifiniture. Utilizzando tecnologie come le tecniche di imaging, l’intelligenza artificiale e il software di deep learning, i controlli di completezza possono identificare i componenti mancanti in modo rapido e affidabile. Le soluzioni automatizzate per i controlli di completezza possono essere utilizzate anche quando altri metodi di ispezione raggiungono i loro limiti. Vengono utilizzate tecnologie diverse a seconda del tipo e della natura dei prodotti e delle condizioni di produzione. Nella scelta di una soluzione di automazione adeguata, è importante considerare diversi fattori. Ciò include la posizione, l’allineamento, il colore, il contrasto e altre proprietà fisiche dei componenti, nonché la velocità della linea di produzione. Scopri di seguito come le soluzioni SICK possono aiutarti con i controlli di completezza automatizzati.

LA TUA CONSULENZA PERSONALE

Sei interessato alle soluzioni di controllo qualità di SICK? Hai domande? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti a trovare la soluzione giusta per le tue esigenze.

Modulo di contatto con il simbolo della busta

Contattaci

La gamma di soluzioni SICK per il controllo qualità per i controlli di completezza

In qualità di partner competente, SICK ti offre un ampio portafoglio di prodotti, soluzioni di sistema e software e assistenza - da un’unica fonte e in tutto il mondo. Comprende soluzioni innovative per il controllo qualità in un’ampia gamma di settori e consente di migliorare l’efficienza e la qualità negli ambienti di produzione automatizzati. Di seguito sono riportate le soluzioni disponibili per le applicazioni nel campo dei controlli di completezza.

Selezionare le soluzioni
Soluzioni di prodotto SICK per i controlli di completezza.