Applicazioni per il controllo qualità
Il controllo qualità mira a monitorare e ottimizzare la qualità dei prodotti e dei processi lungo l’intera catena del valore. L’obiettivo è quello di riconoscere e correggere tempestivamente le deviazioni. Un sistema di controllo qualità funzionante garantisce una qualità del prodotto costantemente elevata, migliora i flussi di lavoro nell’intero processo produttivo e organizza i processi in modo efficiente e affidabile. Questo riduce i costi di produzione, assicura la competitività e garantisce la soddisfazione dei clienti grazie alla qualità costantemente elevata dei prodotti. L’assicurazione qualità può anche aiutare a rispettare i requisiti legali, i regolamenti e gli standard, garantendo così la certezza del diritto.
Gli esperti del controllo qualità di SICK saranno lieti di consigliarti. Grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore del controllo qualità automatizzato, l’azienda dispone di un’approfondita competenza e, in qualità di partner competente, ti offre un ampio portafoglio di prodotti, soluzioni di sistema e software e servizi - da un’unica fonte e in tutto il mondo.
La soluzione giusta per il controllo qualità
Le misure di controllo qualità assicurano che un prodotto soddisfi criteri predefiniti. Le applicazioni corrispondenti possono essere impegnative e variare notevolmente a seconda del settore. Tuttavia, la maggior parte delle applicazioni del controllo qualità in linea può essere classificata in quattro aree centrali: 1. Rilevamento dei difetti, 2. Misurazioni, 3. Controllo completezza e 4. Rilevamento di corpi estranei. Questa classificazione è indipendente dal fatto che si tratti di prodotti alimentari, farmaceutici o elettronici. SICK offre un elevato livello di competenza e un portafoglio di soluzioni personalizzate di hardware, prodotti digitali e servizi per tutte queste applicazioni. Di seguito troverai le sfide specifiche per le singole aree applicative del controllo qualità e come poterle superare con l’ampia gamma di soluzioni SICK.
Technica International assicura ispezioni 3D sotto vuoto con TriSpector1000 di SICK
TriSpector1000 è un sensore autonomo e configurabile per ispezioni 3D a costi contenuti. È perfetto per risolvere le applicazioni di controllo qualità nei settori dei beni di consumo e degli imballaggi. Technica International collabora con SICK da molti anni e utilizza il TriSpector1000 in un’applicazione cliente per l’ispezione 3D di contenitori in vetro.

Ispezione 3D dell’integrità dei coperchi con TriSpector1000 presso Fynbo Foods
TriSpector1000 consente un rilevamento affidabile dei guasti, garantendo così una qualità costantemente elevata dei prodotti finali. Grazie alla tecnologia di visione artificiale 3D, il TriSpector1000 misura non solo l’altezza ma anche il volume. In questo modo il rilevamento dei prodotti difettosi diventa più preciso e affidabile.