IT
Paese: IT (Svizzera)
Seleziona un Paese/regione

Lingua

  • Tedesco
  • Francese
  • Italiano
  • Inglese
digitalsolutions-quality-innovative-process-control-stage-teaser-component-image

Controllo di qualità in transizione:

Sfide nel rilevamento di cucchiai trasparenti su superfici metalliche riflettenti

La sfida del cliente è quella di rilevare in modo affidabile cucchiai trasparenti su superfici metalliche riflettenti per migliorare il controllo qualità

La polvere prodotta da un produttore di nutrienti viene riempita in barattoli di alluminio. Poi i barattoli vengono chiusi e dotati rispettivamente di un misurino. Durante il controllo qualità si verifica, tra l'altro, se ogni barattolo è accompagnato da un cucchiaio. Quando è stato introdotto un cucchiaio trasparente per migliorare il tasso di riciclaggio, anche la speciale visione artificiale basata su sensori non è stata più in grado di rilevarlo in modo affidabile sulla superficie metallica ondulata, perforata e riflettente.

Per rispondere alla sfida del cliente, è stata scelta una camera istantanea di visione 2D che apprende utilizzando il software di Deep Learning integrato dStudio. Questo servizio web può essere utilizzato per addestrare le reti neurali. In questo caso, si utilizza l'immagine del cucchiaio in diverse posizioni. La telecamera determina in modo affidabile se il cucchiaio richiesto è presente durante un rapido controllo di ogni barattolo. Se la telecamera rileva un’“immagine senza cucchiaio”, il sistema si arresta automaticamente. Non appena viene aggiunto il cucchiaio mancante, il sistema continua a funzionare automaticamente senza riavvio manuale.

Rete neurale luminosa su sfondo blu

Vantaggi:

Il controllo di qualità affidabile, preciso e automatico consente al produttore di risparmiare tempo e denaro. Si evitano i tempi di fermo macchina. I difetti di qualità dovuti a un imballaggio incompleto appartengono al passato. Il cliente stesso può riqualificare la rete neurale e quindi adattare facilmente la telecamera a nuovi prodotti. Il sistema può essere utilizzato in modo intuitivo senza particolari conoscenze di intelligenza artificiale o di elaborazione delle immagini.

Uomo con casco in piedi nell'area di produzione con tablet in mano

CONTATTACI!

Hai domande sulle nostre soluzioni digitali, sei interessato a un caso di utilizzo o vuoi fissare un appuntamento con un nostro esperto locale?

Contatto via e-mail

Contact