Avantages d'une surveillance globale de l'état
Les défauts des machines s'annoncent souvent à l'avance et peuvent être évités en agissant à temps. Les capteurs de surveillance d'état de SICK enregistrent avec précision les états des moteurs et aident à détecter les anomalies. Les temps d'arrêt imprévus des machines sont réduits, ce qui permet d'augmenter la disponibilité des installations et a un effet positif sur l'efficacité des machines.
Surveiller les vibrations du moteur
Les irrégularités dans les vibrations du moteur sont des indicateurs d'usure des roulements, de déséquilibres ou de défauts d'alignement. Les capteurs de vibrations de SICK détectent les anomalies afin d'en éliminer la cause avant qu'elles n'entraînent des temps d'arrêt.

Surveiller la température de fonctionnement
Des températures de fonctionnement trop élevées peuvent indiquer un refroidissement insuffisant ou une surchauffe causée par l'usure ou le manque de lubrifiant. Les capteurs de température de SICK mesurent en continu la température de fonctionnement et détectent les écarts de manière fiable.

SOLUTIONS D'APPLICATION POUR LA SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DES MOTEURS
Surveillance d'état intégrée dans le servomoteur
Le système Feedback-moteur EDS/EDM35 enregistre de manière fiable les données machine relatives aux vibrations, à la température et à l'humidité de l’air. Il détecte ainsi à temps les anomalies dues, par exemple, à un roulement à billes défectueux, à un déséquilibre ou à un joint d'étanchéité du moteur défaillant.

Solution d'application pour le système Feedback-moteur
En combinaison avec un système de passerelle ainsi qu'un logiciel d'application, vous exploitez tout le potentiel du système Feedback moteur EDS/EDM35. L'interaction parfaite entre les différents composants permet une surveillance conviviale, efficace et globale de l'état de la machine.

Surveillance de l'état du moteur asynchrone pouvant être installée ultérieurement
La Multi Physics Box enregistre de manière fiable les données machine relatives aux vibrations et à la température. Elle convient à une surveillance continue de l'état et fournit des données concises et faciles à interpréter comme base fiable.

Solution d'application pour la Multi Physics Box
Sur la base des données générées par la Multi Physics Box, l'interaction avec le système de passerelle et le logiciel d'application permet une grande transparence sur l'état de la machine.