FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
machine-efficiency-stage-teaser-component-image-2

Améliorer le rendement des machines

Augmenter la disponibilité des installations grâce aux solutions d’application de SICK

La saisie des données machine, clé d’une plus grande disponibilité des installations

Les capteurs de SICK surveillent l’état des machines en temps réel et sont donc d’une importance capitale pour l’augmentation de la disponibilité des installations. Les solutions d’application de SICK permettent de détecter les dysfonctionnements potentiels d’une machine avant qu’ils n’entraînent des temps d’arrêt imprévus. L’augmentation de la disponibilité et de la productivité des machines qui en résulte améliore votre efficacité et a un impact positif sur la performance des installations.

Surveiller les états de la machine

Les solutions d’application de SICK détectent avec précision et en temps réel les états de la machine tels que la température, la pression, le mouvement, le niveau de remplissage et les vibrations. Il est ainsi possible de prendre des mesures proactives et précoces pour remédier aux dysfonctionnements potentiels. La maintenance prédictive des machines permet d’augmenter la productivité des machines et donc d’améliorer la disponibilité des installations.

Un employé de SICK surveille l’état de la machine

Automatiser les processus des machines

Les solutions d’application de SICK commandent de manière fiable les étapes de processus en amont et en aval. Les processus automatisés des machines, si possible bien coordonnés entre eux, améliorent la qualité des processus et augmentent l’efficacité des machines.

Un employé de SICK automatise les processus des machines

Faire fonctionner les machines de manière efficace sur le plan énergétique

Les solutions d’application de SICK surveillent en permanence la consommation d’énergie. Les données ainsi obtenues fournissent les conditions nécessaires pour prendre des mesures d’économie d’énergie et de coûts. Cela permet une utilisation responsable des ressources et entraîne une réduction des coûts d’exploitation.

Les employés de SICK font fonctionner les machines de manière efficace sur le plan énergétique

Numériser les données des machines

Les solutions d’application de SICK intègrent efficacement les données des capteurs dans des réseaux d’automatisation de niveau supérieur. Ces données permettent de dégager des tendances et des prévisions qui servent de base à des décisions éclairées et donc à une meilleure efficacité des machines.

Un employé de SICK analyse les données d’une machine

VOS AVANTAGES

Une saisie globale des données machine permet d’améliorer l’efficacité des machines tout en renforçant votre compétitivité. 

Réduction des coûts d’exploitation

Réduire les coûts d’exploitation

Les solutions d’application de SICK augmentent le temps de fonctionnement des machines et donc votre productivité. L’efficacité accrue de la machine ainsi obtenue permet de réduire les coûts d’exploitation.

Une gestion responsable des ressources

Utiliser les ressources de manière responsable

Les solutions d’application de SICK permettent d’exploiter une installation de manière efficace sur le plan énergétique. Une consommation réduite de ressources permet un fonctionnement durable des machines et réduit leur empreinte écologique.

Augmentation de la productivité des machines

Augmenter la productivité des machines

Les solutions d’application de SICK permettent de détecter les problèmes avant qu’une installation ne tombe en panne. La maintenance prédictive permet d’augmenter la disponibilité des installations.

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES MACHINES GRÂCE AUX SOLUTIONS D’APPLICATION DE SICK

solution partner
Ensemble, nous trouverons la vôtre

Il existe une solution pour chaque application

Réalisation de solutions d'automatisation avec une assistance complète, allant de l'automatisation avec des capteurs individuels pour améliorer l'efficacité des machines à la protection des personnes et au contrôle de la qualité, en passant par des processus commerciaux complexes, des solutions en temps réel ou des intégrations dans des écosystèmes informatiques à l'échelle de l'entreprise. Une automatisation efficace résulte de l'interaction entre une compréhension approfondie des applications et une compétence technologique marquée. Nos experts pensent en termes de solutions globales et mettent en œuvre votre projet de manière durable grâce à une méthodologie éprouvée.
Plus d’informations

VOTRE CONSEIL PERSONNALISÉ

Vous avez une question et souhaitez nous contacter ? Vous êtes intéressé par les solutions d’application de SICK pour l’augmentation de l’efficacité de vos machines et souhaitez obtenir des conseils supplémentaires ? Chez SICK, compétence technologique et connaissance des applications forment une alliance parfaite. Grâce à notre expertise, nous trouverons ensemble la solution idéale pour vous. Quelque soit l’étendue. Pour chaque secteur industriel. Pour tout type d'application.

Formulaire de contact avec l’icône de l’enveloppe

Contactez-nous

QUESTIONS GÉNÉRALES SUR L’EFFICACITÉ DES MACHINES