De automatische geleide transportvoertuigen en Autonomous Mobile Robots (AMR's) van Steering Machines zorgen voor een aanzienlijke productiviteitsstijging in de industrie - en maken daarbij gebruik van sensoroplossingen van SICK. Het partnerschap tussen de twee ondernemingen bood een stabiele en veilige oplossing in de productie van Comexi, een multinationale onderneming die zich bezighoudt met de vervaardiging en het op de markt brengen van kapitaalgoederen voor de drukkerij- en verwerkende industrie op het gebied van flexibele verpakkingen.
In balans: optimale belading en transport met Autonomous Mobile Robots
Het gebruik van automatisch geleide voertuigen en AMR's voor het uitvoeren van werkprocessen en bewegingen in industriële omgevingen is geen trend, maar inmiddels een vast onderdeel van de productieketen. Er zijn echter externe elementen nodig om ervoor te zorgen dat deze voertuigen veilig functioneren en tegelijk de productiviteit verhogen.
AGV's en AMR's voor het laden en lossen in productiebedrijven en logistieke centra
SICK biedt hier een optimale en veilige werking van AGV's en AMR's in industriële omgevingen. Dit wordt aangetoond door de start-up Steering Machines uit Barcelona, die omnidirectionele AGV's en AMR's ontwikkelt voor laden en lossen in productiebedrijven en logistieke centra.
Steering Machines heeft hierbij sensoren nodig om nauwkeurige en veilige gegevens te verkrijgen over de snelheid en richting van de omnidirectionele AGV/AMR uit de Moby -serie. Hier wordt een veiligheidsencoder van SICK gebruikt, die snel de betrouwbare gegevens met de belangrijke parameters levert.
Deze oplossing is zo bijzonder omdat er slechts één encoder nodig is in plaats van de gebruikelijke twee en omdat ze compatibel is met de veilige snelheidsregelingen van de Flexi Soft MOC0 en MOC1 familie. De geïntegreerde oplossing van SICK voor Steering Machines wordt gecompleteerd door de veiligheidslaserscanner microScan3, die een hoge weerstand biedt tegen vuil, stof en zonlicht dankzij de innovatieve safeHDDM® (High Density Distance Measurement)-scantechnologie. De veiligheidscontroller Flexi Soft maakt optimale schaalbaarheid mogelijk voor elke toepassing, afhankelijk van de complexiteit.
Succesvolle inzet bij Comexi
De combinatie van de oplossingen van SICK en Steering Machines heeft onmiddellijk haar waarde bewezen in Comexi's productieketen. Comexi is een multinationale onderneming die kapitaalgoederen voor de flexibele verpakkings-, druk- en verwerkingsindustrieën vervaardigt en distribueert. Het bedrijf wilde met AGV's/AMR's de productiviteit van zijn klanten verhogen door de stilstandtijden bij de omschakeling tussen machines en de bewegingen in kleine productiezones of bij materiaaltekorten te verminderen.
Dankzij Moby AGV / AMR en de steun van SICK werd precies dit voornemen gehaald. "SICK en Steering Machines hebben ons een robuuste en veilige totaaloplossing geboden, die fouten in de productieketen voor onze klanten tot een minimum beperkt. Met de AGV/AMR kunnen grote ladingen in een beperkte ruimte worden verplaatst, waardoor efficiënter kan worden gewerkt," legt Pedro Jiménez, Digital Brand Manager bij Comexi, uit.
"Onze samenwerking met Steering Machines stelde ons in staat om precies de juiste oplossing voor Comexi te leveren. We zijn erin geslaagd om een veilige oplossing te creëren en tegelijk de productiviteit te verhogen," bevestigt Mikel Saez de Buruaga, Product Manager bij SICK Spanje.
"De sensoren en oplossingen van SICK zijn een mooie aanvulling op onze producten. We konden ook Performance Level d bereiken met betrekking tot beweging, snelheid en rotatie. Dit is precies in overeenstemming met de huidige regelgeving voor deze toepassingen," zegt Carles Domènech, CTO van Steering Machines.
Verdere artikelen
Ultracompacte mobiele robots optimaliseren procesketen
Sensoren besturen de toekomst van de collaboratieve robots
Modulair en mobiel – met AGV's onderweg naar maximale flexibiliteit
Mobiele robots:
Move into new dimensions
Robotsystemen vinden meer hun weg – of het nu is in de productie, in de logistiek of op servicegebied. Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots