SICK is blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze diensten. Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk en wij willen graag dat u zich bij het bezoek aan onze website veilig voelt. Daarom leggen wij u graag uit welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verwerken.
| Responsible | SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany |
| Purpose of processing | Development and validation of a system for safeguarding hazardous areas |
| Categories of data |
|
| Legal basis | GDPR Art. 6 (1) f) - legitimate interests |
| Legitimate interest | SICK processes image, video and 3D data in combination with the above-mentioned additional information for the training and validation of AI systems and for the validation of deterministic algorithms. Most of the data is processed automatically. This processing is done to protect people in the vicinity of machines and to prevent accidents involving them. By developing such a system for the protection of persons, there is a justified corporate interest in the general welfare of all persons. The purpose of the system's accident prevention therefore means that future protection in the interests of all people outweighs the right to the image recordings of the individual, which is worthy of protection. |
| Consequences of failure to provide the data | None. |
| Storage duration | On the basis of the data, the accuracy and robustness of the product are to be assessed and improved over the product life cycle. In order to comply with product liability in accordance with §13 para. 1 ProdHaftG, the recorded data is stored for 10 years after the last sale of a system based on this technology. The data subject may object to the processing of personal data within one week, specifying the time and place of recording. In this case, SICK will delete the data. |
| Data source | Direct collection of data through image / video recording. |
| Recipients of the data | Certifying bodies |
| Transmission in third countries | For manual completion and to check characteristics, the data is transmitted to a subsidiary of SICK AG in Vietnam. The data is displayed there and characteristic information is supplemented or corrected, but the data is not stored. |
| Logic of the automated decision | We do not make automated decisions that may have consequences for data subjects. |
Uw rechten
U heeft het recht
- van inzage in uw persoonsgegevens;
- op rectificatie van uw persoonsgegevens;
- op wissen of blokkering van uw persoonsgegevens;
- van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
- op herroepen van uw toestemming vanaf dat moment, indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming berust; alsmede
- op het indienen van een klacht bij een autoriteit voor gegevensbescherming, indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens ingaat tegen het privacyrecht.
Neem daarvoor contact op met onze functionarissen voor de gegevensbescherming. Wij zullen op passende wijze reageren op alle aanvragen.
SICK AG
functionaris voor de gegevensbescherming
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Duitsland
Wijziging van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde aan de geldende vereisten aan te passen. De actuele privacyverklaring is op onze website op elk moment opvraagbaar.