NL
Land: NL (België)
Land/regio selecteren

Taal

  • Frans
  • Nederlands
  • Duits
  • Engels
asf-ir-position-feedback-stage-teaser-image-webx

Position Feedback

Efficiënt besturen van robots op basis van precieze snelheids- en positiegegevens

Smart Motor Sensors: de basis voor de meest nauwkeurige robotbewegingen

Robots moeten bewegingen tot op de millimeter precies uitvoeren, bijv. om trays te laden of werkstukken te bewerken. Precieze motor-feedback-systemen leveren gegevens over snelheid, positie en toestand van de aandrijvingen aan de regelaar en de besturing. Ze vormen daarmee de sensorische basis voor alle bewegingen van de robot. Extra gegevens over de toestand van de aandrijvingen voorkomen storingen en zorgen voor een efficiënt verloop. De Smart Motor Sensors van SICK zijn integraal bestanddeel van het robotsysteem en verstrekken de nodige gegevens.

UW VOORDELEN

Robot in cirkel met klok

Snelle inbedrijfname

Het elektronische motortypeplaatje voor de asidentificatie maakt de geautomatiseerde motorherkenning en -parametrering mogelijk.

X- en Y-as die samenkomen

Grote meetnauwkeurigheid

Dankzij intelligente en sterk geïntegreerde sensoriek vindt een nauwkeurige positionering van het robotsysteem plaats.

Bankbiljetten en munten

Hoge kostenefficiëntie

De innovatieve oplossing met één kabel in de robotarm verlaagt de aansluitkosten, de bekabelingsinspanning alsmede het energieverbruik en maakt een eenvoudige integratie mogelijk, ook op krappe plaatsen.

SAMEN LOSSEN WE UW UITDAGINGEN OP

Klassieke industriële robotica

Dankzij de robuuste constructie en de hoge dynamiek werken industriële robots snel en betrouwbaar en hanteren grote, zware werkstukken. Compacte motor-feedback-systemen zorgen daarbij voor een herhaalbare en continue uitvoering van bewegingen en taken.

Oplossingen selecteren
Klassieke industriële robotica

Cobots

Voor de veilige interactie tussen mens en cobots is een betrouwbare en continue evaluatie van de machineparameters vereist. Motor-feedback-systemen meten de werkelijke toestand van de aandrijfas en geven deze informatie door aan de robots. De binnenliggende kabelgeleiding in de robotarm draagt ook bij tot meer veiligheid en een grotere beweeglijkheid van de robot.

Oplossingen selecteren
Cobots

Lineaire as

De lineaire as vergroot de werkzone van robots. Door de beweging van de robot op de as vergroot zijn ruimtelijke reikwijdte en flexibiliteit. Motor-feedback-systemen registreren de dynamische lineaire bewegingen, besturen de robot en maken zo precieze, herhaalbare bewegingen mogelijk.

Oplossingen selecteren
Lineaire as met SCARA-robots

Transportbandtracking

Een precieze transportbandsnelheid en de objectpositie maken het voor de robots mogelijk, bewegingen precies aan het object en de snelheid ervan aan te passen, om grijp- en verwerkingsprocessen of etikettering uit te voeren. Afhankelijk van de vereisten kan de transportbandsnelheid flexibel worden gemeten - direct aan de motor, aan een bewegende as of op het oppervlak.

Oplossingen selecteren
Transportbandtracking

INSIDERS WETEN MEER – MET SMART MOTOR SENSORS IN HET CENTRUM

Smart Motor Sensors maken van gebruikers insiders. Dichterbij het gebeuren gaat niet! SICK stelt met Smart Motor Sensors kennis beschikbaar die direct uit het midden van de productie komt. Kennis over de toestand van machines en servomotoren helpt om storingen in een vroeg stadium te herkennen, sneller te verhelpen of geheel te vermijden. Om klanten dit inzicht te kunnen bieden en zo voorspellend onderhoud te faciliteren, zet SICK ook nu weer zijn gehele knowhow in.

De Smart Motor Sensors bieden veel meer dan de mogelijkheden van conventionele motor-feedback-systemen. Bovendien lukt het met de wereldwijd bekende eenkabel-interface voor motor-feedback-systemen HIPERFACE DSL® andere sensorgegevens te bundelen. Zo ontstaat echte sensor-fusion, de voorwaarde voor echt slimme feedback.

Smart Motor Sensors

Met HIPERFACE DSL® presenteert de technologieleider SICK een zuiver digitaal motor-feedback-protocol, dat met een minimum aan verbindingskabels tussen frequentieomvormer en motor-feedback-systeem uitkomt.

HIPERFACE DSL

UW PERSOONLIJKE ADVISERING

Bent u geïnteresseerd in robotoplossingen van SICK? Wilt u meer weten over robotsystemen of wenst u specifieke advisering? Ons team van robotsystemen-experts biedt graag ondersteuning en zoekt de juiste oplossing voor uw toepassing.

Contactformulier met envelopsymbool

Neem dan contact met ons op