Een grote stap voorwaarts met sensorgegevens: De processen van de industriële robotsystemen worden sneller, planbaar en veiliger.
Neem contact met ons op! Meer lezen
Thuis Branches Branches Machines en materiaal Industriële robotsystemen
Hoe nauwkeuriger een industriële robot zijn omgeving kan waarnemen, hoe veiliger en effectiever zijn bewegingen en interacties kunnen worden gecontroleerd en geïntegreerd in productie- en logistieke processen. Door de nauwe samenwerking tussen mens en robot kunnen complexe deelstappen efficiënt en met een hoge mate van flexibiliteit worden uitgevoerd. Het interpreteren, toepassen en visualiseren van sensorgegevens is cruciaal voor veiligheid en automatisering. De sensortechnologieën van SICK bieden daarom innovatieve, intelligente oplossingen voor alle uitdagingen op het gebied van Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling en Position Feedback. Samen met zijn klanten realiseert SICK geïntegreerde automatiserings- en veiligheidsconcepten voor individuele robottoepassingen tot aan volledige robotcellen.
Continue, betrouwbare en autonome uitvoering van foutgevoelige, repetitieve grijptaken.
Flexibele toepassingen
Omgang met afzonderlijke en complexe producten, kleine batchgrootten en hoge eisen aan nauwkeurigheid en snelheid.
Beveiligde processen
Voorkoming van ongelukken en botsingen tijdens de mens-robot-interactie met behoud van een constant hoog efficiëntieniveau.
Innovatieve samenwerkingen met robotfabrikanten
SICK werkt al jaren nauw samen met tal van robotfabrikanten en heeft zichzelf tot taak gesteld om samen oplossingsconcepten te ontwikkelen voor de verschillende uitdagingen op het gebied van industriële robotsystemen. We hebben zeker de juiste sensoroplossing voor uw robot, cobot en individuele vereisten.
Sterke partnerschappen in robotica
Samen met verschillende partners werkt SICK aan de ontwikkeling van oplossingen op maat om te voldoen aan de eisen in de industriële robotica. Deze nauwe samenwerking resulteert in innovatieve technologieën die de precisie, efficiëntie en veiligheid van robotsystemen aanzienlijk verbeteren.
FAQ
Het gebruik van robots in de industrie biedt tal van voordelen. Tot nu toe werden robots gebruikt om werknemers te ondersteunen bij eenvoudige, repetitieve of gevaarlijke taken en in zeer vuile werkomgevingen (Dull, Dangerous, Dirty). Het toepassingsgebied is uitgebreid en omvat nu een breed scala van activiteiten. Hieronder vallen ook taken waarvoor onvoldoende gekwalificeerde arbeidskrachten beschikbaar zijn en complexe assemblage- en testtaken met hoge precisievereisten.
Bij correct gebruik voldoet een cobot (collaboratieve robot) aan de eisen om veilig samen te werken met een mens. De veilige interactie maakt het mogelijk om complexe automatiseringstaken op te lossen die met klassieke industriële robots niet of alleen tegen hoge kosten konden worden uitgevoerd. Klassieke industriële robots bieden daarentegen grotere reikwijdten en hogere bewegingssnelheden met een aanzienlijk hoger draagvermogen. Zowel cobots als industriële robots zijn onderworpen aan internationale veiligheidsrichtlijnen om elk gevaar voor mensen uit te sluiten. Een aan de risico's aangepast en gecertificeerd veiligheidssysteem is een eerste vereiste.
Veel robottoepassingen zijn zo complex dat ze alleen in een simulatie-omgeving kunnen worden geprogrammeerd. De eerste inbedrijfstelling vindt ook vaak plaats in een virtuele omgeving om tijd te besparen en mogelijke schade door programmeerfouten in de echte toepassing te voorkomen. De voorwaarde hiervoor is dat alle onderdelen van de echte robottoepassing - robot, besturing, sensoren - een technische digitale datatwin hebben die zich in de (Industrie 4.0-) simulatie op precies dezelfde manier gedragen als in werkelijkheid.
Robotsystemen maken al op verschillende manieren gebruik van artificial intelligence in robot-vision-systemen om objectdetectie gemakkelijker, sneller en betrouwbaarder te maken. In de toekomst zullen echter ook aspecten zoals complexe en botsingsvrije padprogrammering en <a href="https://www.sick.com/s/dynamic-safety">Dynamic Safety</a> veel baat hebben bij AI-oplossingen.
<p>Naast de implementatie van de eigenlijke automatiseringstaak (palletiseren, lassen, lijmen, kwaliteitscontrole, enz.) is het belangrijk om de mogelijke effecten op uw eigen productie en logistiek en op de veiligheid van mens en milieu te monitoren. Op het gebied van productie en logistiek doen zich bijvoorbeeld de volgende vragen voor: kan ik het systeem zelf opnieuw opstarten na een stilstand en hoe lang duurt dat? Aan welke eisen (opleiding, ervaring) moeten werknemers voldoen om het systeem te kunnen bedienen? Welke verdere ontwikkeling van het systeem kan intern worden geïmplementeerd en waar is hulp van integratoren nodig?</p><p>Op het gebied van de veiligheid is het de bedoeling om negatieve effecten op mens en milieu - gezondheidsschade, verwondingen of contaminaties - tot een minimum te beperken. Het is daarom noodzakelijk om de wettelijke vereisten in de landen en regio's waar het systeem wordt gebruikt, te kennen om een formele toelating van het systeem mogelijk te maken. Dit is een basisvereiste voor het bedrijf van elk automatiseringssysteem.</p>