Universal Robots (UR) biedt tal van cobot-oplossingen voor bedrijven van elke omvang. Het cobot-portfolio van UR biedt met betrekking tot draaglast en reikwijdte de volgende vijf modellen aan:
- UR3e (draagvermogen 3 kg, reikwijdte 500 mm)
- UR5e (draagvermogen 5 kg, reikwijdte 850 mm)
- UR10e (draagvermogen 12,5 kg, reikwijdte 1.300 mm)
- UR16e (draagvermogen 16 kg, reikwijdte 900 mm)
- UR20 (draagvermogen 20 kg, reikwijdte 1.750 mm)
Hiermee kan een veelheid aan applicaties worden afgedekt. Met hun zes scharnierpunten, ongelooflijke flexibiliteit en gemakkelijke integratie in bestaande productie-omgevingen zijn de cobots gemaakt voor grootse daden. Grote daden die met de juiste sensor- en softwareoplossing van SICK nog groter worden en zodoende opgewassen zijn tegen uw individuele uitdagingen op het gebied van veiligheid en industriële beeldverwerking. SICK biedt geïntegreerde oplossingen specifiek voor het UR+ ecosysteem, alsmede een groot aantal andere integreerbare oplossingen voor UR-robots.

SENSOR- EN SOFTWAREOPLOSSINGEN VOOR ROBOTS VAN UNIVERSAL ROBOTS
Geïntegreerde oplossingen voor het UR+ ecosysteem
Geïntegreerde sensor- en software-oplossingen voor Robot Vision en Safe Robotics

Verdere oplossingen voor robots van Universal Robots
Sensor- en software-oplossingen voor Robot Vision en Safe Robotics