Smart Motor Sensors: Die Grundlage für genaueste Roboterbewegungen
Roboter müssen auf den Millimeter genaue Bewegungen vollziehen, um z. B. Trays zu bestücken oder Werkstücke zu bearbeiten. Präzise Motor-Feedback-Systeme liefern Daten über Geschwindigkeit, Position sowie Zustand der Antriebe an Regler und Steuerung. Sie bilden damit die sensorische Basis für alle Bewegungen des Roboters. Zusätzliche Daten zum Zustand der Antriebe verhindern Störungen und sorgen für effiziente Abläufe. Die Smart Motor Sensors von SICK sind integraler Bestandteil des Robotersystems und stellen die notwendigen Daten bereit.
GEMEINSAM LÖSEN WIR IHRE HERAUSFORDERUNGEN
Klassische Industrierobotik
Dank der robusten Bauweise und der hohen Dynamik arbeiten Industrieroboter schnell und zuverlässig und handhaben große, schwere Werkstücke. Kompakte Motor-Feedback-Systeme sorgen dabei für eine wiederholgenaue und kontinuierliche Ausführung von Bewegungen und Aufgaben.

Cobots
Für die sichere Interaktion von Mensch und Cobots ist eine zuverlässige sowie kontinuierliche Auswertung der Maschinenparameter erforderlich. Motor-Feedback-Systeme messen den Ist-Zustand der Antriebsachse und geben diese Informationen an den Roboter weiter. Die innenliegende Kabelführung im Roboterarm trägt zusätzlich zu mehr Sicherheit und einer höheren Beweglichkeit des Roboters bei.

Linearachse
Die Linearachse erweitert den Arbeitsbereich von Robotern. Durch die Bewegung des Roboters auf der Achse erhöht sich seine räumliche Reichweite und Flexibilität. Motor-Feedback-Systeme erfassen die dynamischen Linearbewegungen, steuern den Roboter und ermöglichen so präzise, wiederholbare Bewegungen.

Förderbandverfolgung
Eine präzise Förderbandgeschwindigkeit und Objektposition ermöglichen es dem Roboter, Bewegungen exakt an das Objekt und dessen Geschwindigkeit anzupassen, um Greif- und Handhabungsprozesse oder Beschriftungen durchzuführen. Je nach Anforderung lässt sich die Förderbandgeschwindigkeit flexibel messen – direkt am Motor, an einer sich bewegenden Achse oder auf der Oberfläche.

INSIDER WISSEN MEHR – MIT SMART MOTOR SENSORS MITTENDRIN
Smart Motor Sensors machen ihre Nutzer zu Insidern. Näher dran am Geschehen geht nicht! SICK stellt mit Smart Motor Sensors Wissen direkt aus der Mitte der Produktion zur Verfügung. Wissen über den Zustand der Maschinen und Servomotoren, das hilft, Fehlfunktionen früher zu erkennen, schneller zu beheben oder ganz zu vermeiden. Um Kunden diesen Durchblick und damit eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen, setzt SICK wiederum sein ganzes Knowhow ein.
Die Smart Motor Sensors gehen weit über die Möglichkeiten konventioneller Motor-Feedback-Systeme hinaus. Zusätzlich gelingt es mit der weltweit etablierten Einkabel-Schnittstelle für Motor-Feedback-Systeme HIPERFACE DSL® weitere Sensordaten zu bündeln. So entsteht echte Sensor-Fusion, die Voraussetzung für wirklich smartes Feedback.

Mit HIPERFACE DSL® präsentiert der Technologieführer SICK ein rein digitales Motor-Feedback-Protokoll, das mit einem Minimum an Verbindungsleitungen zwischen Frequenzumrichter und Motor-Feedback-System auskommt.