IO-Link in der Automatisierungstechnik
IO-Link ist eine in der Automatisierungstechnik eingesetzte Kommunikationsschnittstelle, um Sensoren und Aktoren mit übergeordneten Systemen zu verbinden. Dank der innovativen Technologie werden Sensoren und Aktoren zu aktiven Prozessteilnehmern, was neue Möglichkeiten in der Kommunikation zwischen Geräten und der Anlagensteuerung eröffnet. IO-Link ermöglicht eine effiziente und flexible Automatisierung – und das quer durch alle Branchen.
IO-Link Produktportfolio
Die Gründe für den Einsatz von IO-Link sind vielfältig. Unabhängig von der jeweiligen Integrationstiefe ergeben sich zahlreiche Vorteile. SICK bietet eine breite Palette an IO-Link-Geräten, IO-Link-Mastern und digitalen Lösungen zur Weiterverarbeitung generierter Prozessdaten.

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN
Die Verwendung von IO-Link-Sensoren erhöht unsere Maschinenverfügbarkeit erheblich. Auf wechselnde Verpackungen können wir flexibel und schnell reagieren, so dass die Sensoren immer optimal auf die Objekte abgestimmt werden. Die IO-Link-Technologie hat uns überzeugt und wir setzen auch in Zukunft verstärkt auf IO-Link-Produkte von SICK.

MEHR INFORMATIONEN ZU IO-LINK
IO-LINK ANWENDUNGSBEISPIELE
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU IO-LINK
Wie funktioniert IO-Link?
Was ist ein IO-Link Sensor?
Was ist ein IO-Link Master?
Welche Vorteile bietet IO-Link?
Wie kommuniziert IO-Link?
Was ist eine IODD?
Wofür wird eine IODD benötigt?