DE
Land: DE (Österreich)
Land/Region auswählen

Sprache

  • Deutsch
  • Englisch
theme-based-teaser-component-io-link-overview-subpages-subcomponent-integration-image

IO-Link Integration und Produktportfolio

Digitalisierung und Transparenz bis zur untersten Feldebene.

IO-Link Integrationstiefen und Anwendungsbeispiele

Je nach Integrationstiefe unterstützt der Kommunikationsstandard IO-Link eine breite Palette von einfachen bis hin zu komplexen Anwendungsfällen. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Integrationstiefen, sowie einen ersten Einblick in jeweilige Anwendungsbeispiele. SICK bietet eine breite Palette von IO-Link-Geräten, IO-Link-Mastern und digitalen Lösungen zur Weiterverarbeitung generierter Prozessdaten. 

Vertikale Integration von IO-Link Geräten

Digitalisierung und Transparenz bis zur untersten Feldebene

Durch die Nutzung von IO-Link ist der Zugriff auf alle auf der Feldebene generierten Daten gegeben. Die wachsende Intelligenz von Sensoren und Aktoren ist optimal in das Automatisierungssystem integriert – unabhängig von der Integrationstiefe. Anlagen und Maschinen lassen sich dadurch optimieren, was z. B. zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit führt. Zusätzlich werden durch den Einsatz von IO-Link neue Geschäftsmodelle entwickelt.

FELDEBENE -INTEGRATION UND ANWENDUNG

IO-Link Integration zur Kommunikation mit Sensoren und Aktoren

Auf der Feldebene werden die direkt in der Anlage oder Maschine installierten IO-Link-Geräte (Sensoren und Aktoren) und IO-Link-Master (Gateways) zur physischen Bedienung, Überwachung sowie Kommunikation in der Produktionsumgebung eingesetzt. Dank IO-Link kommunizieren auch einfache und kostengünstige Sensoren, die selbst nicht mit feldbuskompatiblen Schnittstellen ausgestattet sind, bidirektional mit der Kontrollebene und generieren so einen erheblichen Mehrwert.

SICK Sensorlösungen auf Feldebene mit IO-Link Funktionalität

IO-Link Anwendungsbeispiele auf Feldebene

Bereits auf der Feldebene ergeben sich durch die Verwendung von IO-Link-fähigen Geräten klare Vorteile in Bezug auf Kosten und Effizienz. Sensorsignale können z. B. gebündelt übertragen werden, um so die Verkabelung zu vereinfachen und den Bedarf an Leitungsmaterial zu verringern. Zudem lassen sich auch ohne eine Integration in die Steuerung Betriebszustände einfach visualisieren.

SICK-Sensorlösungen mit IO-Link Funktionalität in Produktionsumgebung

KONTROLLEBENE - INTEGRATION UND ANWENDUNG

IO-Link Integration zur Optimierung der Steuerung von Maschinen und Anlagen

Ein IO-Link-Master bildet die Schnittstelle zur Kontrollebene. Auf dieser Ebene wird die sogenannte speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) zum Steuern oder Regeln von Maschinen und Anlagen eingesetzt.

Bildschirm mit Dashboard zur Steuerung der IO-Link Sensoren auf Kontrollebene

IO-Link Anwendungsbeispiele auf Kontrollebene

In Verbindung mit einer SPS erleichtert IO-Link dank der zentralen Parametrierung und der Plug-and-play-Funktionalität nicht nur die Integration und Inbetriebnahme von Sensoren und Anlagen. Es vereinfacht auch den Aufbau und die Inbetriebnahme ganzer Anlagen und trägt dadurch zur Optimierung des Anlagenbetriebs bei.

SICK-Mitarbeiter analysiert Sensorparameter zur Steuerung der IO-Link Sensoren auf Kontrollebene

ÜBERWACHUNGSEBENE - INTEGRATION UND ANWENDUNG

IO-Link Integration zur Harmonisierung von Shopfloor und Datafloor

Auf der Überwachungsebene erfolgt die Harmonisierung von Shopfloor (OT) und Datafloor (IT). Systeme wie HMI oder SCADA führen die Informationen der Komponenten der untergeordneten Ebenen zusammen und machen diese auswertbar. Für die Integration von OT und IT ist der Kommunikationsstandard IO-Link ein zentraler Baustein und somit der Schlüssel zur digitalen Transformation.

SICK Mitarbeiter analysiert Sensorparameter auf Tablet

PLANUNGSEBENE - INTEGRATION UND ANWENDUNG

IO-Link Integration zur Optimierung der Produktionsplanung

Die Planungsebene beinhaltet das Manufacturing Execution System (MES) zur Überwachung und Planung der Produktion. Das MES ist die Schnittstelle zwischen der betriebswirtschaftlich orientierten Unternehmensebene und den operativen Produktionsprozessen und ist für KPI-Ermittlung, Materialmanagement, Qualitätssicherung sowie Dokumentation zuständig.

Bildschirm mit Dashboard zur Steuerung der IO-Link Sensoren auf Planungsebene

UNTERNEHMENSEBENE - INTEGRATION UND ANWENDUNG

IO-Link Integration zur Anbindung an die Cloud

Auf Unternehmensebene kommt das genutzte Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) zum Einsatz, das die Aufgaben der Produktionsgrobplanung und der Bestellabwicklung übernimmt. In Verbindung mit einem ERP-System in der Cloud kommen die Stärken der IO-Link-Geräte in vollem Umfang zum Tragen.

SICK-Mitarbeiter analysiert Sensorparameter zur Steuerung der IO-Link Sensoren auf Unternehmensebene

IO-Link Anwendungsbeispiele auf Unternehmensebene

Die von den IO-Link-Sensoren übermittelten Parameter ermöglichen Rückschlüsse auf die Prozesssicherheit und dienen als Grundlage für die Zustandsüberwachung. Damit leistet IO-Link für Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit, Maschineneffizienz und Transparenz in der Produktion.

SICK-Mitarbeiter analysiert Sensorparameter zur Steuerung der IO-Link Sensoren auf Unternehmensebene

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Sie interessieren sich für Anwendungslösungen von SICK? Unsere Experten sind gerne für Sie da und finden die passende Lösung für Sie.

Kontaktaufnahme über Email

Kontakt