DE
Land: DE (Österreich)
Land/Region auswählen

Sprache

  • Deutsch
  • Englisch
stage-teaser-component io-link-applications-image

IO-Link Anwendungsbeispiele

Effizienz und Flexibilität unabhängig von der Integrationstiefe.

Optimieren Sie Produktionsprozesse durch den Einsatz von IO-Link

IO-Link ist ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll, um Sensoren und Aktoren einfach sowie effizient in die Automatisierungstechnik einzubinden. Unabhängig von der Integrationstiefe eröffnet es zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, um Effizienz und Flexibilität von Produktionsprozessen zu verbessern.

IO-LINK ANWENDUNGSBEISPIELE AUF FELDEBENE

Reduzierung des Verkabelungsaufwands

In einer Produktionsanlage werden mehrgeschossige Magazine zur Zuführung von Fertigungskomponenten genutzt. Zur Überwachung der Endlagen, der Gassen sowie der Beladung sind die Handling-Einheiten mit einer Vielzahl an binärschaltenden Sensoren ausgestattet. 

Die Sensorsignale werden über IO-Link-fähige Sensor-Hubs gebündelt und über einen IO-Link-Master per Feldbus mit der Steuerung verbunden. An einen IO-Link-Master können auf diese Art – je nach Variante – über 100 binäre Sensoren angeschlossen werden. Die Nutzung von IO-Link bietet bei diesem Anwendungsbeispiel bereits auf der Feldebene folgende Vorteile:

Steigerung der Effizienz und Kostenersparnis:

  • Reduzierung des Installationsaufwands und der Materialkosten 
  • Vermeidung von Verdrahtungsfehlern durch die durchgängige Verwendung der standardisierten Steckverbindungen

Komponenten für dieses Anwendungsbeispiel:

Produktionsumgebung mit reduzierter Verkabelung

Visualisierung von Betriebszuständen

Über IO-Link-fähige Sensoren wird der Füllstand einer Produktionsanlage präzise erfasst und über eine Signalleuchte visualisiert. Hierzu werden der Distanzsensor und die Signalleuchte direkt an den IO-Link-Master angeschlossen. Dieser verfügt über Logikbausteine, die die benötigte Signalverarbeitungslogik erstellen und Ausgangssignale ableiten. Der Zugriff auf die Logikbausteine erfolgt über einen integrierten Webserver. Durch die Nutzung von IO-Link ergeben sich für dieses Anwendungsbeispiel folgende Vorteile:

Einfache Programmierung und Verkabelung:

  • Einfache Programmierung der Logikbausteine ohne besondere Fachkenntnisse
  • Installation ohne großen Aufwand selbst in engen Räumen, da die Geräte keine eigene Spannungsversorgung benötigen
  • Möglichkeit der Zustandsüberwachung über die Cloud mit integrierter REST-Schnittstelle

Komponenten für dieses Anwendungsbeispiel:

Tanks in Produktionsumgebung mit Signalleuchte

IO-LINK ANWENDUNGSBEISPIELE AUF KONTROLLEBENE

Optimierung der Anlagenentwicklung

In der Praxis werden Sensoren in der Regel nicht mit der werksseitigen Voreinstellung betrieben, sondern über die Steuerung für den individuellen Einsatz parametriert. Insbesondere dafür bietet eine Integration von IO-Link in die Kontrollebene über eine Steuerung (SPS) folgende Vorteile:

Einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartung:

  • Schnelle Einrichtung von Serienmaschinen und Reduzierung der Gerätevarianz durch automatisierten Parameter-Download aus der Steuerung (SPS)
  • Plug-and-play-Austausch von Sensoren inkl. Parametrierung im laufenden Betrieb
  • Vermeidung falscher Sensorparametrierung durch die Möglichkeit, Geräteinstellungen auf eine Vielzahl von Sensoren zu reproduzieren
  • Bereitstellung von Sensorparametern für die vorausschauende Wartung und Möglichkeit der proaktiven Meldung bei Über- oder Unterschreiten definierter Grenzwerte

Komponenten für dieses Anwendungsbeispiel:

SICK-Mitarbeiter parametriert Sensoren über Tablet

IO-LINK ANWENDUNGSBEISPIELE AUF UNTERNEHMENSEBENE

Reduzierung von Stillstandszeiten

Durch IO-Link und die Einbindung der verfügbaren Sensordaten in die Cloud wird die Produktivität von Anlagen über beliebige Distanzen hinweg überwacht. Auf Unternehmensebene bietet eine IO-Link-Integration folgende Vorteile:

Schnelle Erkennung kritischer Zustände und Langzeittrends:

  • Übermittlung von Statusinformationen zur frühzeitigen Erkennung von etwaigen Ausfällen oder kritischen Zuständen
  • Vorausschauende Wartung aufgrund kontinuierlicher Überwachung prozessrelevanter Parameter
  • Zentrale Verarbeitung dezentraler Parametersätze durch Übertragung der Daten in die Cloud

Komponenten für dieses Anwendungsbeispiel:

SICK-Mitarbeiter steht mit Laptop in Produktionsumgebung

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Sie interessieren sich für Anwendungslösungen von SICK? Unsere Experten sind gerne für Sie da und finden die passende Lösung für Sie.

Kontaktaufnahme über Email

Kontakt