距離與LiDAR感測器的創新

From micron to mile. In all dimensions.

帶有高點密度的3D-LiDAR感測器、帶有SICK AppSpace的客製化感測器解決方案或是我們特地開發的距離量測方式HDDM+——藉由創新能力,我們每天都在進行創新。由於我們在超音波、雷達或光線領域掌握的先進技術,我們可以為每項應用找到合適的解決方案。

瞭解更多詳情

3D-LiDAR感測器以高點密度掃描每個掃描段,實現空間內的無疏漏檢測。

即時識別變化

2D-LiDAR感測器檢測流動的街道交通細節,並對掃描區域中的變化做出極其快速的響應。2D LiDAR感測器LMS1000以高達200 Hz的掃描頻率工作。在記錄與分類車輛時,我們的設備具有明顯的優勢。

客製化感測器解決方案

SICK AppSpace上應用程式開發人員可指定自己的解決方案。我們的生態系統將軟體、可編程感測器與動態開發人員社區結合在一起,並由此實現了全新且自適應的自動化方法。

視頻:什麼是HDDM+

室內與室外區域都十分強大

藉由多功能與創新的距離量測方法HDDM+(高分辨率距離測量加強版),距離LiDAR感測器能夠可靠地確定距離。

爲您的應用找到合適的解決方案

瞭解更多

SICK的距離感測器與LiDAR感測器:以白皮書形式進一步介紹我們的創新

用於品質檢查的位移感測器

HDDM+——針對距離量測的創新型技術

LiDAR感測器的工作原理和產品系列