sens:Control – 安全控制解決方案
在著重提高生產率的同時,智慧型機器設計還具备卓越的品質與安全性。來自SICK的sens:Control – 安全控制解決方案便能滿足這些要求。此產品組合涵蓋安全串聯、安全控制器與安全繼電器。此產品憑藉簡單的調試、模組化設計以及與自動化流程的最佳整合而令人信賴,實現最優人機交互。
我們作為功能安全領域的專家和合作夥伴,與您攜手,讓您受益于可提高生產效率的安全解決方案。從而讓您的流程順暢實施,實現人與機器協同作業以及讓我們一起突破可行性限制。
我們作為功能安全領域的專家和合作夥伴,與您攜手,讓您受益于可提高生產效率的安全解決方案。從而讓您的流程順暢實施,實現人與機器協同作業以及讓我們一起突破可行性限制。

SICK AppSpace
SICK AppSpace生態系統藉助量身打造的感測器應用程式自由而靈活地實現客製化要求。這可實現工業自動化中全新的自適應解決方案。可程式設計型裝置構成硬體。軟體工具SICK AppStudio與SICK AppManager用於感測器應用程式的開發與管理。SICK AppSpace Developers Club提供支援並促進開發人員的網路化。

SICK IntegrationSpace
SICK IntegrationSpace®是SICK的數位解決方案品牌,提供數位服務 (SaaS) 以及軟體產品。將您的業務實力與我們的工業與數位知識寶庫相結合。我們共同提高您的效率。
將模組化安裝的產品與您的客製化完整解決方案(數位解決方案)相結合。

U型感測器
SICK的U型感測器將投光器與受光器集於同一外殼,因此可以快速調整。透過精准聚焦的光束與高檢測精確度,感測器能識別到極為細微的光線衰減區別。多種大小不同的叉口尺寸,簡單的安裝與非常強的抗環境光特性僅是這些U型感測器的一小部分優點。

交通專用感測器
更多安全,更少堵車:這是對交通服務商的核心要求。智慧型交通專用感測器是運用現代交通調度技術的前提條件。為了完成這些任務,SICK開發出適合於可見範圍、能見度、風速與超高的成熟測量裝置。

光澤感測器
Glare光澤感測器可檢測並區分平整表面上的光澤。它還可確保可靠性與成本節約性的頂級性能平衡。迄今為止,物件表面的光澤被視為干擾因素,定期讓工程師們忙得大汗淋漓。現在,光澤特性成為流程控制的區分標準—無關色彩、透明度或圖案。這樣一來,如今工程師們無需勞累,辛苦的汗水化作了感動的淚水。Glare採用智慧型Delta-S技術,是客戶導向型感測器發展史上的又一里程碑。在用於識別極其迥異物件的光電感測器領域,SICK重新證明了自身的領先地位。

光纖型感測器與光纖
若安裝位置受限或須檢測極小物件時,光纖型感測器是檢測該物件的完美解決方案。之後若對掃描範圍、耐熱度、材料耐久度或安裝靈活度附加更高要求,感測器與光纖這一智慧型組合將締造完美解決方案。在這裏,配有针对應用型光學探頭的光纖供應全面,可滿足您的任何需求。

光電型防護設備
光電型防護設備是實現機器與系統最大生產率的第一選擇。不同於柵欄與防護門,它們不會中斷搬運或物料輸送,並允許以更好的視察進入機房。廣泛的產品組合全面涵蓋危險點、通道與危險區域的防護要求。藉著SICK專屬介面可構成相互協調的完整系統。
我們作為功能安全領域的專家和合作夥伴,與您攜手,讓您受益于可提高生產效率的安全解決方案。從而讓您的流程順暢實施,實現人與機器協同作業以及讓我們一起突破可行性限制。
我們作為功能安全領域的專家和合作夥伴,與您攜手,讓您受益于可提高生產效率的安全解決方案。從而讓您的流程順暢實施,實現人與機器協同作業以及讓我們一起突破可行性限制。

光電感測器
智慧型感測器-透過運用SIRIC®與LED技術,這些感測器提供高可靠的功能與安全性,不受任何可能的干擾影響。額外的感測器資訊可用於簡化現今的生產過程。
廣泛的光電感測器,為全球眾多的自動化技術應用提供迅速、有效的解決方案。
高科技自動化需要智慧型物件識別。無論您的要求多麼複雜:對於提出各種要求的高要求廣泛應用領域,SICK光電感測器是可靠的解決方案.
我們的優勢
圖案型感測器
圖案型感測器是一款掃描式光電感測器。圖像的特色圖案作為後續精確識別與定位物件的參考。不受參考標記影響,採用智慧型信號處理演算法在高速時生成穩定的開關信號。一般應用於包裝行業。

安全系統與安全解決方案
針對機器與工廠設施的防護,SICK不僅提供可靠的安全元件,也提供面向解決方案的服務以及可立即安裝、經過認證的安全系統。項目實施時,工廠設施操作人員可信賴SICK經驗豐富的安全專家,並獲得一站式提供的全面且經濟節約的安全解決方案。
我們作為功能安全領域的專家和合作夥伴,與您攜手,讓您受益于可提高生產效率的安全解決方案。從而讓您的流程順暢實施,實現人與機器協同作業以及讓我們一起突破可行性限制。
我們作為功能安全領域的專家和合作夥伴,與您攜手,讓您受益于可提高生產效率的安全解決方案。從而讓您的流程順暢實施,實現人與機器協同作業以及讓我們一起突破可行性限制。

安全開關
安全開關是為人員與機器提供安全的必要之選。其用於保護可移動式物理防護裝置、偵測危險動作的位置和提供安全停止功能。此產品組合分為機械式與非接觸式安全開關、安全鎖與安全指令裝置。
與安全控制器解決方案相結合,SICK提供理想的單一來源完整解決方案。
我們作為功能安全領域的專家和合作夥伴,與您攜手,讓您受益于可提高生產效率的安全解決方案。從而讓您的流程順暢實施,實現人與機器協同作業以及讓我們一起突破可行性限制。

定位解決方案
用於倉儲與製造領域的物流過程必須高效。可以透過採集軌道和自由應用中的位置和速度、跟蹤物體、定位移動平台以及自動導引系統隊列來明顯提高效率。SICK為此提供了全面的定位解決方案。

對比感測器
對比感測器主要用於在包裝機/印刷機中識別標記。SICK旗下KT對比感測器可在最高速度下採集到最細微的對比度,例如薄膜或包裝上的印刷標記。它可在亞光、閃光或透明表面上識別出標記與背景間微弱的灰度值區別。針對多樣化需求,提供具備各種對比解析度處理方式與不同教導模式系列的多種設備類型選擇。

慣性感測器
在流程自動化中、特別是在移動式應用中,對於物體位置的瞭解不可缺少。為此,SICK提供可選廣泛的慣性感測器。產品範圍從傳統的靜態傾角感測器到動態的傾角感測器,而後者在加速應用中也可準確量測位置資訊。

機器視覺
視覺解決方案是應對自動化檢驗與量測任務的理想之選。SICK的2D與3D視覺感測器適合於需要進行量測、定位、檢驗與辨識的大範圍應用。我們的視覺產品專為工業環境設計,並藉著在工業感測器領域的60多年的經驗被認真開發出來。
何者為辨識任務的最佳技術其實並無一個標準答案。根據您的要求選擇針對定位、撿取、檢查與品質管理的最佳解決方案。
我們的2D與3D視覺感測器
流量量測技術
流量量測技術可用於幾乎所有行業。SICK勇於接受這一多樣化挑戰,提供全面的創新感測裝置產品系列。無論是作為貿易交接計量式流量計還是用作監測與控制量測裝置:SICK流量量測技術基於最先進的技術,始終安全可靠地運作——即使在惡劣的流程與環境條件下也是如此。

流體感測器
以最佳方式監控相關流程參數,是提升效率並節約資源的主要動力。無論壓力、溫度、液位或流量-SICK為流程控制、液體、氣體與固體材質的監測或儲存,提供廣泛的解決方案。在此SICK十分重視能可靠偵測被測物尺寸且不受環境條件影響的萬用型感測裝置。

測量和檢測解決方案
雷射量測技術LiDAR(光檢測與測距)為廣泛應用提供解決方案。採集到的二維或多維輪廓資料可在外部及內部處理。此項技術完美適合於室內與室外區域中的應用,例如用於港口內的防撞保護、交通中的分類、樓宇自動化中的檢測或導航中的位置確定。

磁性氣缸感測器
SICK創新型氣缸感測器。搬運簡便、類比輸出的可用性、最佳的開關特性、食品與飲品工業的實用性、支持最新型IO-Link技術或廣泛的安裝選擇(借助豐富的適配器選項)等配置特性:SICK磁性氣缸感測器適用於所有使用場地和已知環境。

系統解決方案
為實現我們面對工廠、物流與流程自動化的系統解決方案,我們採用先進技術的產品組。從構思與諮詢到執行、到現場的售後服務...等均在我們的服務範圍內。
我們的高品質產品組與熱心又專業的員工是SICK品牌理念核心的保障:為艱巨任務提供優秀解決方案。

編碼器
路徑、位置與角度-在工業自動化中需要精確位置定位時,編碼器即是合適的解決方案。其也適用於圈數與轉速、速度與加速度之量測。高解析度的光學編碼器與非常堅固的磁性編碼器相得益彰,能夠在千差萬別的應用中精確量測。旋轉編碼器分為增量型與絕對值型編碼器。可以使用拉線型編碼器與線性編碼器的特性,在線性量測科技領域上的應用。


憑藉交互型編碼器選擇工具,全新SICK編碼器應用程式可幫助您開展工作並展示各種產品的所有詳細資訊,包括訂貨資訊、草圖、產品介紹與CAD文件。此外,您可透過應用程式的整合式條碼辨讀器輕鬆調出產品介紹。對此只需簡單掃描編碼器的條碼,即可取得相應產品的所有相關資訊。


憑藉交互型編碼器選擇工具,全新SICK編碼器應用程式可幫助您開展工作並展示各種產品的所有詳細資訊,包括訂貨資訊、草圖、產品介紹與CAD文件。此外,您可透過應用程式的整合式條碼辨讀器輕鬆調出產品介紹。對此只需簡單掃描編碼器的條碼,即可取得相應產品的所有相關資訊。

自動化光柵
二維監測或計數是自動化的重要任務。SICK自動化光柵應用於多種解決方案:物件、人員和車型辨識、到位和超出檢測。任務的多樣化使一種光柵無法通用於所有應用。SICK採用自動化光柵提供監測高度、外殼尺寸、掃描範圍與解析度的廣泛選擇,並由此簡化整合。

自動辨識解決方案
確保產品可追溯性並防止盜版的基礎是可靠的自動辨識。SICK提供採用最常見的三種辨識技術:適用於一維條碼的雷射掃描器,適用於一維與二維條碼的影像式條碼辨讀器和RFID讀取器。內置介面可整合至所有重要工業網絡連線,創新功能易於調試與操作。

色彩感測器
色彩感測器採集表面顏色。感測器將光(紅、綠、藍)投射到待檢測物件上,從反射回的光得出色值含量並與之前儲存的參考色值相比較。若色值處於設定的公差範圍內,則啟動輸出信號切換裝置。

螢光感測器
螢光感測器檢測出紫外線光下發亮的可見與不可見標記。可不受任意基體材料上的圖案、顏色或表面特性影響,可靠識別出螢光材料與標記。螢光感測器投射波長約為375 nm的紫外線光。螢光材料會將紫外線光轉換為長波的可見光。螢光感測器接受並評估反射回的光。

距離感測器
在工業生產中,量測距離是最重要的任務之一。但這方面的應用十分多樣,沒有感測器能通用於一切任務。SICK提供豐富的測距產品種類,以應對諸多量測任務。光電技術與超音波感測技術作為量測距離的工作原理。

配件
無論是電氣連接設備、反射片還是機械固定支架:SICK提供豐富配件以確保應用解決方案的可用性。配件與感測器完美協調,使其能夠高經濟效益地整合至系統中並可快速交付。此外,SICK還能迅速客製化特定的改變與調整。

陣列型感測器
陣列型感測器根據掃描原理作業。藉助視野範圍的灰度值差異,甚至可識別極小邊緣。藉助幅面邊緣或輪廓線進行定位(例如紙幅)僅是多種應用中的一項。同樣能檢測出寬度、直徑與間隙。在反射片運行時,陣列型感測器甚至可識別透明材料。

集成产品
SICK的整合產品可實現不同感測器在現場層面上的輕鬆連接與網路化(有線或光學式連接),以及感測器資料至雲端的傳輸。此時資料能在工業4.0範圍內被直接使用或已經預先處理,用以操作高級別的流程,例如前瞻性維護、追蹤或品質管理。

電容及磁性感測器
接近開關無接觸式檢測各種物件和介質。SICK感測器完美匹配工業應用和要求。使用壽命長、極其突出的堅固性、擁有最高的精確度和可靠性的感測器。技術方面,提供 電容性和磁性感測器。SICK運用智慧並可靠解決針對行業和個人的自動化任務。

電感式近接開關
百萬只的電感式接近開關運用於幾乎所有工業領域。它可無接觸式檢測金屬物件並以長使用壽命和極其突出的堅固性出眾。採用最新型ASIC技術的SICK感測器提供最高的精確度和可靠性。無論是配備單倍、雙倍或三倍檢測範圍的圓柱形還是方形感測器,以及用於易爆區域或惡劣環境的專用感測器—SICK總能提供符合您要求的合適解決方案。因此,SICK可運用智慧並可靠地解決針對行業和個人的自動化任務。

非接觸式運動感測器
非接觸式運動感測器直接從物件表面檢測運動。檢測時無需磁性尺或刻度尺。因此可以保持表面乾淨不受損以及物件無磨損。
不論線性還是旋轉,運動可在任何方向開展。此外,無論物件或感測器是否運動均可進行檢測。

馬達回授系統
先前需要三個感測器用於轉向、 位置與速度量測,而今SICK馬達回授系統在一個設備內提供這些功能。統一機械介面實現高度靈活性。這些也已為HIPERFACE®與HIPERFACE DSL®等電氣介面的標準,並且滿足耐高溫性、高解析度與多圈型設計之重要要求。透過SIL2認證可實施根據EN ISO 13849的機器指令。