智慧任務與診斷功能使IO-Link編碼器更加智慧

2022 Jan 26

GO BEYOND. Discovery #18 

分散化決策,自主執行:IO-Link為以簡易而低成本方式運用智慧型感測器的功能範圍實現自動化鋪平了道路。因此,AHS/AHM36系列的新款絕對值型編碼器配備了一個IO-Link介面。因而現在它擁有了更多功能——例如溫度、運作持續時間等診斷資料,以及可配置的輸入/輸出接腳。所謂的智慧任務能夠在感測器內直接處理資料,此外還為SICK的功能擴展式感測器系列開闢了全新應用途徑。

智慧任務優化生產流程

在木材加工業的鋸木流程中,當IO-Link編碼器連同反射片式光電感測器檢測到達到預設的長度值時,可以運用智慧任務「在定義的長度後觸發」採取反應措施。如果出現這種情況,可透過開關信號以簡單的方式觸發操作——例如讓鋸子切割一道。

運用智慧任務「長度量測與監控」,SICK感測器可透過IO-Link通訊確定長度資訊,並將其有針對性地用於編碼器層面的智慧自動化。例如,在鋸木廠中,此長度資訊可用於及早將樹幹交給供貨訂單部門,對樹幹進行節約資源的加工,或者合理利用邊角料,減少浪費。此外,感測器提供的長度資料還簡化了樹幹或已加工木材的分揀工作。此項功能非常適合用於鋸木廠材料處理流程或包裹分配中心的距離監控。此外,與反射片式光電感測器協作,還可以獲得使內部物流流程最佳化的寶貴資料。例如,可將包裹的長度資料直接用於運輸車輛的裝載,以最佳利用空間。

用途靈活多變的絕對值型編碼器

此編碼器橫截面僅為36 mm,擁有介於六毫米與四分之一英吋的五種軸徑,提供了三種不同的安裝方式:夾緊法蘭、伺服法蘭及半中空軸。可旋轉的公接頭與電纜缐出口確保連接的靈活性,且相應地便於整合至機器結構中。在功能方面,SICK劃分了三種不同規格。基本款IP等級為IP65,涵蓋了-20至+70攝氏度的工作溫度範圍。高級款絕對值型編碼器的IP等級進一步升級,為IP66/67,專為-40至+85攝氏度的溫度範圍設計。INOX不鏽鋼款IP等級達到IP69K,因此非常適合用於嚴酷的工業環境,或對衛生要求高的食品行業的應用。

應用

絕對值型編碼器:包裝薄膜長度量測

閲讀詳細內容

監測運輸的樹幹

閲讀詳細內容

量測物體長度以及物體之間的空隙

閲讀詳細內容

全新的應用範圍,出人意料的潛能

在飲品行業,傳統編碼器系統擁有了更大的應用範圍,從而可以完成新的自動化任務。原先,SICK絕對值型編碼器AHM36 IO-Link一般是用於檢測輸送帶位置與速度。而現在,運用IO-Link技術,可以順利地用一種簡單的方式將編碼器與簡易型反射片式光電感測器相連接,例如以便額外對產品流中從一旁經過的瓶子進行計數。為此,可調整定義的限值(例如特定數量的瓶子),並在達到此限值時採取相應操作。例如,此類操作可以是切換輸送裝置的一條岔道。由編碼器直接觸發反應或設定觸發器信號——無需從控制器繞道。

由於藉助智慧任務產生的此信號直接來自編碼器,因此使用者無需在此安排附加的控制元件。瓶子的計數不受生產速度的限制。使用SICK工程設計工具SOPAS對經由IO-Link關聯的組合體進行配置。透過這款可直觀使用的軟體,可對幾乎所有SICK感測器及系統進行參數設定、配置及診斷。SOPAS可自動化辨識並連接系統中所連的感測器,從而簡化了使用者的操作。

從匯總的應用範例中可以看出智慧型感測器具有巨大潛力,它可以經由IO-Link通訊以簡易的方式開拓效率的潛力,並從整體上使自動化變得簡單。

運用智慧任務開闢更多途徑

IO-Link模式下,可以使用反射片式光電感測器的觸發器信號,來開始或結束箱子或包裹等的長度量測。然後,經由IO-Link將長度值傳輸至流程資料中。此外,還可以監控長度。為此,只需定義上限值與下限值即可。出現偏差時,會在經由IO-Link傳輸的流程資料中設定一個附加的位元。相反,在開關模式下,當超出或低於某個限值時,則是透過編碼器的開關輸出進行長度監控在定義的長度後觸發時,編碼器同樣將在開關模式下運作。例如,當反射片式光電感測器發出觸發器信號時,編碼器將量測設定的「觸發器長度值」,達到此數值時,將切換輸出。