我們的核心主題

可移動機械人全部產品系列的感測器解決方案

Mobile robots teaser

無論是生產、物流還是服務,機械人正逐漸走向正軌。其中,在運動中越來越多地用到可移動機械人。其產品系列包括無人搬運車、活動的協作型機械人,以及自主駕駛的可移動機械人等。簡言之:未來將是自主型可移動機械人的天下。這使得機械人總體上更加靈活,可以實現全新的應用領域及經營模式。為確保安全移動可移動機械人、應對其面臨的諸多挑戰,需要用到智慧型感測器解決方案。

瞭解更多

與SICK在數位化世界開展合作

SICK Digital World Image

數位化使我們所有人的生活更加便利。那麽商業活動中是什麼情況?SICK藉助大量數位化助手(包括B2B領域),為其客戶提供了盡可能的舒適便捷。由於擁有各種選擇途徑與配置器,您將在我們的網站上發現合適的解決方案——此外可隨時調出所有資料。您可以使用我們的網站,調出資訊、價格或可用性——或直接訂購您的解決方案。最後但同樣重要的是,我們還為您提供精彩的缐上培訓——無論在哪,我們都是您的好夥伴。


瞭解更多

生產物流變得更智慧

Production Logistics Image

生產與內部物流相輔相成。這兩個概念以前是兩種不同的專業領域,由於先進的自動化技術與數位化而不斷發展爲一體化。不間斷地實現材料輸送中的材料處理流程以及成品配送過程的透明化是目標。總之,對一切瞭如指掌是智慧與互聯生產的先決條件。

瞭解更多

可客製化輕鬆配置的2D和3D圖像處理——得益於SICKAppSpace

Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace

藉助工業化圖像處理,這些解決方案使製造流程更加高效且更具競爭力。不過,它們能始終準確地滿足要求嗎?現在我們提供為您的需求量身打造2D和3D視覺感測器。

瞭解更多

Creating Safe Productivity. Now.

Safety image

在數位化時代,機器和整個工廠的高生產率以及高度的靈活性與自動化是決定性競爭優勢。作為您的合作夥伴,我們將讓您得益于實現順利流程順利、人與機器協同作業以及讓我們一起突破可行性限制的安全解決方案。

瞭解更多

 

智慧fluid power——用於液壓系統和氣動系統的SICK感測器創造不同

   

在許多行業中,如今除了廣泛流行的伺服電機,也會使用氣動和液壓系統。SICK憑藉其用於驅動裝置的智慧感測器始終參與其中。SICK的fluid power感測器在氣動和液壓系統中履行量測任務——智慧、靈活且可靠。

瞭解更多

面向輸送皮帶的高效解決方案

Conveyor solutions of SICK
工作堆積如山!因此許多行業需要在輸送帶上不間斷地管理固體材質。而這通常位於室外,天氣變幻莫測。為克服這一難關,SICK提供智慧型解決方案。

瞭解更多

物流變得更聰明——提高整條供應鏈的效率

 

企業面臨巨大挑戰:盡可能高效地行動。材料處理流程和內部物流過程必須隨時最佳相互協調。如果在某一點遇到障礙,將影響整條增值鏈——並將最終影響競爭力。智慧感測器和聯網系統在工業4.0的框架內確保高效物流過程。

瞭解更多

內行人知道更多——藉著智慧型馬達感測器深入其中

Get to the heart of things with insider information from Smart Motor Sensors

智慧型馬達感測器讓其使用者成為內行人。無法更靠近事件!SICK透過智慧型馬達感測器使直接來自生產過程的知識可供使用。關於機器和伺服馬達狀態的知識有助於更早識別、更快排除或完全避免故障。另一方面,SICK又運用其整個知識寶庫使客戶能夠通覽一切並實現前瞻性維護。

瞭解更多

能源。效率。透明度:具有競爭力的SICK解決方案。

Energie. Effizienz. Transparenz

 

CO2對氣候的危害有目共睹。但由於開發中國家和新興國家的消費量不斷增長,全球對能源的需求迅猛提升。人類仍需靠化石燃料生存良久,而且還面臨如何轉型為其他能源的挑戰。透過智慧感測器解決方案的透明度,提升效率以節能。

瞭解更多

工業4.0揚帆起航:用於移動平台的解決方案

Industry 4.0 is picking up speed: Sensor solutions for mobile vehicles and carts

靈活性一目了然:透過移動平台的模組化解決方案組合,現可輕鬆實現軌跡導引、導航、定位、環境識別、保障安全和貨物搬運。從小型AGS(自動導引系統)或AGC(自動導引車)到專業型AGV(自動導引車輛),SICK感測器解決方案涵蓋整個無人搬運車領域。

瞭解更多

平等合作:用於機械人的感測器解決方案

Working together as equals - sensor solutions for robotics

人機聯繫越發密切。此時,SICK感測器發揮關鍵作用。它賦予機械人精準感知的能力——這是在機械人領域相關的所有挑戰中實現平等合作的必備前提:機械人視覺、安全機械人、臂端工具和位置回饋。

瞭解更多

More than a vision:用於識別的解決方案

More than a vision – identification in three dimensions

 

RFID、雷射式條碼掃描器與影像式條碼辨讀器:如欲切實高效勝任識別任務,單項技術已孤木難支。SICK賦予您選擇的自由:幾十年來,SICK始終是影像與視覺解決方案方面的先驅表率、工業條碼讀取領域的市場領導者以及RFID技術的創新力量。無論單獨使用還是組合應用——憑藉三種技術,SICK高效可靠地勝任識別任務。

瞭解更多

From micron to mile:適合所有尺度的距離與LiDAR感測器。

Distance and LiDAR sensors From micron to mile. In all dimensions.

移動性、基礎設施、物流或是生產。自動化在各個領域以不可阻擋之勢進行著。一馬當先:SICK距離感測器及測量和檢測解決方案。作為智慧資訊的來源,它們幾乎可以為任何應用提供準確的資訊。適用所有距離、所有環境。配備了先進的技術與多樣化的介面。

瞭解更多

無縫網路化:工業化通訊與感測器整合

Seamlessly networked: industrial communication and sensor integration

在複雜的機械環境中,網路化生產與控制流程決定了工業未來。Sensor Intelligence是處理高度複雜的感測器資訊所用物理信號的前提:透過智慧型感測器系統,我們從現在開始便能為動態、實時最佳化和自組織工業流程提供支援。

瞭解更多

感測英雄,飛它莫屬:智慧型光電感測器

The highflier in object detection

當有閃光、反射與晃動時,智慧型光電感測器W16與W26亦可正常運行:它們熱愛挑戰。憑藉全新技術,其對於發光的、凹凸不平的、穿孔的與透明的物體檢測尤為可靠。預期之外的光線反射不會令其迷失方向。飛他莫属的感測英雄不會眼花繚亂,仍可運籌帷幄,胸有成竹。

瞭解更多

行李互聯:用於行李追蹤的雷射技術、攝像技術與RFID技術

The baggage connection - laser, camera and RFID technology for baggage tracking

行李托運中的端對端行李追蹤是航空公司、機場運營商和地勤服務供應商所面臨的一項巨大挑戰。從航程開始直至結束,托運行李須能可靠追蹤。SICK與客戶攜手合作,致力於實現符合IATA(國際航空運輸協會)753號決議要求的無間斷行李追蹤。

瞭解更多

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD:智慧型感測器是工業4.0的基礎

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – sensor intelligence as the foundation of Industry 4.0

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD是我們的追求。未來即此刻。第四次工業革命是指生產和物流中基於資料、網路化與自主控制的價值鏈,如今正在如火如荼地進行。影響範圍遍及全球。在複雜的機械環境中,網路化生產與控制流程不再是天方夜譚。

瞭解更多

量測位置與運動:SICK編碼器與傾角感測器

Encoders and inclination sensors

SICK的編碼器與傾角感測器實現精確而高效的速度量測與位置確定。其將接收到的信號立即轉換為資料,並將這些資料傳輸至流程控制器或雲端。產品系列涵蓋針對驅動技術的馬達回授系統乃至針對機械製造的編碼器。

瞭解更多

高效隨行:自動化更為靈動

Fokus Mobile Application Thumbnail

如今,移動式機械裝置的創新程度取決於電子業與感測技術的迅速進步。農林機械、施工與礦井機器以及專用與公用車輛的製造商與使用者可充分利用智慧型感測器的潛能。

瞭解更多

更上一層樓:電子業中的自動化

Automation in Electronics

電子業是工業進步的推動力。因此它總能及早明確感知市場動向。產品生命週期越來越短,對品質的要求卻越發提升,這是產業目前所面臨的巨大挑戰。

瞭解更多

靈活生產:靈活性與生產率相協調

Flexibility and Productivity Working in Harmony

單件批次與客製化大批量產品是工業4.0的關鍵詞。為使其得以實現,機器或設備必須能應對多變的產品輸送,且能適配不同的規格。感測器與促動器成功實現這種適配。任何產品尺寸和形狀均可在機器上靈活實現。

瞭解更多

如此可靠,如此高效:更多將品質納入考量

Reliable sensors

為能安全可靠地採集實際情況,在工業環境中一種視角遠遠不夠。因此SICK提供豐富的視覺感測器,包括精巧型、易於整合型裝置、可設定配置型獨立式解決方案以及可程式化的高速攝像機,以滿足最高要求。

瞭解更多

工業化安全的未來:安全性與生產率相結合

Networking

未來的工廠中,人與機器聯繫越發緊密,彼此不可分離。未來將出現例如機械人與人類能協同工作的團隊。這需要另一種安全性,因爲必須高度靈活地針對不同的情況做出反應。

瞭解更多

本地業務,全球聯網:採用SICK實現最佳的解決方案

Global Solutions

早在四十多年前,SICK就已著手擴大在世界各地的影響力。因此,SICK可在全球各地隨時為客戶提供在地服務——這是發展客製化解決方案的基本前提要件。創新產品以智慧、高效與精確的方式解決了不同行業的多種任務設置。

瞭解更多

互聯生產:智慧感測器覆蓋整條供應鏈

Networked Production

在生產中如何使機器和全局IT系統聯網,這已成為工業時代面臨的巨大挑戰。其背後體現的需求是完整把握整個供應鏈所有生產和物流流程,乃至訂單處理和客戶供貨。對此,所有資料必須透明化,以便能夠靈活高效地生產商品(甚至是單件批次)。

瞭解更多

實踐證明安全:保障食品質量的感測器解決方案

Reliable sensor solutions

食品技術中的進步、貿易全球化以及變化萬千的飲食習慣,使食品的生產和消費呈現全新面貌。食品鏈不僅日益全球化,而且還更為複雜。因此,食品產地、品質和安全性等相關資訊對消費者和食品工業而言,同樣意義重大。

瞭解更多

清潔流程:充分利用資源生產

Ressource-Efficient Production

在工業領域實現流程優化以保持清潔、舒適的環境,需要自動量測與監控流程參數。此外,還必須避免工藝流程中的故障與干擾。在流程監控相關的所有區域,用於分析和流程量測技術的SICK感測器與系統實現最高量測準確度與安全性。

瞭解更多

靈活物流:客製化與生產率相協調

Individualization

如今,客戶與合作夥伴都期待最大程度上的選擇自由度並希望產品與服務具有較大的個性化程度。同時對更高透明度(例如對物流流程)提出了要求。這些要求似乎與效率及提高生產率相互矛盾,卻又影響著整條價值鏈。

瞭解更多

您是否存在疑問?

聯絡專家