SICK Taiwan 台灣西克敬邀參觀2023台北國際自動化工業大展

2023 Aug 18

SICK台灣西克將亮相「2023台北國際自動化工業大展」,提供最具競爭力的自動化解決方案,協助台灣企業因應ESG時代、加速工業4.0發展、邁向穩健的智慧製造及數位轉型等應用。

 
台灣西克將展示幾大主題:
ESG淨零轉型
智慧物流輸送系統
自動化數位轉型
開箱即用的高效感測力
360°工業安全無死角
2D/3D機器視覺
 
另,展會期間將有「蒞臨攤位換名片 抽好禮活動」,最大獎為Apple Watch,歡迎各位嘉賓前來西克攤位除了一探德國新自動化技術,讓西克協助企業邁向數位轉型、打造智動化系統還能抽好禮;期待您的蒞臨,讓我們能為您完整呈現SICK技術亮點。
 
展覽資訊
  • 台北世貿南港展覽館1&2館
  • 台北市南港區經貿二路1號、2號
  • SICK攤位:S524 (南港展覽2館4樓)
 
展覽日期/時間
  • 日期:2023/8/23(三) - 2023/8/26(六)
  • 時間:09:30 a.m. - 05:00 p.m. (最後一日參觀至04:00 p.m.) 
 
 
 

  

  「蒞臨攤位換名片 抽好禮活動」

 抽獎資格:

  • 僅限2023台北國際自動化展期間至SICK西克S524攤位(2館4樓)之參觀者。
  • 每位參觀者僅享有一次抽獎資格。

活動期限:

  • 2023/08/23-08/26展覽開展期間
  • 最後一日僅至下午2:30止截止

抽獎方式:

  • 至台灣西克攤位服務台,一張名片可兌換抽獎券一張。
  • 抽獎資格不得重複抽獎、不得累計。
  • 西克人員協助將名片與抽獎聯訂妥,再由參加者投入抽獎箱。
  • 參加者請保留兌獎聯。
  • 台灣西克將於2023台北國際自動化工業大展結束後使用電腦隨機抽獎並公告於官方網站 www.sick.com/tw。
  • 名片用罄者可使用台灣西克提供的空白名片,填寫完整方可兌換抽獎券一張。

抽獎注意事項:

  • 依據中華民國競技競賽或機會中獎獎金或獎品價值-所得規定(類別代號91),若中獎人為中華民國境內居住之個人, 獎品不超過2萬元不需扣繳,但仍須申報(須留下中獎人之身分證影本及通訊地址, email Address以便次年1月寄發扣繳憑單), 若沒超過1000元即不需申報;若是非中華民國境內居住之個人,則需要扣20%的稅並留下相關資料以便申報。
  • 西克及其關係企業的員工、經銷商不得參與本活動或贏取任何獎項。西克於抽獎時應驗證這些條件。
  • 台灣西克保有抽獎禮品調整之權利,如禮品缺貨,將提供等值禮品。
SICK Taiwan 2023 台北國際自動化工業大展 攤位活動說明
SICK Taiwan 2023 台北國際自動化工業大展 攤位活動說明