智慧型整合有助於提高效率與靈活性

2025 Apr 28

企業正面臨一項與日俱增的挑戰,即打造更加高效的流程,設計模組化程度更高的機器,同時降低維護成本。其中,智慧地利用感測器與流程資料起到了關鍵作用。IO-Link Master能夠順利採集、分析並整合上述資料,從而在很大程度上有助於更迅速、更簡單、更低成本地實現可持續的自動化解決方案。在這篇部落格中,您將詳細瞭解利用全新IO-Link Master SIG300順利整合資料帶來的附加價值。

data integration with the new SIG300 IO-Link Master
data integration with the new SIG300 IO-Link Master

透明度與戰略決策

在資料輔助下實現自動化,並與IT及雲端系統聯網,對於高效控制生產與物流流程至關重要。SIG300可採集感測器資料,並提供具有說服力的關鍵績效指標,如吞吐量、利用率、停機時間等。由此,可對設備綜合效率(英文:Overall Equipment Effectiveness = OEE)進行精確的分析。
 
透明而全面的資料可確保對生產流程及材料處理流程進行及時監控。直觀式控制面板提供了扎實可靠的決策基礎,以長期提高效率、降低成本。由此,可持續優化流程,並有針對性利用資源。
 
With suitable dashboards, decisions on optimizing in-house processes can be made faster and more easily
利用合適的控制面板能夠更迅速、更輕松地進行優化自身流程的相關決策
With suitable dashboards, decisions on optimizing in-house processes can be made faster and more easily
利用合適的控制面板能夠更迅速、更輕松地進行優化自身流程的相關決策

機器設計的模組化與前瞻性

現代自動化將機器人技術、感測系統、機器學習、人工智慧及傳統控制系統結合在一起,以提高生產效率、節約資源。這些技術必須相互協調,並且還要靈活、能夠隨機應變。只有如此,才能符合小批量、迅速變化的生產要求及個人化的客戶需求。這種適應能力往往要求開發出基於及時資料的複雜演算法及控制系統。其中的一項挑戰在於,順利整合感測器與促動器技術,以應對自動化的複雜程度不斷提高的趨勢。
 
SIG300在其中用作智慧型資料整合的分散式介面。此IO-Link Master將各項控制任務轉移到外圍裝置,以便減輕中央控制器的負擔。如此能夠更好地分配負載,提高機器的快速反應能力。感測器、促動器與控制器之間採用雙向通訊,實現了連貫的資料傳輸,簡化了資料整合,並優化了裝置管理工作。由此,可以更快速地調整與改裝機器。
 

按需診斷與維護功能

掌握的流程與狀態資料不充分,常常會導致意外的機器停機與高昂的維護成本。傳統系統提供的資訊有限,以至於進行的維護作業或超時已久,或根本沒有必要。
 
使用SIG300,則能夠以分散形式對連接的裝置進行高級診斷,並及早發現損耗、髒汙、偏差等問題。由此可實現按需的低成本維護。一旦發生緊要的變化,可及時經由多種渠道進行視覺化呈現:一個連接的信號燈會立即提示工作人員,同時相關資料會傳送至IT監控系統。此外,透過與所連接裝置的雙向通訊,還能進行高效的遠端維護——以提高機器可用性,降低成本。
 
bi-directional communication with the connected devices enables efficient remote maintenance – for higher machine availability and lower costs
bi-directional communication with the connected devices enables efficient remote maintenance – for higher machine availability and lower costs

投資未來

SICK IO-Link Master SIG300不僅僅是一個介面——它還能順利採集、管理並整合各項流程與裝置資料。它作為性能強勁的多面手,有助於在工業物聯網應用中開展精確的分析與優化,並且藉助分散式資料處理,可輕松整合至現有自動化系統。SIG300結構緊湊堅固,能夠提供診斷資料,因而為現場層面的聯網以及與IT及雲端環境的連接開闢了新途徑。您將在此進一步瞭解這款多功能的智慧型IO-Link Master。

 

更多文章

避免不必要的停機:紙板托盤生產中的信號燈與Sensor Integration Gateway

閲讀詳細內容

優秀的連接技術確保改善工作流程

閲讀詳細內容