提升安全性與生產效率

2025 Sep 1

並透過量身打造的機器人系統與軟體解決方案進行印刷電路板測試。 

在電子製造領域,每一分鐘都至關重要。PT-Elektrik深知這點,因此決定透過先進機器人技術與創新軟體方案,優化其品質保證流程,以滿足更高的品質與效率要求。導入的安全系統sBot Speed URCap不僅提升流程效率,也大幅增強操作安全性。

The safety system sBot Speed – URCap is making their processes more efficient and safer.
The safety system sBot Speed – URCap is making their processes more efficient and safer.

操作人員位於危險區域時的安全考量

PT-Elektrik作為自動化與品質保證領域的先導企業,導入e系列機器人(URe機器人),在印刷電路板品質檢測流程中創造了新的效率與安全標準。由於機器人的工作範圍靠近其他操作人員使用的測試站,因此必須對機器人周邊環境進行安全防護。所採用的解決方案需要簡單易行且能快速部署。

 

sBot Speed實際應用

品質保證流程由機器人拾取印刷電路板並放入檢測站開始,印刷電路板在此接受完整的品質檢測。檢測站的URe機器人透過SICK sBot Speed – URCap系統中的軟體工具操作。透過圖形化使用者介面(GUI),操作人員可以快速且簡便地設定雷射掃描器的防護區域。sBot Speed – URCap採用nanoScan3安全雷射掃描器,防護區域最長可達3公尺,解析度為0.1°,且掃描器與機器人控制器直接連接,確保精準的物件偵測與安全保護。

When the PCBs are in place, several systems from SICK get to work inspecting them.
When the PCBs are in place, several systems from SICK get to work inspecting them.

「導入sBot Speed – URCap技術後,我們的生產流程獲得了顯著提升。」 

PT-Elektrik執行長Pavel Troják

 

當印刷電路板到達指定位置後,SICK的多套系統立即啟動進行檢測。InspectorP61x 2D視覺感測器會檢查晶片在泡殼中的位置與方向,每張影像可同時完成40項測試。同時,GTB2F反射片式光電感測器會在轉盤旋轉時偵測已裝載零件的存在。經過完整測試後,機器人會將印刷電路板小心放置於彩色托盤上,準備進入下一道生產步驟。

The safety system is connected and configured directly via the robot hardware, without the need for a computer
The safety system is connected and configured directly via the robot hardware, without the need for a computer

使用sBot Speed – URCap技術保障風險區域

安全系統直接透過機器人硬體連接與配置,無需額外電腦。透過nanoScan3 Tool配置軟體,設置過程變得簡單且快速。憑藉sBot Speed – URCap技術,機器人周圍的風險區域得到有效防護,確保操作安全。

 

「採用新技術後,我們不僅縮短了停機時間,產量也有所提高。」 

PT-Elektrik執行長Pavel Troják

 

當nanoScan3雷射掃描器偵測到人員進入時,機器人會自動減速,而非立即停止。此做法可提升員工安全並降低意外發生的風險。風險區域清空後,機器人會自動恢復運行,保持生產流程連續性。

 

雙重效益:兼顧安全與效率

這套先進解決方案讓PT-Elektrik在優化生產流程的同時,也確保員工安全。使用者無需具備掃描器操作經驗,即可使用URCap系統。系統配備預設安全功能,並透過單一GUI與預先選定的設備完成應用配置,使設置快速且操作簡單。

customer was impressed with how intuitive and pleasant the software environment is
customer was impressed with how intuitive and pleasant the software environment is

穩固的合作與深入的流程理解

當PT-Elektrik在會議中討論即將啟動的UR機器人專案時,SICK銷售團隊確認URCap sBot Speed系統完全符合任務需求。客戶對這套軟體環境的直覺操作與良好使用體驗印象深刻。此專案進一步鞏固了PT-Elektrik與SICK的緊密合作關係。

 

更多即將到來的安全優化

在PT-Elektrik已向SICK訂購四套解決方案後,他們計畫進一步追加訂單。sBot Speed – URCap技術將在更多生產線導入,並整合額外安全功能。除了這些應用外,SICK將持續作為可靠的一站式合作夥伴,提供技術諮詢與解決方案。

 

更多文章

Read more
Frei und sicher: produktive Kooperation von Mensch und Roboter

閲讀詳細內容

人機協作(HRC)的五大挑戰

閲讀詳細內容