從原理到智慧工廠:SICK 光電感測器如何改寫自動化檢測

2026 Apr 21

在自動化產線上,即使是一片晶圓微小偏移、一個元件錯位,或是一塊 PCB 進板異常,都可能造成整批產品報廢,甚至導致機台停機損失。對製造業來說,產線的「眼睛」是否精準,往往決定了效率與良率。而這雙「眼睛」,正是光電感測器。

光電感測器透過光線的投射與反射,將環境變化轉換為電子訊號,再輸出成為控制系統能理解的資訊。看似簡單,卻是自動化流程中最關鍵的一環。那麼,它究竟是如何運作的?又為什麼SICK的光電感測器能在眾多應用中脫穎而出?

光電感測器的三大原理,簡單說

  1. 對照式(Through-beam)
    想像一條雷射光束從 A 點打到 B 點,若中間有人或物體擋住,接收端就會立刻「看不見光」,進而輸出開關信號。這就是對照式光電感測器。

    優勢:檢測距離長、抗環境干擾能力強,特別適合惡劣或多粉塵的場域。

  2. 直接反射式(Diffuse)
    投光與受光器在同一邊,光線打到物體後反射回來。只要感測到回波,就能判斷物體存在。
    延伸技術:能量型(依光強度判斷)、背景遮蔽型(可分辨物體與背景)、時間飛行法 TOF(量測光線往返時間)、前景遮蔽型(針對固定背景的差異)。

    優勢:安裝簡單,單邊即可完成檢測,靈活度高。
     
  3. 反射片式(Retro-reflective)
    利用一面反射片當「鏡子」,光線打出去後折返,被物體阻擋時即可產生檢測信號。

    優勢:安裝位置彈性,適合檢測透明或反光物體。

產業應用故事:感測器的價值在哪裡?

光電感測器不只是理論,而是與每個產線息息相關的解決方案。

舉幾個真實場景:

食品業:牛奶罐是否傾倒、瓶蓋是否正確鎖緊,若漏檢可能導致品質問題甚至回收事件。SICK 新一代 W4S 光電感測器能在高速產線下穩定進行檢測,並可靠辨識透明物,確保每一瓶產品皆符合出貨標準。

物流業:包裹是否存在,決定分揀與配送是否正確。SICK RAY26 陣列型光電感測器可在輸送帶上精準偵測各種外型與尺寸的包裹,確保包裹存在判斷的可靠性,並有效避免錯件發生。

汽車產業:在組裝製程中,每一個零件是否到位,直接影響安全性。SICK G20 系列以大光點長距離設計,容忍零件外型的不規則,讓檢測更可靠。

半導體/太陽能:晶圓的檢測需要極小型、精密的光電感測器,SICK 迷你型 G2 系列光電感測器具備小型化設計,可穩定檢測小尺寸被測物;其限定反射光學技術能有效應對深色、透明等高挑戰性物件,成為此類應用的理想解方。

木工業:木板定位與裁切需要快速且準確的檢測,以避免切割誤差。SICK PowerProx 光飛行時間(ToF)雷射光電感測器可在運輸過程中可靠檢測不同表面特性與尺寸的木板,即使在多塵環境或入射角變化下,仍能維持穩定檢測。

這些應用案例展示了光電感測器在不同產業中的價值,也凸顯了 SICK 的技術如何因應各種挑戰。

為什麼選 SICK?獨特價值三大面向

在眾多感測器品牌中,SICK 為什麼值得信任?

穩定性:不論是透明瓶、反光金屬,或高速移動的物體,SICK 感測器憑藉持續創新的光學技術,皆能保持高檢測準確度,有效避免誤報與漏檢。

智慧化:不再只是單純的「有 / 無」訊號。SICK 光電感測器可透過IO-LINK整合資料即時回傳、診斷與預防維護功能,讓感測器直接整合至智慧工廠架構中,提升產線透明度與運作可靠性。

產業實績
多年來,SICK 已經深耕於半導體、汽車、食品、物流等關鍵產業,提供的不只是產品,更是成熟的應用經驗與技術支援。

感測器不只是眼睛,更是智慧工廠的神經系統

隨著工業 4.0 的推動,感測器已經不再是單純的檢測元件,而是智慧製造流程的數據節點。它們能持續收集狀態數據,並透過運算與通訊,支撐設備物聯網、即時監控與人機互動。 換句話說,沒有精準的感測,智慧工廠就無法真正落地。SICK光電感測器正是這個轉型浪潮中的關鍵角色。 從瓶蓋檢測到晶圓定位,從物流分揀到汽車組裝,SICK 光電感測器正默默守護著產線的每一個細節。

如果你也想知道:哪一種感測原理最適合你的應用?如何將感測器與智慧工廠串聯?歡迎與我們的專業工程師聯繫,探索最適合的智慧檢測解決方案。