生產效率與安全的和諧統一:關於機器人的整體感測器解決方案的訪談

2023 Apr 27

在實現機器人安全高效應用的感測器與系統解決方法領域,SICK正在經歷範式轉移。Integrated Automation高級副總裁Volker Glöckle介紹了此市場的動態變化,以及SICK成為解決方案提供商的發展歷程。

Glöckle先生,您領導的「Integrated Automation」部門的任務是,使SICK成為自動化應用的解決方案提供商。您是如何做到的?

Glöckle:幸運的是,我們不是從零開始的:多年來,SICK在為機器人應用開發自動化與安全解決方案方面,已經具有了非常強的實力——只不過之前這些方案都是各自獨立的。我們想要改變這種局面。我們將機器人視作一個整體系統,全面考查感測器的主要應用領域,從而滿足在生產效率高的同時盡可能提高安全性的要求。當然,同時我們仍將繼續為感測器製造商與整合商提供感測器。

 

此類整體解決方案的必要性體現在哪裡?

Glöckle:提高自動化程度從一開始就是所有工業行業的主要推動力之一,因此也是我們發展的保障。此外還開闢了新的技術途徑。例如,如今,計算能力幾乎已不再重要,客戶要求變得越來越嚴苛,應用領域也越來越廣。所有這些引發了巨大的動態變化。解決方案不能再僅僅局限於單個企業。這對我們意味著要與機器人製造商肩並肩密切合作,共同為我們的客戶開發適合具體應用的最佳解決方案。

 

此類整體解決方案具體是如何開發的?

Glöckle:一開始是觀察和學習。我們對應用場景瞭解得越多,就能越好地匹配我們的整體解決方案。我們收集的資料與應用情況越多,就能越有針對性地開發新的解決方案。由此,隨著時間推移,我們將纍積起豐富的解決方案模組,並不斷取用其中的內容,從而更快速、更高效地實現客戶的專案。

 

資料從哪裡來?

Glöckle:大部分資料是由我們的感測器生成的。我們的數位平台App Space與Integration Space以及上面實現的各項功能與服務幫助我們合並及解讀資料。當然我們還可以使用客戶系統的流程資料。

Deep Learning can be used to retrain the algorithm with manageable effort and without deep programming knowledge.
Deep Learning can be used to retrain the algorithm with manageable effort and without deep programming knowledge.

人工智慧在新的解決方案中起到了多大作用?

Glöckle:人工智慧,這裡具體是指Deep Learning,是一個重要的組成部分,為我們開闢了諸多新途徑。當我們在應用中必須顧及無法用靜態程式設計模擬的可變情況時,人工智慧就能發揮出自己全部的能力。例如,在物流中由機器人負責配貨,就是這種情況。此時,運用Deep Learning技術,只需花一點時間、且無需掌握很多程式設計知識,即可學習新產品或更改的產品功能,即重新訓練演算法。學習新的場景,讓客戶覺得變化的邊界條件更便捷、更簡單,這是我們的系統在改進可靠性之外,要實現的另一個目標。

 

操作便捷是一個重要話題。您還做了哪些努力來提高操作便捷性呢?

Glöckle:我們與機器人製造商開展了比以前更加密切的合作,並從一開始就整合我們的解決方案。我們的安全與導引解決方案最佳地整合在機器人控制器中。例如,使用機器人的操作面板,能夠非常輕鬆地實現解決方案的參數設定與視覺化呈現。我們的SARA應用程式也讓這一切變得更簡單,它是我們2022年推出的「SICK Augmented Reality Assistant」的簡稱。可以使用平板電腦或智慧型手機進行輕鬆的故障診斷與直觀操作,從而為員工大幅降低了應用的複雜程度。

The SARA app, released in 2022, enables fault diagnosis via a tablet or smartphone.
The SARA app, released in 2022, enables fault diagnosis via a tablet or smartphone.

這些解決方案來得正及時。您是如何做到的?

Glöckle:前面説過,我們早就開始這個歷程了,用於模擬的數位孿生、提高效率的安全解決方案或提高靈活性與可靠性的Deep Learning等等,我們公司的許多地方早就用到了這些技術。現在,我們將其匯總起來,讓客戶有更清楚的認識。我一開始就説過:必須仔細傾聽,將合適的能力相互組合,然後得出正確的結論。

Momentum:2022年報雜誌

有必要探究一下成功案例取得成功的契機。帶來動力、促使成功的瞬間或原由是什麽?

本雜誌的文章表明,契機並非偶然,不只是一系列幸運事件的連鎖反應。契機包括直覺、靈感、經驗、實力及敬業精神。

 

請閲讀本公司2022年報的其他文章

SICK感測器部落格的更多文章

自由、安全:人類與機器人的高效合作

閲讀詳細內容

協作型機器人應用的安全

閲讀詳細內容

HORST來了:fruitcore robotics推出一款易於操作的工業機器人

閲讀詳細內容