位置回饋

用於機械人的感測器解決方案

業內權威瞭解更多。在機械人領域,馬達回授系統為調節器和控制裝置提供速度、位置及驅動裝置狀態的相關資料。由此為機械人的所有運動奠定感測基礎。其中也包括SICK智慧馬達感測器,它提供高效控制機械人和設備所需的資料。

用於位置回饋的機械人應用系列

Position feedback image
Position feedback image

關節機械人

憑藉精巧結構,馬達回授系統EEM37極為適合各種關節機械人。HIPERFACE-DSL®技術實現全新應用,例如達成最佳人機協作的安全機械人。
 
Position feedback image
Position feedback image

SCARA機械人

SEM70是帶有HIPERFACE®介面的馬達回授系統,適用於大空心軸與扭矩馬達。空心軸實現SCARA機械人內部電纜敷設。
 
Position feedback image
Position feedback image

線性機械人(笛卡爾)

馬達回授系統TTK50TTK70採用非接觸式量測原理運作,因此無需維護。得益於絕對長度量測系統,可省卻參考運行。這使此系統極為適合量測長度不足四米的線性應用。

 

Position feedback image
Position feedback image

Delta機械人

憑藉精巧靈活性,SKM/SKS適合高度動態應用,例如Delta機械人。所有款式均具備電子銘牌和HIPERFACE®介面,滿足依照SIL2/PL d的安全要求。

用於位置回饋的產品與解決方案

HIPERFACE DSL®馬達回授系統旋轉型編碼器
傳動技術領域中的明星產品:配備HIPERFACE DSL®的馬達回授系統
EES/EEM37
用於高度動態伺服驅動器的小巧馬達回授系統
EKS/EKM36
HIPERFACE®馬達回授系統旋轉型編碼器
小巧結構尺寸具有用於標準性能範圍的高解析度
SKS/SKM36
磁性線性編碼器
以最高精度量測位置與速度
TTK70
以最快速度量測線性馬達
TTK50

應用實例——體驗軼事盡在SICK感測器部落格

Smart Motor Sensors from SICK are ensuring HIWIN robots are safe and fit for the future

Robot manufacturer and expert in linear technology HIWIN is using motor feedback systems from SICK in its new 6-axis robots for pick-and-place applications. This saves space and ensures that the 5-kilogram robot is also fit for future collaborative applications.

More in the SICK Sensor Blog

您是否存在疑問?

聯絡專家

針對領先的機器人製造商的專用解決方案

為您的機器人找到合適的解決方案

HIPERFACE DSL® – 通往未來的數位介面


進一步瞭解驅動裝置中的單電纜技術

智慧型馬達感測器
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
智慧型馬達感測器
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICK的智慧型馬達感測器讓其使用者成為內行人。

瞭解更多