NPN 真的安全嗎?你該知道的工業安全輸出真相

2025 Aug 15

在一條高速運轉的產線上,一條輸出線的斷裂卻未被偵測,導致安全機制未能啟動......這不是科幻情節,而是使用NPN輸出時可能發生的真實風險。在工業自動化與機械安全領域中,輸出形式的選擇(NPN或PNP)並非單純電路偏好,而是關乎整體系統的安全性與風險控制。那麼,為什麼SICK始終堅持採用PNP輸出?本篇帶你深入了解。

NPN還是PNP安全?
NPN還是PNP安全?

SICK安全系列產品在全球市場上已有長達80年的技術與經驗累積、SICK安全產品歷久彌新且總是採用PNP信號輸出。在市場上我們常遇到客戶詢問“為什麼SICK沒有推出NPN輸出的安全產品呢?”。首先,安全產品是否安全並非取決於輸出形式,乃是取決於整體電路設計與是否有第三方安全認證,而不是單靠 NPN 本身能否「導通」來判斷。安全輸出端的關鍵是「是否具備自監控回路與故障導致安全(Fail-safe)設計」,這些要能被驗證、取得安全認證(如 SIL / PL)。

面對安全要求,SICK從不迴避,嚴格以待。確保SICK的安全產品一定符合國際安全法規與標準要求,而常見的標準與規範有機械安全設計原則-風險評估和較低風險 ISO 12100、機械功能安全設計ISO13849-1/-2、控制系統電器安全IEC60204-1、電子功能安全IEC61508以及機器設備光電、安全門等IEC61496…。這些法規著重幾個關鍵面向:輸出的診斷能力(DC)、元件失效後的反應,例如訊號卡住時是否導致危險?還有整體安全功能是否符合SIL/PLr要求,簡單來說,不論是使用哪一種信號輸出,其核心在於如何設計和驗證整體電路行為與風險控制。

不推薦採用NPN於安全產品的理由

首先,「NPN(集電極開路)」只是訊號輸出電路的一種設計方式,它本身不提供冗餘(Redundancy)、故障診斷(Diagnostic Coverage)以及內建容錯機制(Fail-safe behavior)。在技術上它並無任何違法,但面對安全應用與設計時,它卻是存在風險誤會與實務問題,主要與其設計邏輯、安全可靠性以及電氣特性有關;以下是有關NPN的信號邏輯說明及面對安全需求下,NPN與PNP的優缺點說明。

NPN 輸出的信號邏輯

  • NPN 的工作方式:
    • NPN 輸出在啟動時將負載接地,信號的狀態是通過低電平(接地)來表示。
    • 當輸出為斷開狀態時,輸出端呈高阻抗,沒有明確的信號狀態,容易受到外部噪聲影響。
  • 安全設計的需求:
    • 在安全設計中,輸出信號需要具有明確的狀態來指示安全條件是否滿足。例如,當安全條件滿足時,應該輸出高電平(正電壓);當不安全時,應該輸出低電平或切斷電路。
    • NPN 的開路特性(高阻態)在安全設計中可能導致不確定的信號狀態,使得安全控制器難以正確判斷。
  • 更符合安全需求的PNP輸出
    • PNP 的優勢:
      • PNP 輸出在啟動時提供正電壓,關閉時呈低電平(接地)。這種信號邏輯能提供明確的輸出狀態。
      • 當輸出電纜斷裂或連接不良時,PNP 系統的輸入端通常會被檢測為低電平(不安全狀態),便於安全控制器做出正確的應急反應。
    • NPN 的劣勢:
      • 在 NPN 系統中,輸出開路時可能被誤判為安全狀態(因為信號輸入可能浮空或受噪聲影響),存在潛在的安全風險。
      • NPN 系統對接地的依賴性高,接地不良或共用地線的干擾可能導致輸出信號失效。
    • 抗噪聲能力
      • PNP 系統的抗噪性:在 PNP 系統中,信號電位相對於地電位更高,對於外部電磁干擾的抵抗力更強。
      • NPN 系統的弱點:NPN 輸出在高阻抗狀態下容易受到噪聲影響,可能導致安全控制器接收到不正確的信號,從而增加誤判和安全風險。
    • 安全標準的要求
      現行的安全標準(如 ISO 13849-1 和 IEC 62061)強調在安全回路中使用具有明確信號狀態的輸出設計。多數安全設備(如安全光柵、安全控制器)設計時,優先採用 PNP 輸出,因為其能提供更高的信號穩定性和可靠性。

NPN與PNP輸出比較表

特性
NPN
PNP
訊號輸出方式 集電極開路,導通接地 主動輸出正電壓
開路狀態判斷 不明確,高阻抗 明確為低電平(低電平=不安全)
抗噪能力 弱,易受干擾 強,抗電磁雜訊較佳
與安全PLC相容性 低,常需額外設計 高,直接對應正邏輯
容錯與診斷能力 較差 較佳
SICK提供多樣化功能安全解決方案
SICK提供多樣化功能安全解決方案

實際案例風險:

  • 如果使用 NPN 系統:
    一條信號線斷裂可能導致控制器誤判為「安全狀態」。在高干擾環境下,NPN 輸出的不確定狀態可能被噪聲信號覆蓋,導致安全系統失效。集電極開路容易受干擾,接地不良或漏電時,訊號無法正確表達高低狀態,可能導致誤判為「安全」狀態。無主動輸出,難以故障檢測,較難實作「自我診斷」,導致隱性錯誤難察覺。與PLC安全模組介面不匹配,多數安全PLC模組偏好 PNP 輸入(正邏輯),降低誤接錯誤風險。系統複雜度提高,需要額外拉上拉電阻、接地設計更謹慎。
  • 如果使用 PNP 系統:
    信號線斷裂會導致控制器判定為「不安全狀態」,觸發系統停止,確保安全。在安全設計中,PNP 輸出更符合安全需求,因為它提供了明確的信號狀態和更高的可靠性,能更有效地保障安全系統的穩定運行。

安全不是成本,是競爭力!

基於信號開路時容易誤判為安全狀態、抗噪聲能力較低,信號可靠性不足、與現代安全標準的設計理念相違背、可能因接地不良引發信號錯誤的這幾個特點來說NPN並不適合用於安全設計。那我們應該如何辨識或確保安全無疑呢? 請選購已取得功能安全認證(如 TÜV、CE、SIL/PL)的產品,而非只關注「NPN 輸出」。若使用 NPN 輸出的安全元件,務必搭配能辨識 NPN 訊號的安全模組,並做足電路防呆設計。若設備輸出是 Category 3 / 4 或 PL d / e / SIL 2+,輸出診斷與失效反應能力更為關鍵。設備出口歐盟、日本或北美,建議遵守 ISO 13849 / IEC 61508 / OSHA NFPA 79 相關規範,這些法規不禁止 NPN,但會限制其使用條件與安全驗證方式。

不論是哪個品牌的產品打著「安全用途」卻沒有任何 SIL、PL 認證,那它即使採用了NPN、PNP或乾接點,若無經過功能安全驗證,也難以保證真正的安全性,這是需要特別留意的。 從訊號輸出到系統診斷,每一個細節都決定了機械安全的可靠性。SICK持續專注於智慧安全技術,從感知、判斷到控制,打造全方位安全解決方案。若您正評估工廠安全升級,或對於選擇正確的輸出形式有疑問,歡迎聯繫我們的技術顧問團隊,我們將協助您打造真正符合功能安全的系統設計。