為什麽SICK在行動
相當一部分二氧化碳排放是由日常交通導致的,歐盟範圍內這一比重約為30%。歐洲道路交通的所有二氧化碳排放中,約有60%是由機動車導致的。因此,SICK就針對這一點採取行動:在「Green Mobility」行動領域,我們將有針對性減少SICK員工的差旅及通勤途中的二氧化碳排放。
「Green Mobility」助力實現可持續發展
電動汽車:必要的差旅採取盡可能環保的方式進行。從2011年起,SICK就已經在德國生產基地之間的差旅中使用電動汽車。在此完全透過生態電能進行供電,并且車隊規模不斷擴大。此外,還為員工提供了電動助力車。這些電動自行車由公司創始人Erwin Sick博士之女Dorothea Sick-Thies贊助,她是一名積極行動的環保人士,同時也是SICK諸多環保措施的發起人。SICK還投資建設必要的基礎設施,並持續擴大電動汽車充電點網路,例如在員工停車樓內或訪客停車場上。
促進環保出行:在像SICK這樣的跨國企業,各個生產基地之間的差旅活動不可避免。如有可能,就會用電話或視訊會議的形式代替差旅。如果差旅不可避免,則以盡可能環保的方式進行,例如乘火車,或高效規劃行程,包括拼車。如果是短途出行,則SICK主要使用電動汽車。從2013年起,透過一個符合CDM Gold標準的氣候保護專案由「atmosfair」對差旅導致的二氧化碳排放進行補償。
此外,「SICK環境友好」工作組多年來致力於為員工改乘環保出行工具提供支援,例如改乘自行車或公共短途客運。此外,還利用一個應用程式方便組織拼車,並另外鼓勵員工積極行動。
減少二氧化碳排放的另一項措施是「Green Car Policy」,針對有權乘坐公用車的員工,自2013年起實施,並在不斷改進。它的結算模式使選擇乘坐零排放的公司車在經濟上十分具有吸引力。