Fair Climate & Green Energy

SICK Fair Climate and Green Energy Image
SICK Fair Climate and Green Energy Image

為什麽SICK在行動

氣候變化是全世界人面臨的最大挑戰及威脅。95%的氣候學家均認為:人類導致的二氧化碳排放應對氣候的不利變化負責。SICK積極承擔責任,將逐步減少二氧化碳排放。我們的能源政策包括可持續採購及生產能源——確保我們的地球對子孫後代來説仍然是宜居之地。

SICK的氣候保護戰略

  1. 我們避免能源浪費,提高能源效率
  2. 我們盡可能使用可再生能源。我們對無法避免的二氧化碳排放進行補償

我們依據具體目標,追蹤並衡量措施的成效。SICK與巴登-符騰堡州簽訂了氣候保護協議,自願承擔義務,承諾到2030年,將德國所有生產基地及全球所有生產基地的溫室氣體净排放降至零。此項義務針對Scope 1*、Scope 2**及有證明的Scope 3***排放。 

*      Scope 1:直接、即在自己的生產基地產生的排放
**   Scope 2:與採購的能源(如電力及集中供暖)有關的排放
*** Scope 3:上下游價值創造鏈(包括差旅在內)造成的間接溫室氣體排放

在德國,2013年SICK就已經完成了這一目標,各個生產基地(包括上游能源生產(Scope 1和2)及差旅(Scope 3)在內)的排放均已達標。還將測定並補償其他Scope 3排放。

避免和補償二氧化碳排放

能源效率:SICK確立了一個目標,到2025年將德國的能源效率、以及到2030年將全球的能源效率提高25%(基準年份2018年)。為實現此目標,SICK將採取一系列措施,例如使暖氣與通風裝置的控制最佳化,使壓縮空氣製備最佳化,以及使休眠電流消耗及外墻與屋頂隔熱最佳化。

生態電能:為避免二氧化碳排放,從2013年起,SICK就在德國所有生產基地使用經認證的生態電能。為達到盡可能高的環保標準,此電能經過了「OK-Power-Label」認證。也就是説,此電能百分百由可再生能源產生,并且至少三分之一是在新建的發電廠內製造,從而推動了能源革命。在全德範圍內,SICK每年可避免約7,300噸二氧化碳排放。SICK還確立了一個目標,力爭到2025年將全球生產基地改為使用生態電能,如果沒有生態電能可用,則對排放量進行補償。

光伏、地熱和熱電廠:SICK在自己的廠區利用可再生能源載體發電發熱。其中包括從地熱厰獲得熱能,用燃氣驅動的熱電廠(BTTP)高效獲得電能與熱能,以及利用在諸多SICK生產基地設立的光伏設備(PV)發電。SICK希望在德國到2025年、以及全球到2030年,將自產電能(PV及BTTP)的比重提高到40%。此外,我們還不斷考查能否使用由可再生能源產生的燃氣。如果無法實現這一點,將對二氧化碳排放進行補償。

補償:無法避免的二氧化碳排放將藉助符合CDM GOLD標準的氣候保護專案,透過公益組織「atmosfair」進行補償。由此每年可補償約18,000噸二氧化碳排放。CDM GOLD標準是品質要求最高的補償標準。

尼泊爾小型沼氣厰——一項目前由SICK資助的氣候專案:在尼泊爾推廣適用於農民家庭的小型沼氣厰,從而取代開放式火塘。沼氣厰用不派用場的牛糞驅動,牛糞可經厭氧發酵轉化為沼氣。沼氣透過連至燃氣爐的管道流向厨房。一個沼氣廠每年可節約大約兩噸柴火,從而與使用開放式三石火塘相比,每年少排放兩至三噸二氧化碳。