針對型槽的新型感測器系列-MZCG 磁性氣壓缸感測器

Jan 24, 2018

瓦爾克許市,2018年1月號

SICK磁性氣壓缸MZCG用於檢測帶有C型槽的迷你型氣壓缸或氣壓夾具上的位置。通用外殼設計使其適用於不同主流製造商的C型槽,從而減少倉儲成本並讓機械設計更為靈活。藉此,SICK針對C型槽氣壓缸開創了全新的感測器系列。

 

在任何狹小緊密的空間,MZCG均可彰顯其真正的偉大之處。其以僅有12.2 mm長的外殼以及可90°旋轉的徑向電纜連線,成為專為小型驅動的最佳之選。取得專利的安裝理念使得安裝快速且安全:透過插入,將感測器輕鬆裝入C型槽並且易如反掌地固定在缸體上。

MZCG針對夾具應用而優化的短切換點,可實現更長的週期時間並提高流程效率。特製電纜線可承受較大的扭力以及大量的快速方向改變。這極為適用於高速動態的應用,如機器人技術、搬運、安裝和電子工業。然而MZCG同樣適用於機器人,且為此提供適用於拖鏈的電纜線。

>>深度認識MZCG...<<
SICK MZCG 是針對氣動夾具和微型氣壓缸體的超短氣壓缸感測器。
SICK MZCG 是針對氣動夾具和微型氣壓缸體的超短氣壓缸感測器。

SICK 是世界領先的工業用感測器和感測器解決方案製造商之一。1946 年,工程學名譽博士 爾文·西克 先生在瓦爾德基希創辦了這家公司,其位於德國的布賴斯高地區,緊鄰弗萊堡。我們是技術和市場的領導者之一,目前在全球各地擁有 50 多家子公司和分支機搆,以及眾多代表處。2016 財政年度,SICK 在全球擁有 8,000 多名員工,集團年收入近 14 億歐元。
關於 SICK 的更多資訊請參閱網站 http://www.sick.com 或致電
+49 7681 202-4183。